(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
インラインエアフィルタ ZFCシリーズ
  • 数量スライド割引

インラインエアフィルタ ZFCシリーズ【1~10個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
41円 ~ 2,589円
税込価格
45円 ~ 2,848円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
ワンタッチ管継手付 インラインエアフィルタ ZFCシリーズ。
【特長】
・1台で正圧/真空圧の使用が可能
・回り止め機構採用で、正圧使用の際、緩みによる部品飛散を防止します
【用途】
・電磁弁保護に使用

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

インラインエアフィルタ ZFCシリーズのレビュー

評価 4.7 平均満足度:4.7 8件のレビュー

高評価レビュー

防爆装置の排気ラインに使用
評価 5.0満足度:5.02021/05/29
10個セットでの注文でしたが、1個での販売で対応していただきました。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    防爆装置の排気ラインに使用
    評価 5.0満足度:5.02021/05/29
    10個セットでの注文でしたが、1個での販売で対応していただきました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設備不具合対策でフィルタ追加
    評価 5.0満足度:5.02023/08/23
    設備不具合の原因が異物混入だったので、配管の途中に割り込ませた。機能は全く問題ない。できればどの配管かわかりやすいように色違いのものがあるといいと思う。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアダスタの衛生対策
    評価 5.0満足度:5.02021/03/05
    エレメントの状態が一目でわかる。インラインで簡単に取り付けられる

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    パージメータの保護用のエアフィルタ
    評価 5.0満足度:5.02020/07/08
    微小流量のパージメータに異物混入防止のためのエアフィルタを設けることになり、各種候補を検討しましたが、結局、本製品を選定しました。パージメータ自体が小型なのでコンパクトで軽量なのは大変使いやすく、ベストチョイスだと思いました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    真空エジェクタフィルタ清掃作業改善として
    評価 5.0満足度:5.02019/11/08
    小型のワークを吸着する為にエジェクタを使用するが、エジェクタ付属のフィルタを清掃するのが装置の裏手であり、カバー等を外して作業となると少々大変である。
    後付で本品を使用すると設備正面、作業面付近に自由に設置可能で清掃が短時間に終了出来る。大変便利な一品。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアーガン用ホース末端フィルターとして使用
    評価 5.0満足度:5.02019/09/23
    コンパクトにできているため幅を取らずに使用できます。小さいので、どれぐらいの期間使用できるかが心配です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    付着溶剤吸引
    評価 4.0満足度:4.02019/09/11
    間接的に溶剤を吸引する時のフィルターとして購入
    小型なので設備の邪魔になりませんが、耐久性はこれからです。
                

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自社内装置に使用
    評価 4.0満足度:4.02019/02/26
    装置エアー配管部に使用しています。電磁弁の寿命の延伸(保護)目的で利用しています。もともと純正品でこちらの商品が実装されていたため劣化時交換部品として同じものを購入しました。性能が良い事は実績からも周知で安心して使用出来ています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インラインエアフィルタ ZFCシリーズ

インラインエアフィルタ ZFCシリーズ

    調質機器小形FRシリーズ フィルタFNシリーズ

    調質機器小形FRシリーズ フィルタFNシリーズ

      調質機器小形FRシリーズフィルタ VFNシリーズ

      調質機器小形FRシリーズフィルタ VFNシリーズ

        クリーン排気フィルタ

        クリーン排気フィルタ

          食品製造工程向け 除菌フィルタ インラインタイプ SFS10-FP2 Series

          食品製造工程向け 除菌フィルタ インラインタイプ SFS10-FP2 Series

            エアブローモジュール LLB1シリーズ

            エアブローモジュール LLB1シリーズ

              クリーンエアモジュール LLBシリーズ

              クリーンエアモジュール LLBシリーズ

                “エクセル・インラインフィルタ”

                “エクセル・インラインフィルタ”

                  関連機器/空気圧補器 HB形エアトランスホーマ

                  関連機器/空気圧補器 HB形エアトランスホーマ

                    中形メインラインステンレスフィルタ AF4000P・S・M・X

                    中形メインラインステンレスフィルタ AF4000P・S・M・X

                      前田シェル 抗菌エクセルクリ-ンフィルター用交換エレメントセット

                      前田シェル 抗菌エクセルクリ-ンフィルター用交換エレメントセット

                        クリーンガスフィルタ カートリッジタイプ ディスク形 SFA100・200・300シリーズ

                        クリーンガスフィルタ カートリッジタイプ ディスク形 SFA100・200・300シリーズ

                          フクハラ ミクロミストフィルター(圧力計付)

                          フクハラ ミクロミストフィルター(圧力計付)

                            メーカー SMC コガネイ コガネイ CKD CKD SMC SMC 前田シェルサービス 明治機械製作所 CKD 前田シェルサービス SMC フクハラ
                            通常価格 41円 2,389円 3,313円 3,406円 25,157円 6,161円 2,189円 15,082円 23,629円 64,600円 21,232円 8,689円 31,996円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目~   14日目   6日目~   7日目  

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。