圧力計のパネルカット不要なエアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ル...
型番
未確定5件の候補があります。
Loading...
単位:mm
ACG20
ACG40
型番 | ACG20 | ACG30 | ACG40 | |
---|---|---|---|---|
構成機器 | エアフィルタ | AF20 | AF30 | AF40 |
レギュレータ | ARG20 | ARG30 | ARG40 | |
ルブリケータ | AL20 | AL30 | AL40 | |
接続口径 | 1/8 1/4 | 1/4 3/8 | 1/4 3/8 1/2 | |
使用流体 | 空気 | |||
保証耐圧力 | 1.5MPa | |||
最高使用圧力 | 1.0MPa | |||
設定圧力範囲 | 0.05~0.85MPa | |||
リリーフ圧力 | 設定圧力+0.05MPa {ただし、リリーフ流量0.1L/min(ANR)時} | |||
周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃(凍結なきこと) | |||
ろ過度 | 5μm | |||
推奨使用油 | タービン油1種(ISO VG32) | |||
構造/レギュレータ | リリーフタイプ | |||
ケース材質 | ポリカーボネート | |||
ケースガード | 準標準 | 標準装備 | ||
滴下窓材質 | ポリカーボネート | |||
質量(kg) | 0.51 | 1.11 | 1.87 |
単位:mm
型番 | 接続口径 | 標準仕様 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | P | ブラケット取付寸法 | |||||||||||
E | F | G | H1 | H2 | J | K | L | φL | M | |||||||
ACG20 | 1/8・1/4 | 126 | 87 | 36 | 60 | 28.5 | 41.5 | 43 | 30 | 24 | 注1)- | 注1)- | 注1)- | 注1)- | 5.5 | 3.2 |
ACG30 | 1/4・3/8 | 167 | 115 | 41 | 80 | 30 | 55 | 57 | 41 | 35 | 35 | - | 14 | 7 | 7 | 4 |
ACG40 | 1/4・3/8・1/2 | 220 | 147 | 48 | 110 | 38 | 72.5 | 75 | 50 | 40 | 40 | - | 18 | 9 | 9 | 4 |
型番 | 準標準仕様 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注2)ハンドル上向き | 注3)オートドレン付 | 注3)バーブ継手付 | 注3)ドレンガイド付 | 注3)金属ケース | 注3)レベルゲージ付金属ケース | |||||
C | H2 | J | K | L | B | B | B | B | B | |
ACG20 | 87 | 24 | 33 | 12 | 5.5 | 105 | - | 91 | 87 | - |
ACG30 | 108.5 | 35 | - | 14 | 7 | 156 | 123 | 122 | 128 | 148 |
ACG40 | 114.5 | 40 | - | 18 | 9 | 186 | 155 | 154 | 160 | 180 |
型番 |
接続口径 |
排気機構 |
ドレンコック |
流れ方向 |
ケース材質 |
ケースガード |
ボディサイズ |
設定圧力 |
ドレン排出口 |
ルブリケータ油排出口 |
レギュレータのハンドル向き |
圧力単位 |
アタッチメント | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Rc1/4
|
リリーフタイプ
|
[マニュアル] マニュアル
|
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
|
[金属] 金属ケース
|
なし
|
20
|
0.05~0.85MPa
|
ドレンコックなし/バーブ継手なし
|
ドレンコック付
|
下向き
|
銘板と圧力計の単位表記:MPa
|
圧力スイッチ
| 1個 | 16,978円(
18,676円
) | 19日目 | |
Rc1/4
|
リリーフタイプ
|
[マニュアル] マニュアル
|
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
|
[金属] 金属ケース
|
なし
|
20
|
0.05~0.85MPa
|
ドレンコックなし/バーブ継手なし
|
ドレンコック付
|
上向き
|
銘板と圧力計の単位表記:MPa
|
圧力スイッチ
| 1個 | 16,978円(
18,676円
) | 19日目 | |
Rc1/4
|
リリーフタイプ
|
[マニュアル] マニュアル
|
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
|
[金属] レベルゲージ付金属ケース
|
あり
|
30
|
0.05~0.85MPa
|
ドレンコックなし/バーブ継手なし
|
ドレンコックなし
|
下向き
|
銘板と圧力計の単位表記:MPa
|
なし
| 1個 | 18,029円(
19,832円
) | 19日目 | |
NPT3/8
|
リリーフタイプ
|
[マニュアル] マニュアル
|
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
|
[樹脂] ポリカーボネートケース
|
あり
|
30
|
0.05~0.85MPa
|
バーブ継手付
|
ドレンコックなし
|
下向き
|
製品銘板と圧力計の単位表記は、psi ケース注意表示はpsi・ºF
|
チェック弁 / 圧力スイッチ
| 1個 | 22,161円(
24,377円
) | 19日目 | |
Rc1/4
|
リリーフタイプ
|
[マニュアル] マニュアル
|
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
|
[金属] レベルゲージ付金属ケース
|
あり
|
40
|
0.05~0.85MPa
|
ドレンコックなし/バーブ継手なし
|
ドレンコックなし
|
下向き
|
銘板と圧力計の単位表記:MPa
|
なし
| 1個 | 21,484円(
23,632円
) | 19日目 |
Loading...
圧力計のパネルカット不要なエアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ
【特長】
・様々な設置場所での圧力計の視認性向上
・圧力計カバーのワンタッチ着脱が可能
・配管方向に応じて圧力計取付角度の選択が可能
・圧力計回転防止機構
SMC
エアフィルタ AF10-A~AF60-A
SMC社の売れ筋エアフィルタです。在庫品も取り揃えており、管接続口径M5、1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1と幅広く取り揃えています。
SMC
ナイロンチューブ T・TIAシリーズ
本商品と同時に購入することが多いSMC社のナイロンチューブです。消耗品のため余裕をみた数量を取り揃えておくことをおすすめします。
SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。