(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サイレンサ 金属ケースタイプ 25シリーズ

サイレンサ 金属ケースタイプ 25シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
598円 ~ 2,410円
税込価格
658円 ~ 2,651円

排気によるミストや音が全方向に散ることを防ぐ、サイレンサ 金属ケースタイプ 2...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

型番

未確定13件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

サイレンサ 金属ケースタイプ 25 シリーズ 寸法図

製品仕様

サイレンサ 金属ケースタイプ 25 シリーズ 商品イメージ

型式表示方法

型式表示方法 イメージ

製品仕様

使用流体圧縮空気
最高使用圧力注1)1.0MPa
消音効果19dB(A)注2)
周囲温度および使用流体温度5~60℃注3)
  • ※ 注1)電磁弁の一次側圧力を示します。
  • ※ 注2)電磁弁から排出される空気圧回路や圧力等によって消音効果が変化することがあります。
  • ※ 注3)流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は、-10~+60℃で使用可です。

性能表

型番管接続口径
R
有効断面積
mm2
音速コンダクタンスC
[dm3/(s・bar)]
推奨流量
m3/min(ANR)
質量
g
2504-0021/433.96.82.2以下111
2505-0033/845.99.23.0以下106
2506-0041/250.010.04.0以下113
2507-0063/4105.621.18.0以下310
2508-0101129.625.910.0以下514
2510-0021/417.23.41.5以下57
2511-0033/817.23.41.5以下55
  • ※ 注)推奨流量は一次側圧力0.5MPa時の流量です。

規格表

単位:mm

型番ABD
2504-002623024
2505-003643024
2506-004683024
2507-00688.54835
2508-01097.56041
2510-002542219
2511-003562219

型番リスト

型番
管接続口 種類
取付ねじの呼び
有効断面積(範囲)
有効断面積(mm2)
推奨流量(m3/min(ANR))
長さA(mm)
ボディサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
R(管用テーパおねじ)
[1/4] 1/4
30.1~40.0
33.9
2.2以下
62
04

1個

677( 745円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

NPT(アメリカ管用テーパーねじ)
[1/4] 1/4
30.1~40.0
33.9
2.2以下
62
04

1個

638( 702円 )

6日目

R(管用テーパおねじ)
[3/8] 3/8
40.1~50.0
45.9
3.0以下
64
05

1個

677( 745円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

NPT(アメリカ管用テーパーねじ)
[3/8] 3/8
40.1~50.0
45.9
3.0以下
64
05

1個

598( 658円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

R(管用テーパおねじ)
[1/2] 1/2
40.1~50.0
50.0
4.0以下
68
06

1個

677( 745円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

NPT(アメリカ管用テーパーねじ)
[1/2] 1/2
40.1~50.0
50.0
4.0以下
68
06

1個

778( 856円 )

6日目

R(管用テーパおねじ)
[3/4] 3/4
100.1~
105.6
8.0以下
88.5
07

1個

1,955( 2,151円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

NPT(アメリカ管用テーパーねじ)
[3/4] 3/4
100.1~
105.6
8.0以下
88.5
07

1個

1,772( 1,949円 )

6日目

R(管用テーパおねじ)
[1] 1
100.1~
129.6
10.0以下
97.5
08

1個

2,410( 2,651円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

NPT(アメリカ管用テーパーねじ)
[1] 1
100.1~
129.6
10.0以下
97.5
08

1個

1,999( 2,199円 )

6日目

R(管用テーパおねじ)
[1/4] 1/4
10.1~20.0
17.2
1.5以下
54
10

1個

677( 745円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

R(管用テーパおねじ)
[3/8] 3/8
10.1~20.0
17.2
1.5以下
56
11

1個

775( 853円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

NPT(アメリカ管用テーパーねじ)
[3/8] 3/8
10.1~20.0
17.2
1.5以下
56
11

1個

638( 702円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

排気によるミストや音が全方向に散ることを防ぐ、サイレンサ 金属ケースタイプ 25 シリーズ。
【特長】
・軸方向にのみ排気。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイレンサ 金属ケースタイプ 25シリーズ

サイレンサ 金属ケースタイプ 25シリーズ

    40dB(A)高消音サイレンサ ANA1シリーズ

    40dB(A)高消音サイレンサ ANA1シリーズ

      サイレンサ付メタリングバルブ SMW2シリーズ

      サイレンサ付メタリングバルブ SMW2シリーズ

        サイレンサー CSEタイプ

        サイレンサー CSEタイプ

          38dB(A)高消音サイレンサ ANB1シリーズ

          38dB(A)高消音サイレンサ ANB1シリーズ

            サイレンサ 金属ボディタイプ AN□00シリーズ

            サイレンサ 金属ボディタイプ AN□00シリーズ

              サイレンサー CSS-Fタイプ(ブレザベント)

              サイレンサー CSS-Fタイプ(ブレザベント)

                サイレンサ SA3シリーズ

                サイレンサ SA3シリーズ

                  サイレンサ 高消音タイプ AN□02シリーズ

                  サイレンサ 高消音タイプ AN□02シリーズ

                    サイレンサー CSF-Hタイプ

                    サイレンサー CSF-Hタイプ

                      サイレンサ BC焼結体 ANシリーズ

                      サイレンサ BC焼結体 ANシリーズ

                        5.0MPa対応サイレンサ VCHNシリーズ

                        5.0MPa対応サイレンサ VCHNシリーズ

                          サイレンサー CSSタイプ

                          サイレンサー CSSタイプ

                            メーカー SMC SMC CKD 千代田通商 SMC SMC 千代田通商 TAIYO(太陽鉄工) SMC 千代田通商 SMC SMC 千代田通商
                            通常価格 598円 608円 835円 501円 733円 1,877円 1,344円 1,320円 748円 1,270円 157円 8,789円 1,440円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 エキゾーストクリーナ 標準 排気量調整形 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準
                            本体材質 亜鉛合金 - 樹脂 - - アルミニウム SUS304 樹脂 樹脂 スチール 銅合金 - SUS304
                            使用流体 圧縮空気 圧縮空気 - - 圧縮空気 圧縮空気 - - 圧縮空気 - 圧縮空気 - -

                            サイレンサ 金属ケースタイプ 25シリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            排気配管に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/26
                            切粉などが飛んでくる環境部の排気配管に使用しています。今までは焼結合金製のサイレンサを使っていましたが、飛んできた物で破損していました。問題を解決するためこの商品を選定しました。目詰まりは別として長く使えると思っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場の生産装置で使用。
                            評価 3.0満足度:3.02021/01/06
                            ミスミHPでは、商品の価格・納期・寸法がすぐに分かるので、とても便利に利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            消音
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/30
                            ソレノイドバルブに取り付けて音を削減するために使用しました。
                            一方方向にだけ音を逃がすように成っているので拡散せず静かに
                            なっているように思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q サイレンサを電磁弁の排気ポートに取り付けたいが、サイレンサの選定方法が知りたい。
                            A
                            ほぼサイレンサを取付ける電磁弁の排気ポートの配管径に合わせた製品でよいのですが、
                            取付ける電磁弁の排気側のEXHポートのコンダクタンス(CV値、有効断面積)より値が大きい製品、
                            排気流量が大きな製品をご選定ください。
                            Q サイレンサが目詰まりした際、吸音材の交換はできますか?また、サイレンサの寿命はどの位でしょうか?
                            A
                            サイレンサANシリーズの吸音材の交換はできませんので、製品の交換となります。
                            また、サイレンサの寿命は主に目詰まりによるものですが、交換時期はお客様の使用状況によって異なりますので、弊社では特定できません。
                            目詰まりの判断は、サイレンサの目詰まりによる背圧の影響で、シリンダなどの駆動機器の作動に悪影響が生じた時となります。

                            サイレンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました