(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
オートドレンバルブ AD402・600
  • 数量スライド割引

オートドレンバルブ AD402・600 (レビュー)

通常価格(税別)
1,489円 ~ 15,621円
税込価格
1,638円 ~ 17,183円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
SMC社のドレイン。
【特長】
・塵埃や錆に強く、確実な作動、ケースガード標準装着
・ドレンを自動的に、確実に排出して、人手が不要となります

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

オートドレンバルブ AD402・600のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    エアードライヤー
    評価 4.0満足度:4.02019/06/04
    価格が安くとても良いと思う。
    しかし、外側が鉄製でドレンがどの位溜まったか、外からの目視が出来なかった。もしかすると、他に確認できる、タイプもあったのかもしれませんが・・・

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設備に使用
    評価 4.0満足度:4.02018/12/10
    設備エアー配管に使用しています。価格のわりにしっかりと機能を果たすよい商品だと思います。塵埃や錆に強くメンテナンスの手間もほとんど掛からないため利便性が良く重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オートドレンバルブ AD402・600

オートドレンバルブ AD402・600

    空圧関連機器 ドレントラップ(フロート式)

    空圧関連機器 ドレントラップ(フロート式)

      自動ドレン処理システム オートマチックドレン排出バルブ エクセルAD-24-A

      自動ドレン処理システム オートマチックドレン排出バルブ エクセルAD-24-A

        空圧関連機器 ドレントラップ(ディスク式)

        空圧関連機器 ドレントラップ(ディスク式)

          エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン シングルトラップ

          エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン シングルトラップ

            iB-Cyclone IBCYシリーズ

            iB-Cyclone IBCYシリーズ

              エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン 電子トラップ

              エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン 電子トラップ

                関連機器/空気圧補器 ドレンタンカー

                関連機器/空気圧補器 ドレンタンカー

                  エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン ダブルトラップ

                  エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン ダブルトラップ

                    ヘビーデューティオートドレン ADH4000

                    ヘビーデューティオートドレン ADH4000

                      エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン オートエアートラップ

                      エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン オートエアートラップ

                        ドレンフィルタ DFシリーズ

                        ドレンフィルタ DFシリーズ

                          オートドレンバルブ AD402-Aシリーズ

                          オートドレンバルブ AD402-Aシリーズ

                            メーカー SMC オリオン機械 前田シェルサービス オリオン機械 フクハラ コガネイ フクハラ 明治機械製作所 フクハラ SMC フクハラ コガネイ SMC
                            通常価格 1,489円 13,922円 51,351円 15,260円 33,427円 5,831円 36,286円 11,956円 45,931円 2,689円 36,421円 5,757円 5,922円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。