(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ

マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,040円 ~ 208,751円
税込価格
2,244円 ~ 229,626円

SMC社のエアスライドテーブルです。【特長】・マグネットカップリング構造により...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

型番

未確定29,443件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm

スライダ形/ボールブッシュ軸受 CY1L6、10の外形図

CY1L6、10

製品仕様

型式表示方法

型式表示方法

製品仕様

チューブ内径(mm)6101520253240
使用流体空気
保証耐圧力1.05MPa
最高使用圧力0.7MPa
最低作動圧力0.18MPa
周囲温度および使用流体温度-10~+60℃(ただし凍結なきこと)
使用ピストン速度50~500mm/s
クッションラバークッション/ショックアブソーバ
給油不要(無給油)
ストローク長さ許容差(mm)0~250st:(0~+1.0)、251~1,000st:(0~+1.4)、1,001st~:(0~+1.8)
保持力の種類Hタイプ19.653.9137231363588922
Lタイプ--81.4154221358569
標準装備オートスイッチ取付用レール
  • ※ オートスイッチ付で、中間位置にオートスイッチを設定する場合、負荷(リレー、シーケンスコントローラetc)の応答時間によって検出可能なピストン最大速度が規制されます。

標準ストローク表

チューブ内径(mm)標準ストローク(mm)制作可能最大ストローク(mm)
650、100、150、200300
1050、100、150、200、250、300500
1550、100、150、200、250、300、350
400、450、500
750
20100、150、200、250、300、350
400、450、500、600、700、800
1,000
251,500
32
40100、150、200、250、300、350
400、450、500、600、700、800
900、1,000
1,500

注)中間ストロークは1mm毎での対応が可能です。

構造

スライダ形/ボールブッシュ軸受 CY1L6

CY1L6

スライダ形/ボールブッシュ軸受 CY1L10~40

CY1L10~40

構成部品

番号部品名材質備考
(1)スライドブロックアルミニウム合金アルマイト
(2)プレートAアルミニウム合金アルマイト
(3)プレートBアルミニウム合金アルマイト
(4)シリンダチューブステンレス-
(5)ガイドシャフトA炭素鋼硬質クロームめっき
(6)ガイドシャフトB炭素鋼硬質クロームめっき
(7)ピストン注1)アルミニウム合金クロメート
(8)シャフトステンレス-
(9)ピストン側ヨーク圧延鋼材亜鉛クロメート
(10)外部移動子側ヨーク圧延鋼材亜鉛クロメート
(11)磁石A--
(12)磁石B--
(13)ピストンナット炭素鋼亜鉛クロメートφ25~40(直径25~40mm)
(14)止め輪炭素工具鋼燐酸塩被膜
(15)止め輪炭素工具鋼燐酸塩被膜
(16)外部移動子チューブアルミニウム合金-
(17)移動子スペーサ圧延鋼材ニッケルめっき
(18)スペーサ圧延鋼材ニッケルめっき
(19)ボールブッシュ--
(20)プラグ黄銅ニッケルめっきφ25~40(直径25~40mm)のみ
(21)アジャストボルトAクロムモリブデン鋼ニッケルめっき
(22)アジャストボルトBクロムモリブデン鋼ニッケルめっき
(23)ショックアブソーバ--
(24)六角ナット炭素鋼ニッケルめっき
(25)六角ナット炭素鋼ニッケルめっき
(26)六角穴付ボルトクロムモリブデン鋼ニッケルめっき
(27)六角穴付ボルトクロムモリブデン鋼ニッケルめっき
(28)六角穴付ボルトクロムモリブデン鋼ニッケルめっき
(29)六角穴付ボルトクロムモリブデン鋼ニッケルめっき
(30)スイッチ取付レールアルミニウム合金-
(31)オートスイッチ--
(32)磁石(オートスイッチ用)--
(33)スチールボール-φ6(直径6mm),φ10(直径10mm),φ15(直径15mm)のみ
(34)サイドカバー炭素鋼φ6(直径6mm)のみ
(35)グリスカップ炭素鋼φ15(直径15mm)以上
(36)ウェアリングA特殊樹脂-
(37)ウェアリング特殊樹脂-
(38)ウェアリングB特殊樹脂-
(39)シリンダチューブガスケットNBR-
(40)ガイドシャフトガスケットNBR-
(41)ピストンパッキンNBR-
(42)スクレーパNBR-

注1)φ6(直径6mm)の場合、真ちゅう。

リード線・コネクタ仕様

  • リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。

規格表

単位:mm

型番ABCDdEAEBFAFBGGPHHAHBHGHIHOHPHSHTJJK
CY1L676.537.68----6362751011925261416M4×0.76.5
CY1L108.5841210612357.55034617.514.513.5333321.518M5×0.89.5
型番LLDMMM(N)(NA)(NB)NN※PAPBPWQQWRWTTTtatbWZ
CY1L6403.56M4×0.7113024M8×1.02440605420121016--5668
CY1L10684.38M4×0.710.52719M8×1.0306080852617.512.520.50.51.077103
  • ※ PA寸法はセンタ振り分けです。

注意・禁止事項

使用上のご注意

  • ※ プレートとスライドブロックの間にご注意ください。
  • ※ シリンダには、選定資料の許容値以上の負荷をかけないでください。
  • ※ シリンダに水や切削液などの液体飛散環境、水蒸気環境、付着性の異物および粉塵環境などシリンダ摺動部の潤滑性を悪化させるような環境でのご使用は避けてください。
  • ※ シリンダにグリースUPする場合は、製品に塗布しているグリースをご使用ください。

型番リスト

型番
ガイド方式
シリンダ内径(φ)
ストローク(範囲)(mm)
最大積載質量(範囲)(kg)
テーブルサイズ長さ (範囲)(mm)
テーブルサイズ幅 (範囲)(mm)
テーブルサイズ高さ(範囲)(mm)
最大積載質量(kg)
ストローク(mm)
テーブルサイズ 長さ(mm)
テーブルサイズ 幅(mm)
テーブルサイズ 高さ
種類詳細
ポートねじ種類
アジャスタオプション
スイッチレール
仕様
オートスイッチ
リード線長さ(m)
リード線コネクタ
スイッチ数
オーダーメイド
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
~30
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
20
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
なし
-
なし
-
なし

1個

29,961( 32,957円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
~30
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
20
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
ショックアブソーバ付(2ヶ付)
あり
磁石内蔵
なし
-
なし
-
なし

1個

36,355( 39,991円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
~30
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
24
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
なし
-
なし
-
なし

1個

29,961( 32,957円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
40
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
なし
-
なし
-
なし

1個

32,290( 35,519円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
45
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
なし
-
なし
-
なし

1個

29,961( 32,957円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
なし
-
なし
-
なし

1個

29,961( 32,957円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
A72
0.5
なし
2
なし

1個

33,277( 36,605円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
A72H
0.5
なし
2
なし

1個

33,277( 36,605円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
A72H
3
なし
2
なし

1個

33,787( 37,166円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
A72
3
なし
2
なし

1個

33,787( 37,166円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
A73
0.5
なし
2
なし

1個

33,277( 36,605円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
A73C
0.5
なし
2
なし

1個

34,297( 37,727円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
A73C
3
なし
2
なし

1個

34,807( 38,288円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
A73H
0.5
なし
2
なし

1個

33,277( 36,605円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
A73H
3
なし
2
なし

1個

33,787( 37,166円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
A73H
0.5
なし
1
なし

1個

31,619( 34,781円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
A73
3
なし
2
なし

1個

33,787( 37,166円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
A76H
0.5
なし
2
なし

1個

33,277( 36,605円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
A76H
3
なし
2
なし

1個

33,787( 37,166円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
A80
0.5
なし
2
なし

1個

33,107( 36,418円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
A80C
0.5
なし
2
なし

1個

34,211( 37,632円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
A80C
3
なし
2
なし

1個

34,721( 38,193円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
A80H
0.5
なし
2
なし

1個

33,107( 36,418円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
A80H
3
なし
2
なし

1個

33,617( 36,979円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
A80
3
なし
2
なし

1個

33,617( 36,979円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
F7BV
0.5
なし
2
なし

1個

34,977( 38,475円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
F7BV
3
なし
2
なし

1個

35,487( 39,036円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
F7BV
3
なし
2
オートスイッチレール両側面取付(2本付)

1個

38,634( 42,497円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
F7BV
3
なし
1
なし

1個

32,724( 35,996円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
F7NV
0.5
なし
2
なし

1個

35,061( 38,567円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
F7NV
3
なし
2
なし

1個

35,571( 39,128円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
F7NV
3
なし
2
オートスイッチレール両側面取付(2本付)

1個

38,776( 42,654円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
F7NWV
0.5
なし
2
なし

1個

36,421( 40,063円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
F7P
0.5
なし
2
なし

1個

35,061( 38,567円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
F7P
3
なし
2
なし

1個

35,571( 39,128円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
F7PV
0.5
なし
2
なし

1個

35,061( 38,567円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
F7PV
3
なし
2
なし

1個

35,571( 39,128円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
F79
0.5
なし
2
なし

1個

35,061( 38,567円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
F79
0.5
なし
2
低速シリンダ(15~50mm/s)

1個

37,788( 41,567円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
F79
3
なし
2
なし

1個

35,571( 39,128円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
F79
3
なし
2
低速シリンダ(15~50mm/s)

1個

38,352( 42,187円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
F79
3
なし
1
なし

1個

36,696( 40,366円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
F79
0.5
なし
1
低速シリンダ(15~50mm/s)

1個

35,039( 38,543円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
F79
0.5
M8-3ピン
2
なし

1個

38,461( 42,307円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
F79W
0.5
なし
2
なし

1個

36,421( 40,063円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
F79W
3
なし
2
なし

1個

36,931( 40,624円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
J79
0.5
なし
2
なし

1個

34,977( 38,475円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
J79C
0.5
なし
2
なし

1個

35,997( 39,597円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
J79C
3
なし
2
なし

1個

36,507( 40,158円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
J79
3
なし
2
なし

1個

35,487( 39,036円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
J79
3
なし
1
なし

1個

32,724( 35,996円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
J79W
0.5
なし
2
なし

1個

36,421( 40,063円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
J79W
3
なし
2
なし

1個

36,931( 40,624円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
アジャストボルト付
あり
磁石内蔵
なし
-
なし
-
低速シリンダ(7~50mm/s)

1個

32,360( 35,596円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
ショックアブソーバ付(2ヶ付)
あり
磁石内蔵
なし
-
なし
-
なし

1個

36,761( 40,437円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
ショックアブソーバ付(2ヶ付)
あり
磁石内蔵
A72
0.5
なし
2
なし

1個

40,077( 44,085円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
ショックアブソーバ付(2ヶ付)
あり
磁石内蔵
A72
3
なし
2
なし

1個

40,587( 44,646円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
ショックアブソーバ付(2ヶ付)
あり
磁石内蔵
A73
0.5
なし
2
なし

1個

40,077( 44,085円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
ショックアブソーバ付(2ヶ付)
あり
磁石内蔵
A73H
0.5
なし
2
なし

1個

40,077( 44,085円 )

19日目

[ころがりガイド] ボールブッシュ軸受
6
31~50
1.1~5.0
~50.0
50.1~75.0
20.1~30.0
1.8
50
40
56
27
磁石保持力Hタイプ
Mねじ
ショックアブソーバ付(2ヶ付)
あり
磁石内蔵
A73H
3
なし
2
なし

1個

40,587( 44,646円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SMC社のエアスライドテーブルです。
【特長】
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
・配管・配線処理が容易
・中空シャフトを採用し、配管が片側に集中しているため配管処理が容易。
・特殊スイッチレールの採用によりオートスイッチの取付けが可能。
・ショックアブソーバ、アジャストボルトを標準装備。
・高速使用によるストロークエンドでの衝撃吸収やストロークの微調整が可能。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ

マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ

    サインロッドレスシリンダ スライダ形 ボールブッシュ軸受 REALシリーズ

    サインロッドレスシリンダ スライダ形 ボールブッシュ軸受 REALシリーズ

      エアスライドテーブル 高さ互換タイプ MXQシリーズ

      エアスライドテーブル 高さ互換タイプ MXQシリーズ

        メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 MY1B-Zシリーズ

        メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 MY1B-Zシリーズ

          ロッドレスシリンダ スリット式 ORKシリーズ

          ロッドレスシリンダ スリット式 ORKシリーズ

            マグネット式ロッドレスシリンダ 低重心ガイド形 CY1Fシリーズ

            マグネット式ロッドレスシリンダ 低重心ガイド形 CY1Fシリーズ

              サインロッドレスシリンダ スライダ形 すべり軸受 REASシリーズ

              サインロッドレスシリンダ スライダ形 すべり軸受 REASシリーズ

                高剛性シリンダ ロッドスライダ ARSシリーズ

                高剛性シリンダ ロッドスライダ ARSシリーズ

                  メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 二次電池対応 25A-MY2H/HTシリーズ

                  メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 二次電池対応 25A-MY2H/HTシリーズ

                    マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形 クリーンシリーズ 12-CY3Bシリーズ

                    マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形 クリーンシリーズ 12-CY3Bシリーズ

                      エアスライドテーブル MXYシリーズ

                      エアスライドテーブル MXYシリーズ

                        マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形・すべり軸受 CY1Sシリーズ

                        マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形・すべり軸受 CY1Sシリーズ

                          磁石式ロッドレスシリンダ CRLMシリーズ

                          磁石式ロッドレスシリンダ CRLMシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC コガネイ SMC SMC コガネイ SMC SMC SMC SMC CHELIC(チェリック)
                            通常価格 2,040円 35,189円 - 1,389円 61,483円 178円 28,601円 36,628円 10,208円 16,235円 - 22,184円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   19日目   7日目~   19日目   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   14日目~  
                            種類 ロッドレスシリンダ ロッドレスシリンダ L形テーブルシリンダ - ロッドレスシリンダ - ロッドレスシリンダ L形テーブルシリンダ - ロッドレスシリンダ - ロッドレスシリンダ ロッドレスシリンダ
                            ロッドレスシリンダ ジョイント形式 マグネット式 マグネット式 - - メカジョイント式 - マグネット式 - - マグネット式 - マグネット式 マグネット式
                            テーブル材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス鋼 - アルミニウム - アルミニウム合金 アルミニウム - アルミニウム合金 - アルミニウム合金 アルミ合金
                            特性 なし なし なし - なし - なし なし - なし - - なし
                            最高使用圧力(MPa) 0.7 0.7 - - 0.8 - 0.7 0.7 - 0.7 - 0.7 0.65

                            マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q CY□シリーズの中間ストロークは、製作可能か?
                            A
                            CY3B/R・CY1S/Lシリーズは、1mm刻みでの対応が可能です。
                            CY1H/Fシリーズは、型式表示末尾に「-XB10」の追記で、1mm刻みでの対応が可能です。
                            CYPシリーズは特注対応になります。
                            各シリーズのロングストロークについては、別途ご確認ください。

                            エアスライドシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました