(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアスライドテーブル MXPシリーズ

エアスライドテーブル MXPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,089円
税込単価
1,198円

リニアガイドにシリンダを内蔵したエアスライドテーブル。【特長】・小型エアスライ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

MXP6

MXP6

MXP8

MXP8

MXP10

MXP10

MXP12

MXP12

MXP16

MXP16

ショックアブソーバ付

ショックアブソーバ付

※ショックアブソーバ付は専用ボディとなり、部品の交換、追加によるショックアブソーバ仕様への変更は不可。

製品仕様

型番MXP6MXP8MXP10MXP12MXP16
シリンダ内径(mm)68101216
配管接続口径M3×0.5M5×0.8
使用流体空気
作動方式複動形
使用圧力0.15~0.7MPa
保証耐圧力1.05MPa
周囲温度および使用流体温度-10~+60℃
使用速度範囲(平均作動速度)注)50~500mm/s
(メタルストッパの場合:50~200mm/s)
クッションラバークッション
ショックアブソーバ(オプション:MXP6、MXP8にはありません。)
なし(メタルストッパの場合)
給油無給油
ストロークアジャスタ標準装備(MXP6は片側のみ調整可)
ストローク調整範囲ラバーストッパ片側のみ 0~5mm両端 各0~3mm
ショックアブソーバ-両端 各0~5mm
メタルストッパ片側のみ 0~6mm両端 各0~5mm両端 各0~4mm
オートスイッチ有接点オートスイッチ(2線式、3線式)
無接点オートスイッチ(2線式、3線式)
2色表示式無接点オートスイッチ(2線式、3線式)
ストローク長さの許容差0~+1mm

注意事項
平均作動速度:ストロークを作動開始からエンドに到達する時間で割った速度。

 

理論出力表

単位:N

シリンダ内径
(mm)
受圧面積
(mm2
使用圧力(MPa)
0.20.30.40.50.60.7
6286811141720
850101520253035
1079162432404755
12113233445576879
16201406080101121141

標準ストローク

単位:mm

型番標準ストローク
MXP65、10
MXP810、20
MXP1010、20
MXP1215、25
MXP1620、30

質量表

単位:g

型番本体質量マグネット、スイッチレール質量増加分
ラバークッション
メタルストッパ
ショックアブソーバ
MXP6-580-10
MXP6-10105-10
MXP8-10100-8
MXP8-20160-12
MXP10-1013017013
MXP10-2021025520
MXP12-1521025017
MXP12-2532037523
MXP16-2064070020
MXP16-3083090523

型番リスト

型番
種類
ガイド方式
シリンダ内径(φ)
ストローク(範囲)(mm)
最大積載質量(範囲)(kg)
テーブル材質
特性
テーブルサイズ長さ (範囲)(mm)
テーブルサイズ幅 (範囲)(mm)
テーブルサイズ高さ(範囲)(mm)
最大積載質量(kg)
ストローク(mm)
テーブルサイズ 長さ(mm)
テーブルサイズ 幅(mm)
テーブルサイズ 高さ
テーブル平行度(μm)
ポートねじ種類
アジャスタオプション
種別
適用型式
磁石・スイッチレール
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MXP-AD10-10

関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オートスイッチ取付用レールAss'y
MXP10-10
-

1個

1,089( 1,198円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

リニアガイドにシリンダを内蔵したエアスライドテーブル。
【特長】
・小型エアスライドテーブル
・高剛性、高精度
・オートスイッチの取付けが可能
・自由度の高い配管方法
・ストロークアジャスタ
・メンテナンス時の作業性向上
・ワーク取付けタップ

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

MXP-AD10-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアスライドテーブル MXPシリーズの型番MXP-AD10-10のページです。
型番MXP-AD10-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアスライドテーブル MXPシリーズ

エアスライドテーブル MXPシリーズ

    エアスライドテーブル MXYシリーズ

    エアスライドテーブル MXYシリーズ

      超薄型スライドユニット HLFシリーズ

      超薄型スライドユニット HLFシリーズ

        薄形エアスライドテーブル MXFシリーズ

        薄形エアスライドテーブル MXFシリーズ

          コンパクトスライド MXHシリーズ

          コンパクトスライド MXHシリーズ

            複合機能付リニアスライドシリンダ LCMシリーズ

            複合機能付リニアスライドシリンダ LCMシリーズ

              複合機能付リニアスライドシリンダ LCGシリーズ

              複合機能付リニアスライドシリンダ LCGシリーズ

                マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ

                マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ

                  スライドユニットシリンダ HLHシリーズ

                  スライドユニットシリンダ HLHシリーズ

                    ロッドレスシリンダ スリット式 ORKシリーズ

                    ロッドレスシリンダ スリット式 ORKシリーズ

                      サインロッドレスシリンダ ダイレクトマウント形 REBRシリーズ

                      サインロッドレスシリンダ ダイレクトマウント形 REBRシリーズ

                        エアスライドテーブル リバーシブルタイプ MXQRシリーズ

                        エアスライドテーブル リバーシブルタイプ MXQRシリーズ

                          エアスライドテーブル(対称形) MXS□Lシリーズ

                          エアスライドテーブル(対称形) MXS□Lシリーズ

                            メーカー SMC SMC AirTAC(エアタック) SMC SMC CKD CKD SMC AirTAC(エアタック) コガネイ SMC SMC SMC
                            通常価格 1,089円 - 13,142円 45,605円 - - - 2,040円 8,030円 61,483円 36,549円 2,889円 -
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            エアスライドテーブル MXPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MXP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 ガイド方式 シリンダ内径
                            (φ)
                            ストローク(範囲)
                            (mm)
                            最大積載質量(範囲)
                            (kg)
                            テーブル材質 特性 テーブルサイズ長さ (範囲)
                            (mm)
                            テーブルサイズ幅 (範囲)
                            (mm)
                            テーブルサイズ高さ(範囲)
                            (mm)
                            最大積載質量
                            (kg)
                            ストローク
                            (mm)
                            テーブルサイズ 長さ
                            (mm)
                            テーブルサイズ 幅
                            (mm)
                            テーブルサイズ 高さ テーブル平行度
                            (μm)
                            ポートねじ種類 アジャスタオプション 種別 適用型式 磁石・スイッチレール

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---------------------

                            エアスライドシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました