(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA440DY-32
980x565x0.75mm PP板 PPイタ

980x565x0.75mm PP板 EA440DY-32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,780円
税込単価
10,758円

・表面絞あり、裏面フラット・表示板、ディスプレイ、敷板、ボックスなどに。

詳細情報を確認する

型番

EA440DY-32 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA440DY-32 の仕様・寸法情報

商品情報

商品情報は型番EA440DY-41の情報となります。ご注意ください。

仕様

型番リスト

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA440DY-32

10枚

1個

9,780( 10,758円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・表面絞あり、裏面フラット
・表示板、ディスプレイ、敷板、ボックスなどに。

EA440DY-32で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

980x565x0.75mm PP板の型番EA440DY-32のページです。
型番EA440DY-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

980x565x0.75mm PP板

980x565x0.75mm PP板

    565x980x0.75mm PP板(5・10枚)

    565x980x0.75mm PP板(5・10枚)

      MCナイロン板 EA441NCシリーズ

      MCナイロン板 EA441NCシリーズ

        500×1000mm ポリプロピレン板

        500×1000mm ポリプロピレン板

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 6,010円 5,590円 6,190円 8,810円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
          材質 ポリプロピレン(PP) - MCナイロン ポリプロピレン(PP)
          グレード 指定しない - 指定しない 指定しない
          穴加工 穴加工無し - 穴加工無し 穴加工無し
          長さ A寸(mm) 980 - - 1000
          幅 B寸(mm) 565 - - 500

          この商品のバリエーション

          型番
          EA440DY-31
          EA440DY-41
          EA440DY-42
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          入数

          6,010円

          ( 6,611円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          5枚

          6,010円

          ( 6,611円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          5枚

          9,780円

          ( 10,758円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          10枚

          樹脂プレートカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました