(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

730gシールペースト(ネジ・フランジ配管シール)

730gシールペースト(ネジ・フランジ配管シール)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,012円
税込単価
5,513円

【特長】・使用温度範囲…‐50/300℃・内容量…730g・色…薄茶・用途…水...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 使用温度範囲:
    -50~300℃
  • 内容量:
    730g
  • 色:
    薄茶

型番

EA351DA-1A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA351DA-1A

1個

5,012( 5,513円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用温度範囲…‐50/300℃
・内容量…730g
・色…薄茶
・用途…水・空気・ガソリン・灯油・潤滑油・天然ガス・冷媒・LPG・硫化水素・エチレン・ブタン・エタンなどの炭化水素を取り扱う場合で、特にステンレス製フランジ表面に隙間腐食の発生を防ぎたい時に。
・発がん性を有する結晶性シリカやトルエンなどの毒劇物を含まない安全・環境に配慮した配合です。
・フタにハケが付いており、ガスケット等へ塗布が容易です。

Loading...

EA351DA-1Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

730gシールペースト(ネジ・フランジ配管シール)の型番EA351DA-1Aのページです。
型番EA351DA-1Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

730gシールペースト(ネジ・フランジ配管シール)

730gシールペースト(ネジ・フランジ配管シール)

    コードシールソフト(オーバル形)

    コードシールソフト(オーバル形)

      コードシールソフト(オーバル形) 幅3mm

      コードシールソフト(オーバル形) 幅3mm

        ゴム平パッキンセット(10サイズ)

        ゴム平パッキンセット(10サイズ)

          ガスケットペースト

          ガスケットペースト

            パンチ&ダイスセット

            パンチ&ダイスセット

              メーカー エスコ 日本バルカー 日本バルカー エスコ 日本バルカー エスコ
              通常価格 5,012円 29,084円 28,318円 20,864円 4,471円 78,099円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
              種類 関連部品 ひも状ガスケット・グランドパッキン ひも状ガスケット・グランドパッキン シートガスケット・パッキン(成形済) 関連部品 関連部品
              使用温度範囲 -50~300℃ - - - - -
              内容量 730g - - - - -
              薄茶 - - - - -

              730gシールペースト(ネジ・フランジ配管シール)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました