(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VY1100-01
電空ハイレグ E-P HYREG VY1シリーズ SMC アツリョクセギョキキ VYシリーズ

電空ハイレグ E-P HYREG VY1シリーズ VY1100-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,984円
税込単価
16,482円

減圧弁と電磁弁を複合したハイブリッドレギュレータ電空ハイレグE-P HYREG...

詳細情報を確認する

  • レギュレータ/増圧弁:
    レギュレータ
  • 使用流体:
    空気
  • レギュレータ種類:
    電空
  • 形状:
    標準
  • 使用環境:
    標準
  • ブリード機構:
    なし
  • 使用圧力範囲(MPa):
    ::0.9

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

VY1100-01 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

VY1D00 寸法図

VY1D00

製品仕様

電空ハイレグ E-P HYREG VY1シリーズ 商品イメージ(1)
電空ハイレグ E-P HYREG VY1シリーズ 商品イメージ(2)

規格表

【標準仕様】

型番VY1D00VY1A0
(0~1)
VY1B0
(0~1)
VY110
(0~1)
VY120
(0~1)
VY130
(0~1)
管接続口径ポートM5M5M50101020102020304
1(P)M5M5M51/81/81/41/81/41/43/81/2
2(A)
3(R)
質量kg注1)0.110.160.190.250.350.55
ヒステリシス注2)0.009MPa0.023MPa
感度注2)0.005MPa0.009MPa
繰返性注2)±0.005MPa±0.009MPa
応答時間注2)10ms30ms
使用流体空気
周囲温度・使用流体温度0~+50℃(ただし、結露なきこと)
最高使用圧力0.9MPa
設定圧力範囲0.05~0.84MPa(供給圧力0.9MPa時)
外部パイロット圧力-(直動)設定圧力+0.04MPa~+0.9MPa(VY1□01の場合)
指令信号注3)DC1~5V、DC0~10V、DC4~20mA、DC0~20mA
電源DC12V±10%、DC24V±10%、1.8W以下
リード線取出方法DIN形ターミナル
適合ケーブルケーブル外径φ4~6.5(外径4~6.5mm)
ブリード量(パイロットEXHポート)非動作時:ゼロ、動作時:10L/min(ANR)(供給圧力0.9MPa時)
取付姿勢自由
給油不要注4)
型番VY140
(0~1)
VY150
(0~1)
VY170
(0~1)
VY190
(0~1)
管接続口径ポート02030404061010121420
1(P)1/43/81/21/23/4111 1/41 1/22
2(A)
3(R)1 1/42
質量kg注1)0.751.524
ヒステリシス注2)0.027MPa0.045MPa
感度注2)0.014MPa0.018MPa
繰返性注2)±0.009MPa±0.018MPa
応答時間注2)30ms
使用流体空気
周囲温度・使用流体温度0~+50℃(ただし、結露なきこと)
最高使用圧力0.9MPa
設定圧力範囲0.05~0.84MPa(供給圧力0.9MPa時)
外部パイロット圧力設定圧力+0.04MPa~+0.9MPa(VY1□01の場合)
指令信号注3)DC1~5V、DC0~10V、DC4~20mA、DC0~20mA
電源DC12V±10%、DC24V±10%、1.8W以下
リード線取出方法DIN形ターミナル
適合ケーブルケーブル外径φ4~6.5(外径4~6.5mm)
ブリード量(パイロットEXHポート)非動作時:ゼロ、動作時:10L/min(ANR)(供給圧力0.9MPa時)
取付姿勢自由
給油不要注4)
  • 注1)ベース配管形(サイズD、B、2、4)の質量は、サブプレート付の場合を表します。
  • 注2)特性値は、すべて最大値を表します。
  • 注3)指令信号は、ライン休止時など2次側の圧力制御が必要ない場合は遮断してください。
  • 注4)VYの2次側に給油したい場合はVYを外部パイロット形として、パイロットエアへの給油は避けてください。
  • 注5)本製品では、無潤滑仕様はできません。
  • 注6)寿命目安は、動作時間でおよそ4000~5000Hrです。(AF+AFM使用時)
    超乾燥エア(露点-40℃相当)では寿命が約3000Hrになることがあります。

【オーダーメイド仕様】

最高使用圧力注6)0.7MPa
設定圧力範囲0.05~0.66MPa(供給圧力0.7MPa時)
外部パイロット圧力設定圧力+0.04MPa~+0.7MPa
指令信号注7)DC1~4V、DC0~7.5V、DC4~16mA、DC0~15mA
電源DC12V±10%、DC24V±10%、0.8W以下
ブリード量(パイロットEXHポート)非動作時:ゼロ、動作時:7L/min(ANR)(供給圧力0.7MPa時)
  • 注6)供給圧力は、最高使用圧力以下でご使用ください。
    供給圧力が、最高使用圧力を超えますと、パイロット弁からの異常な漏れや設定圧力を生じる原因となります。
  • 注7)指令信号は、ライン休止時など2次側の圧力制御が必要ない場合は遮断してください。

※ 上記以外の仕様は標準と同じです。

型式表示方法

【標準仕様】

標準仕様 型番例
  • 注3)ブラケット,フートは、どちらか片方しか取付けられません。
  • 注4)パイロット弁を交換した場合、精度等の特性を満足しない可能性がありますのでお客様のご使用条件で問題ないかを確認してからご使用ください。SMCに修理依頼をしていただいた場合は、検査にて特性を確認致します。
  • 注5)適用パイロット弁型式の□部分は、バルブ型式の電源・指令信号の記号となります。
  • 注6)指令信号は、ライン休止時など2次側の圧力制御が必要ない場合は遮断してください。

【オーダーメイド仕様】

オーダーメイド仕様 型番例
  • 注3)ブラケット,フートは、どちらか片方しか取付けられません。
  • 注4)パイロット弁を交換した場合、精度等の特性を満足しない可能性がありますのでお客様のご使用条件で問題ないかを確認してからご使用ください。SMCに修理依頼をしていただいた場合は、検査にて特性を確認致します。
  • 注5)適用パイロット弁型式の□部分は、バルブ型式の電源・指令信号の記号となります。

技術情報

構造

【VY1A00/VY1A01 、VY1B00/VY1B01(パイロット弁:VY1D00-□00)】

VY1A00/VY1A01 、VY1B00/VY1B01(パイロット弁:VY1D00-□00) 構造図
番号部品名材質
1ボディ亜鉛合金鋳物
2パイロット弁Ass’y-
3調圧ピストンアルミニウム合金
4スプリングステンレス鋼
5バルブガイドステンレス鋼
6バルブアルミニウム合金・ゴム
7リティナアルミニウム合金
8ロッドステンレス鋼・ゴム
 

【VY1100/VY1101、VY1200/VY1201、VY1300/VY1301、VY1400/VY1401(パイロット弁:VY1D00-□00)、(パイロット弁:VY1B00-□00)、VY1500/VY1501、VY1700/VY1701、VY1900/VY1901】

VY1100/VY1101、VY1200/VY1201、VY1300/VY1301、VY1400/VY1401(パイロット弁:VY1D00-□00)、(パイロット弁:VY1B00-□00)、VY1500/VY1501、VY1700/VY1701、VY1900/VY1901 構造図
番号部品名材質
1パイロット弁Ass’y-
2ボディアルミニウム合金鋳物
3カバーアルミニウム合金鋳物
4調圧ピストンアルミニウム合金
5スプリングステンレス鋼
6弁ガイドアルミニウム合金
7ポペット弁アルミニウム合金・ゴム
8シャフトステンレス鋼
9弁ガイドアルミニウム合金

使用方法

DINコネクタの使用方法

結線要領

1)固定ねじをゆるめ、コネクタを電磁弁端子台から引き抜きます。
2)固定ねじを抜いてから、ターミナルブロック下部の切欠部へマイナスドライバ等を差し込んでこじあけ、ターミナルブロックとハウジングを分離します。
3)ターミナルブロックの端子ねじ(マイナスねじ)をゆるめ、結線方法に従ってリード線の芯線を端子へ差し込み、端子ねじで確実に固定してください。
4)グランドナットを締め込んで、コードを固定してください。

取出口変更要領

ターミナルブロックとハウジングを分離した後、ハウジングを任意の方向(90°ごとに4方向)に組付けることによりコード取出口の向きを変更できます。

注意事項

コネクタは、斜めに傾けないよう真直ぐに差し込み、または、引き抜いてください。

適合ケーブル

コード外径 : φ4~φ6.5
(参考)JISC3306相当の0.5mm2で3芯
電空ハイレグ E-P HYREG VY1シリーズ 適合ケーブル

コネクタ品番 : VK300-82-1

注意・禁止事項

配管について

ねじの締付および締付トルクの厳守

バルブに継手類をねじ込む場合、下記適正締付トルクで締付けてください。

  • 接続ねじM5
    手締め後、ボディ六角面を適正なスパナで約1/6~1/4回転增締めしてください。
    参考値としては、締付トルク : 1~1.5N・mです。
  • シール付管継手R, NPTの場合は手締め後、ボディ六角面を適正なスパナで2~3回転締め込んでください。
    締付トルクの目安として下表をご参照ください。
接続ねじサイズ(R, NPT)適正締付トルク N・m接続ねじサイズ(R, NPT)適正締付トルク N・m接続ねじサイズ(R, NPT)適正締付トルク N・m
1/83~51/220~251 1/440~42
1/48~123/428~301 1/248~50
3/815~20136~38248~50

使用流体について

(1)供給側圧カラインにドレンやゴミ等が含まれていますと、主弁、ピストン等のしゅう動抵抗を增大させ、作動不良の原因となりますので、エアフィルタ(SMC社AFシリーズ)
     のほかに必ずミストセパレータ(SMC社AM, AFMシリーズ)をご使用ください。使用空気の質につきましてはSMC社の圧縮空気清浄化機器選定ガイド(デジタルカタログP.2、3)
     をご確認ください。
(2)エアフィルタおよびミストセパレータは定期的にメンテナンス(ドレンの排出やエレメントの洗浄または交換など)を確実に行ってください。

圧力計について

圧力計付の場合、動作上急激な圧力変化を受ける場合がありますので使用する圧力計の耐久性にご注意願います。

使用ケーブルについて

使用するケーブルは、電源および信号線も含めて芯数に合わせて0.5(mm2)の3芯のシールド線をご使用ください。結線時シールド編線は、信号発生器側のグランドに接続してください。基本的に電空ハイレグは、ノイズのない場所あるいはシールドされている場所に設置してください。やむをえずノイズ条件の悪い環境で使用する場合には、電源や信号源の100(V)ラインにラインフィルタ、ゼットラツプおよびスパークキラーなどで電源ノイズを除去して使用してください。また、電源、信号線の長さは、極力短くなるようしてください。

電空ハイレグ E-P HYREG VY1シリーズ 使用ケーブルについて
端子番号結線内容
1供給電源
2指令信号
3GND(COMMON)

入力信号について

  • 非作動時の指令信号
    指令信号の作動開始電圧(電流)にはバラツキがあります。(デジタルカタログP.992参照)
    非作動時の指令信号が作動開始電圧(電流)の下限値を超えますと、パイロット弁内の電磁弁が作動し、作動状態となることがあります。
    本製品の寿命はパイロット弁内電磁弁の作動時間によります(次項、「寿命について」参照)ので、ライン休止時などの2次側の圧力制御が必要ない時は、指令信号を遮断してください。

寿命について

パイロット弁部の寿命目安は、動作時間でおよそ4000~5000Hrてす。
(AF+AFM使用時)超乾燥エア(露点-40℃相当)では寿命が約3000Hrになることがあります。低ワット仕様(X39)の場合、動作時間でおよそ7000Hrです。(AF+AFM使用時)

ブリードについて

圧力設定状態では、パイロット電磁弁が常時作動状態となり、常に空気がパイロットEXHポート(VY1D00, VY1A0□, VY1B0□はポート3(R))より排出されるため、ブリード音が生じますが異常ではありません。

型番リスト

型番
圧力計
供給側 接続種類
供給側 呼びサイズ
制御側 接続種類
制御側 呼びサイズ
リリーフ機構
入力信号/通信信号
ボディサイズ
付属品
オーダーメイド仕様
配管仕様
パイロット方式
電源電圧
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VY1100-01

[なし] 圧力計なし
Rc
1/8
Rc
1/8
[あり] あり
DC1-5V
1
なし
なし
直接配管形
内部パイロット
DC24V

1個

14,984( 16,482円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

減圧弁と電磁弁を複合したハイブリッドレギュレータ電空ハイレグE-P HYREG VY1シリーズ。
【特長】
・電気信号により無段階制御が可能
・シンプルな回路構成
・取扱いが容易
・マニホールドが可能
【用途】
・シリンダの推力制御
・駆動/推力制御
・各種流体制御
・タンクの圧力制御
・ノズルの風量制御

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

VY1100-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電空ハイレグ E-P HYREG VY1シリーズの型番VY1100-01のページです。
型番VY1100-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電空ハイレグ E-P HYREG VY1シリーズ

電空ハイレグ E-P HYREG VY1シリーズ

    5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX2000シリーズ

    5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX2000シリーズ

      【在庫品】ダイヤルレギュレータ (セパレートタイプ) 2302・2303・2304シリーズ

      【在庫品】ダイヤルレギュレータ (セパレートタイプ) 2302・2303・2304シリーズ

        電空比例弁 VEF・VEPシリーズ

        電空比例弁 VEF・VEPシリーズ

          パワーレデューサ エルボ TPLシリーズ

          パワーレデューサ エルボ TPLシリーズ

            圧力調整弁 AP100

            圧力調整弁 AP100

              5ポート電空比例弁 VER2000・4000

              5ポート電空比例弁 VER2000・4000

                デジタル電空レギュレータ EVD-1000シリーズ

                デジタル電空レギュレータ EVD-1000シリーズ

                  【在庫品】レギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※000シリーズ

                  【在庫品】レギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※000シリーズ

                    デジタル電空レギュレータEVD-3000シリーズ

                    デジタル電空レギュレータEVD-3000シリーズ

                      レギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ

                      レギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ

                        レギュレータ 省スペースのモジュラーシリーズ BN-3RT5

                        レギュレータ 省スペースのモジュラーシリーズ BN-3RT5

                          レギュレータ Rシリーズ

                          レギュレータ Rシリーズ

                            メーカー SMC SMC CKD SMC コガネイ SMC SMC CKD CKD CKD SMC 日本精器 コガネイ
                            通常価格 10,899円 100,001円 10,195円 26,331円 1,772円 211円 31,899円 48,256円 3,091円 53,403円 2,810円 5,397円 4,297円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            レギュレータ/増圧弁 レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ - - レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ
                            使用流体 空気 空気 / 窒素 / ガス 空気 空気 空気 - - 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            レギュレータ種類 電空 電空 精密制御 電空 標準 - - 電空 標準 電空 標準 標準 -
                            形状 標準 標準 標準 標準 ワンタッチ継手形エルボ - - 標準 標準 標準 ワンタッチ継手形 標準 標準
                            使用環境 標準 標準 標準 標準 - - - 標準 - 標準 - 標準 -

                            電空ハイレグ E-P HYREG VY1シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VY1100-01-F
                            VY1100-02
                            VY1100-101
                            VY1100-101-BGN
                            VY1100-101N-F
                            VY1100-102-FGN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            圧力計 供給側 接続種類 供給側 呼びサイズ 制御側 接続種類 制御側 呼びサイズ リリーフ機構 入力信号/通信信号 ボディサイズ 付属品 オーダーメイド仕様 配管仕様 パイロット方式 電源電圧

                            14,279円

                            ( 15,707円 )
                            1個 -

                            19日目

                            [なし] 圧力計なしRc1/8Rc1/8[あり] ありDC1-5V1フートなし直接配管形内部パイロットDC24V

                            14,837円

                            ( 16,321円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [なし] 圧力計なしRc1/4Rc1/4[あり] ありDC1-5V1なしなし直接配管形内部パイロットDC24V

                            14,151円

                            ( 15,566円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [なし] 圧力計なしRc1/8Rc1/8[あり] あり[DC0-10V] DC0-10V1なしなし直接配管形内部パイロットDC24V

                            17,508円

                            ( 19,259円 )
                            1個 -

                            19日目

                            [圧力計付] 圧力計付Rc1/8Rc1/8[あり] あり[DC0-10V] DC0-10V1ブラケット+圧力計+サイレンサなし直接配管形内部パイロットDC24V

                            14,279円

                            ( 15,707円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [なし] 圧力計なし[NPT] NPT1/8[NPT] NPT1/8[あり] あり[DC0-10V] DC0-10V1フートなし直接配管形内部パイロットDC24V

                            15,681円

                            ( 17,249円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [圧力計付] 圧力計付Rc1/4Rc1/4[あり] あり[DC0-10V] DC0-10V1フート+圧力計+サイレンサなし直接配管形内部パイロットDC24V

                            レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました