ガイド部とシリンダを並列構造にした薄形・コンパクトタイプエアスライドテーブル。...
シリンダ内径(mm) | 8 | 12 | 16 | 20 |
---|---|---|---|---|
配管接続口径 | M3×0.5 | M5×0.8 | ||
使用流体 | 空気 | |||
作動方式 | 複動形 | |||
使用圧力 | 0.15~0.7MPa | |||
保証耐圧力 | 1.05MPa | |||
周囲温度および使用流体温度 | -10~+60℃ | |||
使用速度範囲(平均作動速度)注) | 50~500mm/s | |||
クッション | 両端ラバークッション | |||
給油 | 無給油 | |||
オートスイッチ(オプション) | 有接点オートスイッチ(D-M9PV) 無接点オートスイッチ(2線式、3線式) 2色表示式無接点オートスイッチ(2線式、3線式) | |||
ストローク長さの許容差 | 0~+1mm | |||
ストローク調整範囲 | 前進端 5mm・後退端 5mm |
注)平均作動速度:ストロークを作動開始からエンドに到達する時間で割った速度
シリンダ内径 (mm) | ロッド径 (mm) | 作動方向 | 受圧面積 (mm2) | 使用圧力(MPa) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | ||||
8 | 4 | OUT | 50 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
IN | 38 | 8 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | ||
12 | 6 | OUT | 113 | 23 | 34 | 45 | 57 | 68 | 79 |
IN | 85 | 17 | 26 | 34 | 43 | 51 | 60 | ||
16 | 8 | OUT | 201 | 40 | 60 | 80 | 101 | 121 | 141 |
IN | 151 | 30 | 45 | 60 | 76 | 91 | 106 | ||
20 | 10 | OUT | 314 | 63 | 94 | 126 | 157 | 188 | 220 |
IN | 236 | 47 | 71 | 94 | 118 | 142 | 165 |
注意事項
理論出力(N)=圧力(MPa)×受圧面積(mm2)
型番 | 標準ストローク(mm) |
---|---|
MXF8 | 10、20、30 |
MXF12 | 20、30、50 |
MXF16 | 30、50、75 |
MXF20 | 30、50 ,75、100 |
(単位:g)
型番 | 標準ストローク(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | |
MXF8 | 120 | 130 | 170 | - | - | - |
MXF12 | - | 210 | 250 | 360 | - | - |
MXF16 | - | - | 360 | 500 | 690 | - |
MXF20 | - | - | 600 | 750 | 1060 | 1370 |
型番 |
種類 |
ガイド方式 |
シリンダ内径(φ) |
ストローク(範囲)(mm) |
最大積載質量(範囲)(kg) |
テーブル材質 |
特性 |
テーブルサイズ長さ (範囲)(mm) |
テーブルサイズ幅 (範囲)(mm) |
テーブルサイズ高さ(範囲)(mm) |
最大積載質量(kg) |
最高使用圧力(MPa) |
最低使用圧力(MPa) |
ストローク(mm) |
テーブルサイズ 長さ(mm) |
テーブルサイズ 幅(mm) |
テーブルサイズ 高さ |
テーブル表面処理 |
ポートねじ種類 |
クッション |
オートスイッチ |
リード線長さ(m) |
スイッチ数 |
種別 |
適用シリンダ内径(Φ) |
適用型式 |
ストローク調整範囲 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
MXF16-75-M9PVM |
L形テーブルシリンダ
|
[ころがりガイド] クロスローラガイド形
|
16
|
51~100
|
1.1~5.0
|
[アルミニウム] アルミニウム合金
|
なし
|
150.1~200.0
|
25.1~50.0
|
20.1~30.0
|
2
|
0.7
|
0.15
|
75
|
159
|
41.5
|
21
|
硬質アルマイト
|
Mねじ
|
両端ラバークッション
|
M9PV
|
1
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
| 1個 | 45,605円(
50,166円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
ガイド部とシリンダを並列構造にした薄形・コンパクトタイプエアスライドテーブル。
【特長】
・スッキリとした外観
・ストロークアジャスタ標準装備
・オートスイッチの取付が可能
・ワーク取付用ねじの強化
・取付・取外しの再現性
・自由度の高い配管方法
・高剛性
この商品に近い類似品がありませんでした。
SMC
エアスライドテーブル MXWシリーズ
SMC社のエアスライドテーブルです。リニアガイド採用でロングストローク対応可能です。どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定となっています。
SMC
エアスライドテーブル MXJシリーズ
SMC社のエアスライドテーブルです。前面取付部とテーブルの一体化により、前面・上面取付面の高精度・高剛性を実現しました。オートスイッチ2列取付可能です。
SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
MXF16-75-M9PVMで型番確定
薄形エアスライドテーブル MXFシリーズの型番MXF16-75-M9PVMのページです。
型番MXF16-75-M9PVMに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MXF |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 種類 | ガイド方式 | シリンダ内径 (φ) | ストローク(範囲) (mm) | 最大積載質量(範囲) (kg) | テーブル材質 | 特性 | テーブルサイズ長さ (範囲) (mm) | テーブルサイズ幅 (範囲) (mm) | テーブルサイズ高さ(範囲) (mm) | 最大積載質量 (kg) | 最高使用圧力 (MPa) | 最低使用圧力 (MPa) | ストローク (mm) | テーブルサイズ 長さ (mm) | テーブルサイズ 幅 (mm) | テーブルサイズ 高さ | テーブル表面処理 | ポートねじ種類 | クッション | オートスイッチ | リード線長さ (m) | スイッチ数 | 種別 | 適用シリンダ内径 (Φ) | 適用型式 | ストローク調整範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- ( - ) | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |