オートスイッチの視認性を向上したエアスライドテーブル。【特長】・許容運動エネル...
型番
未確定6件の候補があります。
Loading...
シリンダ内径(mm) | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|
配管接続口径 | M5×0.8 | |||||
使用流体 | 空気 | |||||
作動方式 | 複動形 | |||||
使用圧力 | 0.15~0.7MPa注1)(エンドロック:0.35~0.7MPa) | |||||
保証耐圧力 | 1.05MPa | |||||
周囲温度および使用流体温度 | -10~+60℃ | |||||
使用速度範囲(平均作動速度) | 50~500mm/s (ダンパ付メタルストッパ:50~300mm/s) (メタルストッパ:50~200mm/s) カタログの標準ストローク表の※は50~300mm/s | |||||
クッション(ストロークアジャスタなしの場合) | 内部ラバークッション | |||||
クッション(ストロークアジャスタ付の場合) | ダンパ付メタルストッパ、ラバーストッパ ショックアブソーバ、メタルストッパ | |||||
給油 | 無給油 | |||||
オートスイッチ | 無接点オートスイッチ、有接点オートスイッチ(2線式、3線式) 2色表示式無接点オートスイッチ(2線式、3線式) | |||||
ストローク長さの許容差 | 0~+2mm |
注1)
最低使用圧力以下で使用する場合は繰返し精度が悪くなる。
ダンパ付メタルストッパ最低使用圧力:ダンパ出っ張部を押切り、メタル部と接するために必要な圧力。
シリンダ内径ø20(内径20mm)のショックアブソーバ付の場合、使用圧力は0.15~0.6MPa。
デュアルロッドの採用により、従来シリンダの2倍の出力が得られる。
シリンダ内径 (mm) | ロッド径 (mm) | 作動方向 | 受圧面積 (mm2) | 使用圧力(MPa) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | ||||
6 | 3 | OUT | 57 | 11 | 17 | 23 | 29 | 34 | 40 |
IN | 42 | 8 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | ||
8 | 4 | OUT | 101 | 20 | 30 | 40 | 51 | 61 | 71 |
IN | 75 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | ||
12 | 6 | OUT | 226 | 45 | 68 | 90 | 113 | 136 | 158 |
IN | 170 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 119 | ||
16 | 6 | OUT | 402 | 80 | 121 | 161 | 201 | 241 | 281 |
IN | 346 | 69 | 104 | 138 | 173 | 207 | 242 | ||
20 | 8 | OUT | 628 | 126 | 188 | 251 | 314 | 377 | 440 |
IN | 528 | 106 | 158 | 211 | 264 | 317 | 369 | ||
25 | 10 | OUT | 982 | 196 | 295 | 393 | 491 | 589 | 687 |
IN | 825 | 165 | 247 | 330 | 412 | 495 | 577 |
注意事項
ダンパ付メタルストッパを位置決め等で使用時はダンパの押切力により理論出力が異なる
単位:kg
型番 | アジャスタなし | アジャスタオプション | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
内部ラバークッション | ラバーストッパ | ダンパ付メタルストッパ | ショックアブソーバ/RJ | メタルストッパ | ||
水平 | 垂直 | |||||
MXQ6 | 0.6 | 0.6 | - | 0.6 | 0.6 | |
MXQ8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
MXQ12 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 2 |
MXQ16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 4 |
MXQ20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
MXQ25 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 |
型番 |
シリンダ内径(φ) |
ストローク(範囲)(mm) |
最大積載質量(範囲)(kg) |
テーブルサイズ長さ (範囲)(mm) |
テーブルサイズ幅 (範囲)(mm) |
テーブルサイズ高さ(範囲)(mm) |
最大積載質量(kg) |
ストローク(mm) |
テーブルサイズ 長さ(mm) |
テーブルサイズ 幅(mm) |
テーブルサイズ 高さ |
種類詳細 |
アジャスタオプション |
機能オプション | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
6
|
~30
|
~1.0
|
50.1~100.0
|
25.1~50.0
|
~20.0
|
0.6
|
10
|
64
|
32
|
20
|
対称形
|
ZD 両端ラバーストッパ
|
なし
| 1個 | -( -
) | 6日目 | |
6
|
~30
|
~1.0
|
50.1~100.0
|
25.1~50.0
|
~20.0
|
0.6
|
10
|
64
|
32
|
20
|
対称形
|
ZD 両端ラバーストッパ
|
バッファ・集中アジャスタ(対称形) / 軸方向配管 / 集中アジャスタ(対称形)
| 1個 | -( -
) | 6日目 | |
8
|
31~50
|
~1.0
|
100.1~150.0
|
25.1~50.0
|
20.1~30.0
|
1
|
50
|
131
|
32
|
23
|
標準形
|
ZD 両端ラバーストッパ
|
なし
| 1個 | -( -
) | 6日目 | |
8
|
31~50
|
~1.0
|
100.1~150.0
|
25.1~50.0
|
20.1~30.0
|
1
|
50
|
131
|
32
|
23
|
標準形
|
ZD 両端ラバーストッパ
|
バッファ・集中アジャスタ / 軸方向配管 / 集中アジャスタ
| 1個 | -( -
) | 6日目 | |
16
|
~30
|
1.1~5.0
|
100.1~150.0
|
25.1~50.0
|
30.1~40.0
|
4
|
30
|
118
|
50
|
37
|
標準形
|
ZF 後退端ラバーストッパ
|
なし
| 1個 | -( -
) | 6日目 | |
16
|
~30
|
1.1~5.0
|
100.1~150.0
|
25.1~50.0
|
30.1~40.0
|
4
|
30
|
118
|
50
|
37
|
標準形
|
ZF 後退端ラバーストッパ
|
バッファ・集中アジャスタ / 軸方向配管 / 集中アジャスタ
| 1個 | -( -
) | 6日目 |
Loading...
オートスイッチの視認性を向上したエアスライドテーブル。
【特長】
・許容運動エネルギー向上。
・機能、メンテナンスを考慮したテーブル形状。
・テーブルの「全長短縮タイプ」を設定。
・全高は従来品同等。
・従来品と取付互換性を持たせた製品。
SMC
エアスライドテーブル 両側配管タイプ MXQ□Aシリーズ
SMC社のエアスライドテーブル/両側配管タイプです。両側に配管ポート、オートスイッチ取付溝を設け、配線/配管の自由度を向上しました。
SMC
エアスライドテーブル 片側配管タイプ MXQ□Cシリーズ
SMC社のエアスライドテーブル/片側配管タイプです。オートスイッチの視認性が向上し、短ストローク時も片面からインジケータランプの確認が可能になりました。
SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。