エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ。【特長】・許容運動エネルギー向上・機...
シリンダ内径(mm) | 12 |
---|---|
配管接続口径 | M5×0.8 |
使用流体 | 空気 |
作動方式 | 複動形 |
使用圧力 | 0.3~0.7MPa注) |
保証耐圧力 | 1.05MPa |
周囲温度および使用流体温度 | -10~+60℃ |
使用速度範囲(平均作動速度) | 50~500mm/s(ダンパ付メタルストッパ:50~200mm/s) |
クッション(ストロークアジャスタなしの場合) | 内部ラバークッション |
クッション(ストロークアジャスタ付の場合) | ダンパ付メタルストッパ |
給油 | 無給油 |
オートスイッチ | なし |
ストローク長さの許容差 | 0~+2mm |
注)ダンパ付メタルストッパ最低使用圧力以下で使用する場合は繰返し精度が悪くなります。
ダンパ付メタルストッパ最低使用圧力:ダンパ出っ張部を押切り、メタル部と接するために必要な圧力です。
作動方向(OUT・IN)
単位:N
シリンダ内径 (mm) | ロッド径 (mm) | 作動方向 | 受圧面積 (mm2) | 使用圧力(MPa) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | ||||
12 | 6 | OUT | 226 | 68 | 90 | 113 | 136 | 158 |
IN | 170 | 51 | 68 | 85 | 102 | 119 |
デュアルロッドの採用により、従来シリンダの2倍の出力が得られます。
ダンパ付メタルストッパを位置決め等で使用時はダンパの押切力により理論出力が異なります。
単位:g
型番 | 標準ストローク(mm) | 全長短縮タイプの減少分 | アジャスタオプションの増加分 | ||
---|---|---|---|---|---|
75 | 100 | 前進端 | 後退端 | ||
MXQ12B | 700 | 890 | -21 | 40 | 30 |
単位:g
型番 | 標準ストローク(mm) | 全長短縮タイプの減少分 | アジャスタオプションの増加分 | ||
---|---|---|---|---|---|
75 | 100 | 前進端 | 後退端 | ||
MXQ12B | 373 | 454 | -21 | 40 | 30 |
型番 |
シリンダ内径(φ) |
ストローク(範囲)(mm) |
最大積載質量(範囲)(kg) |
テーブルサイズ長さ (範囲)(mm) |
テーブルサイズ幅 (範囲)(mm) |
テーブルサイズ高さ(範囲)(mm) |
最大積載質量(kg) |
最高使用圧力(MPa) |
最低使用圧力(MPa) |
ストローク(mm) |
テーブルサイズ 長さ(mm) |
テーブルサイズ 幅(mm) |
テーブルサイズ 高さ |
種類詳細 |
アジャスタオプション |
オートスイッチ | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
MXQ16B-10Z |
16
|
~30
|
1.1~5.0
|
100.1~150.0
|
50.1~75.0
|
30.1~40.0
|
4
|
0.7
|
0.15
|
10
|
113
|
60
|
37
|
標準形
|
Z アジャスタなし
|
A / オートスイッチなし
| 1個 | -( -
) | 6日目 |
Loading...
エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ。
【特長】
・許容運動エネルギー向上
・機能、メンテナンスを考慮したテーブル形状
・取付は従来品MXQシリーズと同等
・テーブルの「全長短縮タイプ」を設定
・高さ寸法の低減、空気消費量の低減、軽量化により軽負荷時はシリンダのサイズダウンが可能
この商品に近い類似品がありませんでした。
SMC
エアスライドテーブル 両側配管タイプ MXQ□Aシリーズ
SMC社のエアスライドテーブル/両側配管タイプです。両側に配管ポート、オートスイッチ取付溝を設け、配線/配管の自由度を向上しました。
SMC
エアスライドテーブル 高さ互換タイプ MXQシリーズ
SMC社のエアスライドテーブル/高さ互換タイプです。テーブル薄肉化により全高低減化、軽量化を実現しました。従来品MXQと高さ寸法に互換性があります。
SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
MXQ16B-10Zで型番確定