(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MXQ8A-20Z-M9BMS
エアスライドテーブル 両側配管タイプ MXQ□Aシリーズ SMC エアスライドテーブル MXQ

エアスライドテーブル 両側配管タイプ MXQ□Aシリーズ MXQ8A-20Z-M9BMS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
26,367円
税込単価
29,004円

機能、メンテナンスを考慮したテーブル形状のエアスライドテーブル。【特長】・全高...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 【使用圧力】0.15~0.7MPa(エンドロック:0.35~0.7MPa)ダンパ付メタルストッパ最低使用圧力は、カタログP.14をご参照ください。シリンダ内径φ20のショックアブソーバ付の場合、使用圧力は0.15~0.6MPaになります。
  • 【最大積載質量】ショックアブソーバの場合、水平の数値を記載しています。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

MXQ8A-20Z-M9BMS の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

アジャスタ取付位置(集中アジャスタを除く)

全長短縮タイプ/前進端アジャスタ取付部を切断し、テーブル全長を短縮

全長短縮タイプ/前進端アジャスタ取付部を切断し、テーブル全長を短縮

集中アジャスタ取付位置

標準形/対称形

標準形/対称形

製品仕様

シリンダ内径(mm)6812
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
作動方式複動形
使用圧力0.15~0.7MPa注)(エンドロック:0.35~0.7MPa)注)
保証耐圧力1.05MPa
周囲温度および使用流体温度-10~60℃
使用速度範囲 (平均作動速度)50~500mm/s (ダンパ付メタルストッパ:50~300mm/s) (メタルストッパ:50~200mm/s)
クッション (ストロークアジャスタなしの場合)内部ラバークッション
クッション (ストロークアジャスタ付の場合)ダンパ付メタルストッパ、ラバーストッパ
ショックアブソーバ、メタルストッパ
給油無給油
オートスイッチ無接点オートスイッチ、有接点オートスイッチ(2線式、3線式)
2色表示式無接点オートスイッチ(2線式、3線式)
ストローク長さの許容差0~+2mm

注)ダンパ付メタルストッパ最低使用圧力以下で使用する場合は繰返し精度が悪くなります。
      ダンパ付メタルストッパ最低使用圧力:ダンパ出っ張部を押切り、メタル部と接するために必要な圧力です。

理論出力

外形図(OUT、IN)
シリンダ内径
(mm)
ロッド径
(mm)
作動方向受圧面積 (mm2使用圧力(MPa)
0.20.30.40.50.60.7
63OUT57111723293440
IN4281317212529
84OUT101203040516171
IN75152330384553
126OUT226456890113136158
IN17034516885102119

(単位:N)

デュアルロッドの採用により、従来シリンダの2倍の出力が得られる。

注)ダンパ付メタルストッパを位置決め等で使用時はダンパの押切力により理論出力が異なります。

質量表

型式標準ストローク(mm)全長短縮 タイプ減少分アジャスタオプションの増加分機能オプションの増加分
1020305075前進端後退端バッファエンドロック軸方向配管
MXQ6A130130170210--61083040増加なし
MXQ8A140160180270290-61083060
MXQ12A270290310400540-1220167080

(単位:g)

集中アジャスタ質量

型式標準ストローク(mm)後退端アジャスタ付のみの減少分
1020305075
MXQ6A175180225265--10
MXQ8A190210230320350-10
MXQ12A355385405495635-20

(単位:g)

可動部質量

型式標準ストローク(mm)全長短縮 タイプ減少分アジャスタオプションの増加分機能オプションの増加分
1020305075前進端後退端バッファエンドロック軸方向配管
MXQ6A61668097--61083010増加なし
MXQ8A687685116138-61083010
MXQ12A143154168206263-1220167020

(単位:g)

最大積載荷重

型式アジャスタなしアジャスタオプション
内部ラバー クッションラバー ストッパダンパ付 メタルストッパショックアブソーバ/RJメタル ストッパ
水平垂直
MXQ6A0.60.6-0.60.6
MXQ8A11111
MXQ12A2221.512

(単位:kg)

型番リスト

型番
シリンダ内径(φ)
ストローク(範囲)(mm)
最大積載質量(範囲)(kg)
テーブルサイズ長さ (範囲)(mm)
テーブルサイズ幅 (範囲)(mm)
テーブルサイズ高さ(範囲)(mm)
最大積載質量(kg)
最高使用圧力(MPa)
最低使用圧力(MPa)
ストローク(mm)
テーブルサイズ 長さ(mm)
テーブルサイズ 幅(mm)
テーブルサイズ 高さ
アジャスタオプション
機能オプション
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MXQ8A-20Z-M9BMS

8
~30
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
20.1~30.0
1
0.7
0.15
20
78.5
32
23
Z アジャスタなし
なし
M9B
1
1

1個

26,367( 29,004円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

機能、メンテナンスを考慮したテーブル形状のエアスライドテーブル。
【特長】
・全高低減:10%減27mm(従来品(MXQ12-30アジャスタなし)30mm)
・製品質量:22%削減298g(従来品(MXQ12-30アジャスタなし)380g)
・許容運動エネルギー:64%向上0.09J(従来品(MXQ12-30アジャスタなし)0.055J)
・取付は従来品MXQシリーズと同等
・豊富なストロークアジャスタ(オプション)
・テーブルの「全長短縮タイプ」を設定
・配管/オートスイッチ取付溝を両側配置
・前進端アジャスタと後退端アジャスタの組み合わせを可能にした

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 【使用圧力】0.15~0.7MPa(エンドロック:0.35~0.7MPa)ダンパ付メタルストッパ最低使用圧力は、カタログP.14をご参照ください。シリンダ内径φ20のショックアブソーバ付の場合、使用圧力は0.15~0.6MPaになります。
  • 【最大積載質量】ショックアブソーバの場合、水平の数値を記載しています。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

MXQ8A-20Z-M9BMSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアスライドテーブル 両側配管タイプ MXQ□Aシリーズの型番MXQ8A-20Z-M9BMSのページです。
型番MXQ8A-20Z-M9BMSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアスライドテーブル 両側配管タイプ MXQ□Aシリーズ

エアスライドテーブル 両側配管タイプ MXQ□Aシリーズ

    エアスライドテーブル 高さ互換タイプ MXQシリーズ

    エアスライドテーブル 高さ互換タイプ MXQシリーズ

      エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ MXQ□Bシリーズ

      エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ MXQ□Bシリーズ

        エアスライドテーブル MXJシリーズ

        エアスライドテーブル MXJシリーズ

          エアスライドテーブル 片側配管タイプ MXQ□Cシリーズ

          エアスライドテーブル 片側配管タイプ MXQ□Cシリーズ

            エアスライドテーブル MXWシリーズ

            エアスライドテーブル MXWシリーズ

              薄形エアスライドテーブル MXFシリーズ

              薄形エアスライドテーブル MXFシリーズ

                エアスライドテーブル(対称形) MXS□Lシリーズ

                エアスライドテーブル(対称形) MXS□Lシリーズ

                  コンパクトスライド MXHシリーズ

                  コンパクトスライド MXHシリーズ

                    超薄型スライドユニット HLFシリーズ

                    超薄型スライドユニット HLFシリーズ

                      サインロッドレスシリンダ ダイレクトマウント形 REARシリーズ

                      サインロッドレスシリンダ ダイレクトマウント形 REARシリーズ

                        エアスライドテーブル MXQシリーズ

                        エアスライドテーブル MXQシリーズ

                          エアスライドテーブル MXYシリーズ

                          エアスライドテーブル MXYシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC AirTAC(エアタック) SMC SMC SMC
                            通常価格 - - - - - - 45,605円 - - 13,142円 16,701円 - -
                            通常出荷日 6日目~   6日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目   6日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 L形テーブルシリンダ L形テーブルシリンダ L形テーブルシリンダ - L形テーブルシリンダ - - L形テーブルシリンダ - L形テーブルタイプ ロッドレスシリンダ L形テーブルシリンダ -
                            ガイド方式 リニアガイド形 リニアガイド形 リニアガイド形 - リニアガイド形 - - クロスローラガイド形 - すべりガイド ダイレクトマウント形 リニアガイド形 -
                            テーブル材質 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼 - ステンレス鋼 - - アルミニウム合金 - アルミ合金 アルミニウム合金 ステンレス鋼 -
                            特性 なし なし なし - なし - - なし - なし なし なし -
                            ポートねじ種類 Mねじ - Mねじ - Mねじ - - - - - - - -

                            エアスライドテーブル 両側配管タイプ MXQ□Aシリーズのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            ショートストロークの2点間の駆動として
                            評価 3.0満足度:3.02020/02/04
                            SMCのMXQシリーズはよく使うので
                            ミスミにラインナップしてもらえてありがたい。
                            CADデータもダウンロードできてありがたい。
                            前進端・後退端ストッパ穴のピッチに合う
                            ストッパボルト、調整ねじセットがあると尚よし。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q MXQに組付いている、ストッパ単体やショックアブソーバ単体を交換したい。手配用の品番は、カタログのどこに載っていますか?
                            A
                            MXQシリーズは、2012年に発売された①MXQ□A(両側配管)、②MXQ□B(低推力高剛性)、③MXQ□C(片側配管)、④MXQ□(高さ互換)のシリーズと、⑤従来品のMXQ□シリーズがあります。MXQ□(高さ互換)と⑤従来品のMXQ□の型式での違いは、ストロークの後にZ□が付けば、④MXQ□(高さ互換)タイプです。
                            ①~④については、カタログ内の『共通アジャスタオプション』をご確認ください。
                            ⑤従来品のMXQ□については、従来品カタログ内の『アジャストボルト/∗∗∗ストッパ型式表示方法』及び、『製品個別注意事項』のショックアブソーバをご確認ください。
                            注)①~④のアジャストボルトロング仕様:-X11・-X12の場合は、各ストッパ単体の品番に-X11か-X12を付けます。
                            (例:MXQA-A1687-X11など)
                            Q MXQ-Zシリーズのダンパ付メタルストッパとメタルストッパの、アジャスタ部の材質と熱処理の有無を教えて下さい。
                            A
                            本体側(ガイドブロック)の材質はステンレス鋼(熱処理有り)で、アジャスタ種類が変わっても(ラバーストッパを含め)変更ありません。
                            調整ボルトのダンパ付メタルストッパとメタルストッパは、クロムモリブデン鋼(熱処理有り)です。
                            Q MXQ-Zシリーズのダンパ付メタルストッパについて教えてください。ラバーストッパとの違いは何でしょうか?
                            A
                            ダンパ付メタルストッパは、アジャストボルト先端にダンパがあり相手側(ガイドブロック)に当たるとダンパが引き込んで最終的にはメタルの当たり面で止まります。
                            メタルストッパよりも吸収エネルギが高く、かつ位置決め精度はメタルストッパと同等の性能を有します。
                            ラバーストッパは、アジャストボルトの先端部分は、ラバークッションになります。
                            Q webカタログに、エアスライドテーブルMXQが2つでてくるが、この2つの違いを教えてください。 また、エアスライドテーブルMXSとの違いを教えて下さい。
                            A
                            MXQ□A、MXQ□B、MXQ□C、MXQ□高さ互換タイプ、これらは新型MXQ-Zシリーズで、2012年に発売しました。
                            もう一つのMXQ□は従来品です。MXQ□(高さ互換)と従来品のMXQ□の型式での違いは、ストロークの後にZ□が付けば、MXQ□(高さ互換)タイプです。
                            従来品も継続供給(2018年3月現在)していますが、新規の場合は新型でご検討ください。新型MXQ-Zシリーズは、ダンパ付メタルストッパのアジャスタオプションが追加されました。
                            MXSシリーズはクロスローラーガイド(円筒コロ/非循環式)で、新型MXQ-Zと従来品MXQシリーズはリニアガイド(鋼球/循環式)です。MXQシリーズの方が高剛性となります。
                            ※テーブルのたわみ量(変位量)に関してはMXSの方が小さくなります。用途により新型MXQ-Z、従来MXQ、MXSの使い分けをご検討ください。
                            Q MXQ-Zシリーズのバッファ機構付で、バッファ部のガイド機構について教えてください。
                            A
                            バッファ機構はテーブル部とピストンロッドをばねで連結した構造で、ストローク前進端での衝撃を吸収し、ワークやツールを保護します。
                            バッファ機構は連結しているテーブル側のリニアガイドでガイドしており、ワークのテーブル取付け・エンドプレート取付け共に、バッファ機能は働きます。
                            Q エアスライドテーブル:MXS・MXQ・MXQ-Zのバッファ機構付は、垂直上向きで使用できないのでしょうか?
                            A
                            垂直上向きの場合、ストロークする時に積載負荷やテーブル部の重みで、バッファ機構内部のバネがつぶれてしまうため、垂直上向きでは使用できません。
                            Q MXQ-Zシリーズのエンドロックのマニュアル解除方法を教えて下さい。
                            A
                            圧力を抜き、レバーを押し下げて、その状態でテーブルを前進方向に手で押し出せば解除されます。
                            Q MXQ-Zシリーズの、テーブル自体のガタはどれくらいでしょうか?予圧はかかっていますか?
                            A
                            テーブルとガイドが一体構造となっている循環式のリニアガイドで、予圧機構になっており、工場出荷時のガタはゼロです。

                            その他のよくあるご質問(5件)を見る 閉じる

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MXQ
                            MXQ12A-10Z2-A93VL
                            MXQ12A-20ZL-M9BAL
                            MXQ12A-50ZK-M9BAL
                            MXQ6A-50ZG6-M9BW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シリンダ内径
                            (φ)
                            ストローク(範囲)
                            (mm)
                            最大積載質量(範囲)
                            (kg)
                            テーブルサイズ長さ (範囲)
                            (mm)
                            テーブルサイズ幅 (範囲)
                            (mm)
                            テーブルサイズ高さ(範囲)
                            (mm)
                            最大積載質量
                            (kg)
                            最高使用圧力
                            (MPa)
                            最低使用圧力
                            (MPa)
                            ストローク
                            (mm)
                            テーブルサイズ 長さ
                            (mm)
                            テーブルサイズ 幅
                            (mm)
                            テーブルサイズ 高さ アジャスタオプション 機能オプション オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            スイッチ数

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------------------

                            38,088円

                            ( 41,897円 )
                            1個 -

                            19日目

                            12~301.1~5.050.1~100.025.1~50.020.1~30.020.70.351082.54027Z アジャスタなしエンドロック付A93V32

                            36,183円

                            ( 39,801円 )
                            1個 -

                            6日目

                            12~301.1~5.050.1~100.025.1~50.020.1~30.020.70.152092.54027ZL 前進端メタルストッパなしM9BA32

                            42,093円

                            ( 46,302円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1231~501.1~5.0100.1~150.025.1~50.020.1~30.020.70.1550130.54027ZK 両端メタルストッパなしM9BA32

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            6日目

                            631~50~1.0100.1~150.025.1~50.020.1~30.00.60.70.15501173223ZG 両端ショックアブソーバ(RJ)軸方向配管 / なし / 集中アジャスタ(対称形) / 集中アジャスタM9B / M9NWV / A93V / M9BW / M9PV / M9PAV / M9BAV / M9NW / A96V / M9PWV / A93 / M9BV / 【標準】なし / M9BWV / M9NV / M9BA / A90 / オートスイッチなし / M9NAV / M9NA / M9PA / M9N / M9PW / A90V / A96 / M9P5 / 【標準】0.5mまたはリード線なし(スイッチなし時) / 1 / 33 / 1 / 4 / 【標準】2または0(スイッチなし時)

                            エアスライドシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました