(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直動精密レギュレータ ARP20~ARP40 逆流機能付 ARP20K~ARP40K

直動精密レギュレータ ARP20~ARP40 逆流機能付 ARP20K~ARP40K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,481円 ~ 14,899円
税込価格
6,029円 ~ 16,389円

設定感度0.2%F.S.以内の直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(逆流機能付...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

型番

未確定192件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(逆流機能付) ARP20(K)~ARP40(K)シリーズ 寸法図

製品仕様

ARP20/ARP20K 商品イメージ

ARP20/ARP20K 商品イメージ

ARP30/ARP30K 商品イメージ

ARP30/ARP30K 商品イメージ

ARP40/ARP40K 商品イメージ

ARP40/ARP40K 商品イメージ

製品仕様

型式ARP20(K)ARP30(K)ARP40(K)
接続口径1/8・1/41/4・3/81/4・3/8・1/2
使用流体空気
保証耐圧力1.2MPa
最高使用圧力0.7MPa
設定圧力範囲注1)0.4MPa設定用例)ARP30-02BG0.005~0.4MPa
0.2MPa設定用例)ARP30-02BG-10.005~0.2MPa
0.6MPa設定用例)ARP30-02BG-30.008~0.6MPa
設定感度0.2%F.S.以内
繰り返し性注2)±1%F.S.(or±3kPa)以内
空気消費量0.4MPa設定用例)ARP30-02BG1L/min(ANR)以下(P2=0.4MPa時)
0.2MPa設定用例)ARP30-02BG-10.6L/min(ANR)以下(P2=0.2MPa時)
0.6MPa設定用例)ARP30-02BG-31.4L/min(ANR)以下(P2=0.6MPa時)
圧力接続口径注3)1/81/81/4
周囲温度および 使用流体温度--5~60℃(凍結なきこと)
デジタル 圧力スイッチ付例)ARP30-02BE1-5~50℃(凍結なきこと)
構造ブリードタイプ
質量 kg注4)0.20.30.5
  • ※ 注1)逆流機能付(ARP20K~40K)の場合、入口圧力は設定圧力よりも0.05MPa以上高くなる様にしてください。
  • ※ 注2)0.2MPa設定用のみ、繰り返し性は±3kPa以内となります。
  • ※ 注3)角形埋込式圧力計付の場合、接続口径ねじはありません。
  • ※ 注4)オプションなしの場合の質量となります。

構造

直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(逆流機能付) ARP20(K)~ARP40(K)シリーズ 構造図

構成部品

番号部品名材質備考
1ボディアルミダイカスト外観色:アーバンホワイト
2ボンネットポリアセタール外観色:アーバンホワイト

交換部品

番号部品名材質部品番号
ARP20(K)ARP30(K)ARP40(K)
3バルブアセンブリ黄銅・HNBR・NBRARP20P-330ASARP30P-330ASARP40P-330AS
4バルブガイドアセンブリポリアセタール・NBRARP20P-050ASARP30P-050ASARP40P-050AS
5ダイヤフラムアセンブリHNBR・SUS・黄銅ARP20P-151ASARP30P-151ASARP40P-151AS
6注)チェック弁アセンブリ-AR20KP-020AS
  • ※ 注)チェック弁アセンブリは、逆流機能付(ARP20K~40K)の交換部品です。チェック弁本体アセンブリとチェック弁カバーとねじ(2本)のアセンブリです。

規格表

型式標準仕様
P1P2AB注1)CDFJK
ARP20(K)1/8・1/41/840982728.5M28×128.52注2)
ARP30(K)1/4・3/81/8531172929.5M38×1.529.52.5
ARP40(K)1/4・3/8・1/21/4701484134M42×1.5341
型式オプション仕様
角形圧力計デジタル圧力計丸形圧力計ブラケット取付寸法パネルマウント
HJHJHJMNQRSTUVWYZ
ARP20(K)□2829.5□27.840φ37.5(直径37.5mm)663034475.415.4552.32828.5146
ARP30(K)□2830.5□27.841φ37.5(直径37.5mm)674140446.58532.33138.5197
ARP40(K)□2835□27.845φ42.5(直径42.5mm)745054548.510.5702.335.542.5217
  • ※ 注1)全長寸法Bはハンドルをアンロックした状態での寸法です。
  • ※ 注2)ARP20(K)のみ圧力計位置は配管中心より上側になります。

選定サポート情報

型式表示方法

型番例

型番例

-記号内容(1)
ボディサイズ
203040
(2)逆流機能付無記号逆流機能なし
K逆流機能付き
(3)ねじ種類無記号Rc
NNPT
FG
(4)管接続口径011/8--
021/4
033/8-
041/2--
(5)注1) オプションa取付無記号取付オプションなし
B注2)ブラケット付
Hセットナット付(パネルマウント用)
b圧力計無記号圧力計なし
E角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
G丸形圧力計(リミットインジケータ付)
デジタル 圧力スイッチE1注3)出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
E2注3)出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
E3注3)出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
E4注3)出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
(6)準標準c設定圧力無記号0.005~0.4MPa設定
1注4)0.005~0.2MPa設定
3注4)0.008~0.6MPa設定
d流れ方向無記号流れ方向:左→右
R流れ方向:右→左
eハンドル向き無記号ハンドル下向き
Yハンドル上向き
f圧力単位無記号製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
Z注5)製品銘板と圧力計の単位表記:psi注7)注7)注7)
ZA注6)デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付注8)注8)注8)
  • ※ 注1)オプションB,G,Hは、同時梱包となり、組付けられていません。
  • ※ 注2)ブラケットにはセットナットが付属となります。
  • ※ 注3)H(パネルマウント)と合わせて選択しますと、リード線の脱着スペースがなくなりますので、その場合は、リード線取出し仕様:配線上取出し(準標準仕様Yを同時に選択した場合は配線下取出し)を選択してください。
  • ※ 注4)標準仕様に対し、調圧スプリングのみ異なります。0.2もしくは0.6MPa以上に設定できないようにした製品ではありません。また、圧力計付きの場合、0.2MPa設定用では0.2MPa用圧力計が付属し、0.6MPa設定用では、0.7MPa用圧力計が付属します。なお、デジタル圧力スイッチ付では全て1.0MPa用の圧力表示となります。
  • ※ 注5)ねじ種類NPTが対象となります。新計量法上(日本国内用はSI単位)、海外向けのみの販売となります。デジタル圧力スイッチは、単位切換機能付で、初期設定はpsiとなります。
  • ※ 注6)オプション:E1,E2,E3,E4が対象となります。新計量法上(日本国内用はSI単位)、海外向けのみの販売となります。
  • ※ 注7)〇は、ねじ種類がNPTの場合のみの対応となります。
  • ※ 注8)△は、オプション:E1,E2,E3,E4と併せて選択してください。

オプション部品

型式ARP20(K)ARP30(K)ARP40(K)
ブラケットアセンブリ注1)ARP20P-270ASARP30P-270ASARP40P-270AS
セットナットAR23P-260SAR33P-260SAR43P-260S
圧力計0.4MPa丸形注2)G36-4-□01G46-4-□02
角形埋込式注3)GC3-4AS[GC3P-010AS(圧力計カバーのみ)]
0.2MPa丸形注2)G36-2-□01G46-2-□02
角形埋込式注3)GC3-2AS[GC3P-010AS(圧力計カバーのみ)]
0.7MPa丸形注2)G36-7-□01G46-7-□02
角形埋込式注3)GC3-7AS[GC3P-010AS(圧力計カバーのみ)]
デジタル式注4)NPN出力/配線下取出しISE35-N-25-MLA[ISE35-N-25-M(スイッチ本体のみ)]
NPN出力/配線下取出しISE35-R-25-MLA[ISE35-R-25-M(スイッチ本体のみ)]
PNP出力/配線下取出しISE35-N-65-MLA[ISE35-N-65-M(スイッチ本体のみ)]
PNP出力/配線下取出しISE35-R-65-MLA[ISE35-R-65-M(スイッチ本体のみ)]
  • ※ 注1)ブラケットとセットナットのアセンブリです。
  • ※ 注2)丸形圧力計品番の□は、接続ねじの種類を示します。Rねじは無記号、NPTねじはNとなります。ただし、Gねじはご用意していないため、Rねじタイプ(□は無記号)をご選択ください。また接続ねじNPTおよび、単位表記psi仕様の圧力計供給につきましてはメーカーに別途お問合せください。
  • ※ 注3)“O”リング(1個)と取付ねじ(2本)付です。[ ]内は圧力計カバーのみとなります。
  • ※ 注4)コネクタ付リード線(2m)、アダプタ、ロックピン、“O”リング(1個)、取付ねじ(2本)が付属となります。[ ]内は、スイッチ本体のみとなります。

圧力計オプション

オプション角形埋込み式圧力計デジタル圧力スイッチ
(リード線仕様:配線下取出し)
デジタル圧力スイッチ
(リード線仕様:配線上取出し)
丸形圧力計

型番リスト

型番
圧力計
供給側 接続種類
供給側 呼びサイズ
制御側 接続種類
制御側 呼びサイズ
ブリード機構
流れ方向
ボディサイズ
付属品
設定圧力
圧力単位
ハンドル向き/位置
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[なし] 圧力計なし
Rc
1/8
Rc
1/8
なし
[右方向] 左→右
20
なし
0.005~0.4MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き

1個

5,889( 6,478円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[なし] 圧力計なし
Rc
1/8
Rc
1/8
なし
[右方向] 左→右
20
なし
0.005~0.2MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き

1個

5,489( 6,038円 )

6日目

  • 注文停止中
[なし] 圧力計なし
Rc
1/8
Rc
1/8
なし
[右方向] 左→右
20
なし
0.005~0.2MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル上向き

1個

5,889( 6,478円 )

-

[なし] 圧力計なし
Rc
1/8
Rc
1/8
なし
[右方向] 左→右
20
なし
0.008~0.6MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き

1個

5,489( 6,038円 )

6日目

[なし] 圧力計なし
Rc
1/8
Rc
1/8
なし
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.005~0.4MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き

1個

5,989( 6,588円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[なし] 圧力計なし
Rc
1/8
Rc
1/8
なし
[左方向] 右→左
20
ブラケット付
0.005~0.2MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル上向き

1個

5,651( 6,216円 )

9日目

[なし] 圧力計なし
Rc
1/8
Rc
1/8
なし
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.008~0.6MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き

1個

5,689( 6,258円 )

9日目

[なし] 圧力計なし
Rc
1/8
Rc
1/8
なし
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.005~0.4MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル上向き

1個

5,689( 6,258円 )

9日目

[圧力計付] 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
Rc
1/8
Rc
1/8
なし
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.005~0.4MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き

1個

7,224( 7,946円 )

6日目

[圧力スイッチ付] デジタル圧力スイッチ:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
Rc
1/8
Rc
1/8
なし
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.005~0.4MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き

1個

12,899( 14,189円 )

9日目

[圧力スイッチ付] デジタル圧力スイッチ:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
Rc
1/8
Rc
1/8
なし
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.005~0.4MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き

1個

12,899( 14,189円 )

9日目

[圧力計付] 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
Rc
1/8
Rc
1/8
なし
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.005~0.2MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き

1個

7,224( 7,946円 )

6日目

[圧力計付] 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
Rc
1/8
Rc
1/8
なし
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.008~0.6MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き

1個

7,224( 7,946円 )

6日目

[圧力計付] 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
Rc
1/8
Rc
1/8
なし
[左方向] 右→左
20
ブラケット付
0.005~0.4MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き

1個

6,889( 7,578円 )

9日目

[圧力計付] 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
Rc
1/8
Rc
1/8
なし
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.005~0.4MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル上向き

1個

6,889( 7,578円 )

6日目

[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
Rc
1/8
Rc
1/8
なし
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.005~0.4MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き

1個

7,224( 7,946円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
Rc
1/8
Rc
1/8
なし
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.005~0.2MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き

1個

6,889( 7,578円 )

6日目

  • 注文停止中
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
Rc
1/8
Rc
1/8
なし
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.005~0.2MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル上向き

1個

6,989( 7,688円 )

-

[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
Rc
1/8
Rc
1/8
なし
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.008~0.6MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き

1個

6,889( 7,578円 )

9日目

[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
Rc
1/8
Rc
1/8
なし
[左方向] 右→左
20
ブラケット付
0.008~0.6MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル上向き

1個

8,401( 9,241円 )

19日目

[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
Rc
1/8
Rc
1/8
なし
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.008~0.6MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル上向き

1個

6,889( 7,578円 )

6日目

[圧力スイッチ付] デジタル圧力スイッチ:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
Rc
1/8
Rc
1/8
なし
[右方向] 左→右
20
セットナット付(パネルマウント用)
0.005~0.4MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル上向き

1個

12,537( 13,791円 )

9日目

  • 注文停止中
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
Rc
1/8
Rc
1/8
なし
[右方向] 左→右
20
なし
0.005~0.2MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル上向き

1個

7,014( 7,715円 )

-

[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
Rc
1/8
Rc
1/8
なし
[右方向] 左→右
20
なし
0.008~0.6MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル上向き

1個

6,671( 7,338円 )

9日目

[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
Rc
1/8
Rc
1/8
なし
[右方向] 左→右
20
セットナット付(パネルマウント用)
0.005~0.4MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き

1個

6,989( 7,688円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[なし] 圧力計なし
Rc
1/8
Rc
1/8
なし
[右方向] 左→右
20
セットナット付(パネルマウント用)
0.005~0.4MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き

1個

5,889( 6,478円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[なし] 圧力計なし
Rc
1/8
Rc
1/8
なし
[右方向] 左→右
20
セットナット付(パネルマウント用)
0.008~0.6MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き

1個

5,889( 6,478円 )

6日目

[なし] 圧力計なし
Rc
1/8
Rc
1/8
なし
[右方向] 左→右
20
セットナット付(パネルマウント用)
0.008~0.6MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル上向き

1個

5,489( 6,038円 )

9日目

[なし] 圧力計なし
Rc
1/8
Rc
1/8
なし
[右方向] 左→右
20
セットナット付(パネルマウント用)
0.005~0.4MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル上向き

1個

5,481( 6,029円 )

9日目

[なし] 圧力計なし
Rc
1/4
Rc
1/4
なし
[右方向] 左→右
20
なし
0.005~0.4MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き

1個

5,889( 6,478円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[なし] 圧力計なし
Rc
1/4
Rc
1/4
なし
[右方向] 左→右
20
なし
0.005~0.2MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き

1個

5,889( 6,478円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[なし] 圧力計なし
Rc
1/4
Rc
1/4
なし
[右方向] 左→右
20
なし
0.008~0.6MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き

1個

5,489( 6,038円 )

6日目

[なし] 圧力計なし
Rc
1/4
Rc
1/4
なし
[右方向] 左→右
20
なし
0.005~0.4MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル上向き

1個

5,489( 6,038円 )

9日目

[なし] 圧力計なし
Rc
1/4
Rc
1/4
なし
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.005~0.4MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き

1個

5,989( 6,588円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[なし] 圧力計なし
Rc
1/4
Rc
1/4
なし
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.005~0.2MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き

1個

5,989( 6,588円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[なし] 圧力計なし
Rc
1/4
Rc
1/4
なし
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.005~0.4MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル上向き

1個

5,651( 6,216円 )

9日目

[圧力計付] 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
Rc
1/4
Rc
1/4
なし
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.005~0.4MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き

1個

7,224( 7,946円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[圧力スイッチ付] デジタル圧力スイッチ:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
Rc
1/4
Rc
1/4
なし
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.005~0.4MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き

1個

13,525( 14,878円 )

9日目

[圧力スイッチ付] デジタル圧力スイッチ:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
Rc
1/4
Rc
1/4
なし
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.008~0.6MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル上向き

1個

12,899( 14,189円 )

9日目

[圧力計付] 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
Rc
1/4
Rc
1/4
なし
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.005~0.2MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き

1個

13,899( 15,289円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[圧力計付] 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
Rc
1/4
Rc
1/4
なし
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.008~0.6MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き

1個

6,889( 7,578円 )

9日目

[圧力計付] 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
Rc
1/4
Rc
1/4
なし
[左方向] 右→左
20
ブラケット付
0.008~0.6MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き

1個

6,889( 7,578円 )

9日目

[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
Rc
1/4
Rc
1/4
なし
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.005~0.4MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き

1個

7,224( 7,946円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
Rc
1/4
Rc
1/4
なし
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.005~0.2MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き

1個

6,989( 7,688円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
Rc
1/4
Rc
1/4
なし
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.005~0.2MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル上向き

1個

6,889( 7,578円 )

9日目

[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
Rc
1/4
Rc
1/4
なし
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.008~0.6MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き

1個

7,224( 7,946円 )

6日目

[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
Rc
1/4
Rc
1/4
なし
[左方向] 右→左
20
ブラケット付
0.008~0.6MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル上向き

1個

7,224( 7,946円 )

9日目

[圧力計付] 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
Rc
1/4
Rc
1/4
なし
[右方向] 左→右
20
なし
0.005~0.4MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き

1個

7,014( 7,715円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
Rc
1/4
Rc
1/4
なし
[右方向] 左→右
20
なし
0.005~0.2MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き

1個

6,989( 7,688円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
Rc
1/4
Rc
1/4
なし
[左方向] 右→左
20
なし
0.005~0.2MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き

1個

6,689( 7,358円 )

9日目

[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
Rc
1/4
Rc
1/4
なし
[左方向] 右→左
20
なし
0.008~0.6MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き

1個

6,689( 7,358円 )

9日目

[なし] 圧力計なし
Rc
1/4
Rc
1/4
なし
[右方向] 左→右
20
セットナット付(パネルマウント用)
0.005~0.4MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き

1個

5,489( 6,038円 )

6日目

[なし] 圧力計なし
Rc
1/4
Rc
1/4
なし
[左方向] 右→左
20
セットナット付(パネルマウント用)
0.005~0.4MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き

1個

5,489( 6,038円 )

6日目

[なし] 圧力計なし
G
1/8
G
1/8
なし
[右方向] 左→右
20
なし
0.005~0.4MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き

1個

5,489( 6,038円 )

6日目

[圧力計付] 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
G
1/8
G
1/8
なし
[右方向] 左→右
20
なし
0.005~0.4MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き

1個

6,672( 7,339円 )

6日目

[なし] 圧力計なし
G
1/8
G
1/8
なし
[右方向] 左→右
20
セットナット付(パネルマウント用)
0.005~0.4MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き

1個

5,482( 6,030円 )

6日目

[なし] 圧力計なし
G
1/8
G
1/8
なし
[右方向] 左→右
20
セットナット付(パネルマウント用)
0.005~0.2MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き

1個

5,889( 6,478円 )

6日目

[なし] 圧力計なし
G
1/8
G
1/8
なし
[右方向] 左→右
20
セットナット付(パネルマウント用)
0.008~0.6MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き

1個

5,482( 6,030円 )

6日目

[なし] 圧力計なし
G
1/4
G
1/4
なし
[右方向] 左→右
20
なし
0.005~0.4MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き

1個

5,489( 6,038円 )

6日目

[なし] 圧力計なし
G
1/4
G
1/4
なし
[右方向] 左→右
20
なし
0.005~0.2MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き

1個

5,889( 6,478円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

設定感度0.2%F.S.以内の直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(逆流機能付)。
【特長】
・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
・省エネルギー空気消費量80%減
・逆流機能付(ARP20K/30K/40K)電磁弁とシリンダ間に取付可能
・逆流機能付は、出口側の空気圧を確実に早く排気させる機構を内蔵

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直動精密レギュレータ ARP20~ARP40 逆流機能付 ARP20K~ARP40K

直動精密レギュレータ ARP20~ARP40 逆流機能付 ARP20K~ARP40K

    レギュレータ AR20-B~AR60-B 逆流機能付レギュレータ AR20K-B~AR60K-B

    レギュレータ AR20-B~AR60-B 逆流機能付レギュレータ AR20K-B~AR60K-B

      精密レギュレータ省エアタイプ RPEシリーズ

      精密レギュレータ省エアタイプ RPEシリーズ

        小形減圧弁 ARX20シリーズ

        小形減圧弁 ARX20シリーズ

          パワーバルブ 精密レギュレータ VEX1□3シリーズ

          パワーバルブ 精密レギュレータ VEX1□3シリーズ

            GAシリーズ GARシリーズレギュレータ

            GAシリーズ GARシリーズレギュレータ

              3.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVH2000シリーズ

              3.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVH2000シリーズ

                ダイアフラム型減圧弁 NAR/ARシリーズ

                ダイアフラム型減圧弁 NAR/ARシリーズ

                  ミニチュア減圧弁 ARJ1020Fシリーズ

                  ミニチュア減圧弁 ARJ1020Fシリーズ

                    デジタル電空レギュレータEVD-3000シリーズ

                    デジタル電空レギュレータEVD-3000シリーズ

                      レギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ

                      レギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ

                        マニホールドレギュレータ 個別給気仕様 ARM5Bシリーズ

                        マニホールドレギュレータ 個別給気仕様 ARM5Bシリーズ

                          デジタル電空レギュレータ EVD-1000シリーズ

                          デジタル電空レギュレータ EVD-1000シリーズ

                            メーカー SMC SMC CKD SMC SMC AirTAC(エアタック) SMC アネスト岩田 SMC CKD SMC SMC CKD
                            通常価格 5,481円 2,380円 10,091円 218円 758円 1,379円 95,199円 6,305円 1,664円 53,403円 2,810円 598円 48,256円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   3日目~  
                            レギュレータ/増圧弁 レギュレータ レギュレータ レギュレータ - - レギュレータ レギュレータ 減圧弁 - レギュレータ レギュレータ - レギュレータ
                            使用流体 空気 空気 空気 - - 空気 空気 空気 - 空気 空気 - 空気
                            レギュレータ種類 精密制御 標準 精密制御 - - - 電空 標準 - 電空 標準 - 電空
                            形状 標準 標準 標準 - - 標準 標準 標準 - 標準 ワンタッチ継手形 - 標準
                            使用環境 標準 - 標準 - - 標準 標準 標準 - 標準 - 標準 標準

                            直動精密レギュレータ ARP20~ARP40 逆流機能付 ARP20K~ARP40Kのレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
                            圧縮空気の減圧弁として利用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/10
                            空圧機器新増設に伴い圧縮空気の減圧弁として利用しました。既存設備にて類似用途での利用実績があり、良好な性能、使い勝手を既知していたため、この機構にも型番:ARP30-02Bを採択しました。適切な数値まで減圧した制御用エアーを各機器へ安定供給できる商品として重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            産業機械に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/12/20
                            当社オリジナル製品の産業機械に使用しています。産業機械としては液体を加圧し、特殊なポンプで搬送する装置です。コンプレッサからのエアを、この商品を使い調圧しています。このメーカ品は長く使っていて信頼のある商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治工具に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02021/10/13
                            社内用に新規に製作した治工具に使用しています。この商品とガイド付薄型シリンダ、メカニカルバルブを組合せています。通常は、電気制御をしますが、急ぎだったのと、簡単な制御なのでメカニカルバルブで制御しています。急ぎだったので、納期優先でミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自動機の元エアー減圧
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/02
                            納期が早いので非常に助かりました。また価格も納得でした。今後も購入をする予定です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            科学実験装置の定圧弁として使用しました。
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/06
                            定圧(恒圧)を要求する科学実験装置に使いました。
                            精度(設定感度)はカタログ値以内に充分収まっているものでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 精密減圧弁のIRとIR-A及びARPでは、何が違うのですか?また減圧弁IR-A(IR1200-A・IR2200-A・IR3200-A)との違いは何ですか?
                            A
                            ARPは直動式で、1枚のダイヤフラムと調圧スプリングで圧力調整します。
                            IRとIR-Aはパイロット式で、2枚~3枚のダイヤフラムと調圧スプリングで圧力調整します。
                            IR-Aは、シリンダと電磁弁との間でも使用可能です。ARPは逆流機能付が選択可能です。
                            精密減圧弁IR1000-A・IR2000-A・IR3000-Aシリーズと、減圧弁IR1200-A・IR2200-A・IR3200-Aシリーズは、2014年8月に発売されました。

                            レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました