(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SUD-34ST
デュアルクランプ SUD-34ST カムキコウツキガタトグルクランプ

デュアルクランプ SUD-34ST SUD-34ST

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,985円
税込単価
18,684円

デュアルクランプは、トグル機構に加えカム機構を採用することで、耐久性・剛性・性...

詳細情報を確認する

SUD-34ST の仕様・寸法情報

商品情報

SUD-34ST(下方押え型デュアルクランプ) (セーフティロック付は、下のSUD-34ST-Lをご参照ください)

デュアルクランプ SUD-34ST:関連画像

 

 

SUD-34ST-L(下方押え型デュアルクランプ) セーフティロック付

型番リスト

型番
ロック機構
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUD-34ST

なし
303
10

1個

16,985( 18,684円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

デュアルクランプは、トグル機構に加えカム機構を採用することで、耐久性・剛性・性能を向上させました。
耐久テストにおいては100万回の可動に耐え、安定したクランプ状態を長期間維持する優れた性能を持つので、交換コストを大幅に削減できます。
セーフティロック付の機種を追加し、更なる高い安全性を実現することが出来ます。

SUD-34STで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デュアルクランプ SUD-34STの型番SUD-34STのページです。
型番SUD-34STに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デュアルクランプ SUD-34ST

デュアルクランプ SUD-34ST

    デュアルクランプ SUD-20ST

    デュアルクランプ SUD-20ST

      トグルクランプ ロング持ち手-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力264.6N

      トグルクランプ ロング持ち手-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力264.6N

        横型トグルクランプ ロック機構付(ST-H305)

        横型トグルクランプ ロック機構付(ST-H305)

          トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力900N

          トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力900N

            トグルクランプ TCDHFL・TCDHF

            トグルクランプ TCDHFL・TCDHF

              トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力2270N

              トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力2270N

                下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式 側面取付型) TDC

                下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式 側面取付型) TDC

                  トグルクランプ ロング持ち手-フランジベース-先端ボルト固定-締圧力264.6N

                  トグルクランプ ロング持ち手-フランジベース-先端ボルト固定-締圧力264.6N

                    トグルクランプ ロング持ち手-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力882N

                    トグルクランプ ロング持ち手-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力882N

                      トグルクランプ ハンドル横型 THL-45-A クランプ力調整タイプ

                      トグルクランプ ハンドル横型 THL-45-A クランプ力調整タイプ

                        セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDHSL・TCDHS

                        セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDHSL・TCDHS

                          トグルクランプ ハンドル横型 THL-40-A クランプ力調整タイプ

                          トグルクランプ ハンドル横型 THL-40-A クランプ力調整タイプ

                            メーカー カクタ カクタ ミスミ イマオコーポレーション ミスミ イマオコーポレーション ミスミ スーパーツール ミスミ ミスミ フレックラム イマオコーポレーション フレックラム
                            通常価格 16,985円 15,702円 840円 2,118円 840円 3,790円 950円 1,664円 830円 1,120円 1,703円 3,794円 1,703円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目~   3日目  
                            種類 横押し型 横押し型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型
                            装着方法 フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース
                            クランプボルトサイズ M12 M12 M4 M5 M6 - M8 - M4 M6 M6 - M6
                            締圧力(N) 300 500 264.6 500 900 - 2270 - 264.6 882 500 - 800
                            本体材質 アルミ アルミ SS400 SPCC SS400 - SS400 スチール SS400 SS400 スチール SAPH440 スチール

                            デュアルクランプ SUD-34STのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUD-34ST-L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ロック機構 重量
                            (g)

                            20,983円

                            ( 23,081円 )
                            1個 -

                            10日目

                            10あり320

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました