(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SUD-20ST-L
デュアルクランプ SUD-20ST カムキコウツキガタトグルクランプ

デュアルクランプ SUD-20ST SUD-20ST-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,464円
税込単価
20,310円

デュアルクランプは、トグル機構に加えカム機構を採用することで、耐久性・剛性・性...

詳細情報を確認する

SUD-20ST-L の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SUD-20ST(下方押え型デュアルクランプ)

デュアルクランプ SUD-20ST:関連画像

SUD-20ST-L(下方押え型デュアルクランプ) セーフティロック付

型番リスト

型番
ロック機構
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUD-20ST-L

あり
190
10

1個

18,464( 20,310円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

デュアルクランプは、トグル機構に加えカム機構を採用することで、耐久性・剛性・性能を向上させました。
耐久テストにおいては100万回の可動に耐え、安定したクランプ状態を長期間維持する優れた性能を持つので、交換コストを大幅に削減できます。
セーフティロック付の機種を追加し、更なる高い安全性を実現することが出来ます。

カタログ

 

SUD-20ST-Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュアルクランプ SUD-20STの型番SUD-20ST-Lのページです。
型番SUD-20ST-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デュアルクランプ SUD-20ST

デュアルクランプ SUD-20ST

    デュアルクランプ SUD-34ST

    デュアルクランプ SUD-34ST

      トグルクランプ ロング持ち手-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力264.6N

      トグルクランプ ロング持ち手-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力264.6N

        トグルクランプ ロング持ち手-フランジベース-先端ボルト固定-締圧力264.6N

        トグルクランプ ロング持ち手-フランジベース-先端ボルト固定-締圧力264.6N

          トグルクランプ ロング持ち手-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力882N

          トグルクランプ ロング持ち手-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力882N

            トグルクランプ TCDHFL・TCDHF

            トグルクランプ TCDHFL・TCDHF

              トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力900N

              トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力900N

                横型トグルクランプ ロック機構付(ST-H305)

                横型トグルクランプ ロック機構付(ST-H305)

                  トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力2270N

                  トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力2270N

                    セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDHSL・TCDHS

                    セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDHSL・TCDHS

                      下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式 側面取付型) TDC

                      下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式 側面取付型) TDC

                        トグルクランプ-ハンドル横型-側面取付ベース

                        トグルクランプ-ハンドル横型-側面取付ベース

                          下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV4500/4530

                          下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV4500/4530

                            メーカー カクタ カクタ ミスミ ミスミ ミスミ イマオコーポレーション ミスミ イマオコーポレーション ミスミ イマオコーポレーション スーパーツール ミスミ 育良精機製作所
                            通常価格 15,702円 16,985円 840円 830円 1,120円 3,790円 840円 2,118円 950円 3,794円 1,664円 1,160円 1,583円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 横押し型 横押し型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル立型
                            装着方法 フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース サイドベース フランジベース
                            クランプボルトサイズ M12 M12 M4 M4 M6 - M6 M5 M8 - - M6 M8
                            締圧力(N) 500 300 264.6 264.6 882 - 900 500 2270 - - 2500 1800
                            本体材質 アルミ アルミ SS400 SS400 SS400 - SS400 SPCC SS400 SAPH440 スチール SS400 スチール

                            デュアルクランプ SUD-20STのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUD-20ST
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ロック機構 重量
                            (g)

                            15,702円

                            ( 17,272円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10なし177

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました