(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YSP-50ST-L
デュアルクランプ YSP-50ST カムキコウツキガタトグルクランプ

デュアルクランプ YSP-50ST YSP-50ST-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
37,108円
税込単価
40,819円

デュアルクランプは、トグル機構に加えカム機構を採用することで、耐久性・剛性・性...

詳細情報を確認する

YSP-50ST-L の仕様・寸法情報

商品情報

YSP-50ST(横押型デュアルクランプ) (セーフティロック付は、下のYSP-50ST-Lをご参照ください)

 

 

YSP-50ST-L(横押型デュアルクランプ) セーフティロック付

型番リスト

型番
ロック機構
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YSP-50ST-L

あり
435
10

1個

37,108( 40,819円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

デュアルクランプは、トグル機構に加えカム機構を採用することで、耐久性・剛性・性能を向上させました。
耐久テストにおいては100万回の可動に耐え、安定したクランプ状態を長期間維持する優れた性能を持つので、交換コストを大幅に削減できます。
セーフティロック付の機種を追加し、更なる高い安全性を実現することが出来ます。

YSP-50ST-Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デュアルクランプ YSP-50STの型番YSP-50ST-Lのページです。
型番YSP-50ST-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デュアルクランプ YSP-50ST

デュアルクランプ YSP-50ST

    デュアルクランプ YSP-40ST

    デュアルクランプ YSP-40ST

      横押型クランプ No.51BS-M

      横押型クランプ No.51BS-M

        デュアルクランプ YSP-22ST

        デュアルクランプ YSP-22ST

          横押型クランプ No.51BX-S

          横押型クランプ No.51BX-S

            横押型クランプ No.51BS-S

            横押型クランプ No.51BS-S

              トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM10-締圧力1600N

              トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM10-締圧力1600N

                トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-43810

                トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-43810

                  フック型クランプ No.PA250

                  フック型クランプ No.PA250

                    トグルクランプ -引っ張り型-  J型フック GH-40702

                    トグルクランプ -引っ張り型- J型フック GH-40702

                      トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク23mm ストレートアーム GH-30290M

                      トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク23mm ストレートアーム GH-30290M

                        トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース ネジフック GH-43120

                        トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース ネジフック GH-43120

                          フック型クランプ No.PA150

                          フック型クランプ No.PA150

                            メーカー カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ ミスミ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) カクタ
                            通常価格 33,132円 17,834円 5,477円 15,702円 3,682円 3,189円 1,240円 2,944円 2,625円 1,351円 3,020円 1,095円 1,905円
                            通常出荷日 10日目   3日目~   3日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目  
                            種類 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 引張り型 引張り型 引張り型 横押し型 引張り型 引張り型
                            装着方法 フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース
                            クランプボルトサイズ M13 M12 M12 M12 M10 M10 M10 1/2 M8 5/16 M12 M6 -
                            締圧力(N) 3000 3000 3000 2500 1600 1600 1600 4500 1700 1700 2950 1700 1700
                            本体材質 アルミ アルミ スチール アルミ スチール スチール SS400 SS400 スチール SS400 SS400 SS400 スチール(SPCC)

                            デュアルクランプ YSP-50STのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YSP-50ST
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ロック機構 重量
                            (g)

                            33,132円

                            ( 36,445円 )
                            1個 -

                            10日目

                            10なし190

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました