(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YSP-40ST-L
デュアルクランプ YSP-40ST カムキコウツキガタトグルクランプ

デュアルクランプ YSP-40ST YSP-40ST-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,983円
税込単価
23,081円

デュアルクランプは、トグル機構に加えカム機構を採用することで、耐久性・剛性・性...

詳細情報を確認する

YSP-40ST-L の仕様・寸法情報

商品情報

YSP-40ST(横押型デュアルクランプ) (セーフティロック付は、下のYSP-40ST-Lをご参照ください)

 

YSP-40ST-L(横押型デュアルクランプ) セーフティロック付

型番リスト

型番
ロック機構
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YSP-40ST-L

あり
315
10

1個

20,983( 23,081円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

デュアルクランプは、トグル機構に加えカム機構を採用することで、耐久性・剛性・性能を向上させました。
耐久テストにおいては100万回の可動に耐え、安定したクランプ状態を長期間維持する優れた性能を持つので、交換コストを大幅に削減できます。
セーフティロック付の機種を追加し、更なる高い安全性を実現することが出来ます。

YSP-40ST-Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デュアルクランプ YSP-40STの型番YSP-40ST-Lのページです。
型番YSP-40ST-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デュアルクランプ YSP-40ST

デュアルクランプ YSP-40ST

    デュアルクランプ YSP-22ST

    デュアルクランプ YSP-22ST

      デュアルクランプ YSP-50ST

      デュアルクランプ YSP-50ST

        トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM8-締圧力1470N

        トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM8-締圧力1470N

          トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM10-締圧力3138N

          トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM10-締圧力3138N

            トグルクランプ 横押型 TPPL-30

            トグルクランプ 横押型 TPPL-30

              横押し型トグルクランプ TPPL

              横押し型トグルクランプ TPPL

                トグルクランプ 取付方向自在タイプ TPPL-M16

                トグルクランプ 取付方向自在タイプ TPPL-M16

                  トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM6-締圧力900N

                  トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM6-締圧力900N

                    トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM10-締圧力3860N

                    トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM10-締圧力3860N

                      トグルクランプ 横押型 TPPL-70

                      トグルクランプ 横押型 TPPL-70

                        トグルクランプ-ストロークスムーズタイプ-

                        トグルクランプ-ストロークスムーズタイプ-

                          トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力3000N

                          トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力3000N

                            メーカー カクタ カクタ カクタ ミスミ ミスミ フレックラム スーパーツール フレックラム ミスミ ミスミ フレックラム ミスミ ミスミ
                            通常価格 17,834円 15,702円 33,132円 1,520円 2,680円 1,097円 972円 1,667円 1,090円 2,100円 1,710円 2,010円 2,590円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型
                            装着方法 フランジベース フランジベース フランジベース ベースなし ベースなし フランジベース フランジベース ベースなし ベースなし フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース
                            クランプボルトサイズ M12 M12 M13 M8 M10 M8 M4 M6 M6 M10 M8 M8 M8
                            締圧力(N) 3000 2500 3000 1470 3138 1760 450 900 900 3860 2270 1960 3000
                            本体材質 アルミ アルミ アルミ - SS400 スチール スチール スチール - SS400 スチール SS400 SS400

                            デュアルクランプ YSP-40STのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YSP-40ST
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ロック機構 重量
                            (g)

                            17,834円

                            ( 19,617円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10なし295

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました