(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デュアルクランプ YSP-22ST

デュアルクランプ YSP-22ST

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
15,702円 ~ 18,775円
税込価格
17,272円 ~ 20,653円

デュアルクランプは、トグル機構に加えカム機構を採用することで、耐久性・剛性・性...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

YSP-22ST(横押型デュアルクランプ)(セーフティロック付きは、下のYSP-22ST-Lを参照ください)

 

YSP-22ST-L(横押型デュアルクランプ) セーフティロック付

型番リスト

型番
ロック機構
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
145
10

1個

15,702( 17,272円 )

3日目

あり
178
10

1個

18,775( 20,653円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

デュアルクランプは、トグル機構に加えカム機構を採用することで、耐久性・剛性・性能を向上させました。
耐久テストにおいては100万回の可動に耐え、安定したクランプ状態を長期間維持する優れた性能を持つので、交換コストを大幅に削減できます。
セーフティロック付の機種を追加し、更なる高い安全性を実現することが出来ます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デュアルクランプ YSP-22ST

デュアルクランプ YSP-22ST

    デュアルクランプ YSP-40ST

    デュアルクランプ YSP-40ST

      デュアルクランプ YSP-50ST

      デュアルクランプ YSP-50ST

        横押型クランプ No.51BX-S

        横押型クランプ No.51BX-S

          横押型クランプ No.51BS-M

          横押型クランプ No.51BS-M

            フック型クランプ No.PA250

            フック型クランプ No.PA250

              横押型クランプ No.51BS-S

              横押型クランプ No.51BS-S

                トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-43810

                トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-43810

                  トグルクランプ -引っ張り型-  J型フック GH-40702

                  トグルクランプ -引っ張り型- J型フック GH-40702

                    フック型クランプ No.PA150

                    フック型クランプ No.PA150

                      トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク23mm ストレートアーム GH-30290M

                      トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク23mm ストレートアーム GH-30290M

                        トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース ネジフック GH-43120

                        トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース ネジフック GH-43120

                          トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-452・GH-452-SS

                          トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-452・GH-452-SS

                            メーカー カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
                            通常価格 15,702円 17,834円 33,132円 3,682円 5,477円 2,625円 3,189円 2,944円 1,351円 1,905円 3,020円 1,095円 859円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   19日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 引張り型 横押し型 引張り型 引張り型 引張り型 横押し型 引張り型 引張り型
                            装着方法 フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース
                            クランプボルトサイズ M12 M12 M13 M10 M12 M8 M10 1/2 5/16 - M12 M6 M8
                            締圧力(N) 2500 3000 3000 1600 3000 1700 1600 4500 1700 1700 2950 1700 1700
                            本体材質 アルミ アルミ アルミ スチール スチール スチール スチール SS400 SS400 スチール(SPCC) SS400 SS400 -

                            デュアルクランプ YSP-22STのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました