(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4979874853004
カームフレックスF4 カームフレックスF4

カームフレックスF4 4979874853004

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,627円
税込単価
5,090円

【特長】・材質は発泡ウレタン。・皮膜付で中周波吸音性に優れる。【用途】・防音材...

詳細情報を確認する

  • 分類:
    ウレタン
  • 材質:
    ウレタンスポンジ
  • 接着・テープ・粘着シート有無:
    なし
  • 幅、または外径(mm):
    1000
  • 長さ(mm):
    2000
  • 入り数(ヶ):
    1

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

4979874853004 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

4979874853004 の仕様・寸法情報

商品情報

カームフレックスF4:関連画像

型番リスト

型番
厚み(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4979874853004

10
4979874853004

2個

4,627( 5,090円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質は発泡ウレタン。
・皮膜付で中周波吸音性に優れる。
【用途】
・防音材、クッション材などに。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

4979874853004で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カームフレックスF4の型番4979874853004のページです。
型番4979874853004に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カームフレックスF4

カームフレックスF4

    オームフレックス EASシリーズ

    オームフレックス EASシリーズ

      GOMSPOR N-148独泡タイプ CR系

      GOMSPOR N-148独泡タイプ CR系

        カッティングスポンジ

        カッティングスポンジ

          EPDMゴムスポ E-4088独泡タイプ

          EPDMゴムスポ E-4088独泡タイプ

            ウレタンフォーム波型 PUF

            ウレタンフォーム波型 PUF

              十川導電性ゴムシート

              十川導電性ゴムシート

                ウレタンフォーム #1/#6

                ウレタンフォーム #1/#6

                  WAKI EPDMゴム粘着付 1mm厚 1000mm長 50㎜幅

                  WAKI EPDMゴム粘着付 1mm厚 1000mm長 50㎜幅

                    EPDM スポンジロール巻

                    EPDM スポンジロール巻

                      WAKI EPDMゴムロール 2mm厚 1000mm長 100㎜幅

                      WAKI EPDMゴムロール 2mm厚 1000mm長 100㎜幅

                        WAKI EPDMゴム粘着付 2mm厚 1000mm長 50mm幅

                        WAKI EPDMゴム粘着付 2mm厚 1000mm長 50mm幅

                          WAKI EPDMゴムロール 1mm厚 1000mm長 100㎜幅

                          WAKI EPDMゴムロール 1mm厚 1000mm長 100㎜幅

                            メーカー 八幡ねじ イノアック イノアック 八幡ねじ イノアック 和気産業 アキツ(旧:亜木津工業) 八幡ねじ 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業
                            通常価格 4,627円 3,048円 2,671円 805円 2,455円 2,162円 108,645円 219円 541円 11,652円 833円 800円 610円
                            通常出荷日 3日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   8日目   9日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            分類 ウレタン スポンジ スポンジ スポンジ スポンジ スポンジ ゴム ウレタン - スポンジ - ゴム ゴム
                            材質 ウレタンスポンジ 発泡ウレタン 発泡ゴム(天然) ウレタンゴム(UR) 発泡ゴム(EPDM系) ウレタンフォーム 天然ゴム(NR) - - エチレン(EPDM) - エチレン(EPDM) エチレン(EPDM)
                            接着・テープ・粘着シート有無 なし シール無 シール無 シートなし シール無 シール無 シール無 なし - なし - - シール無
                            幅、または外径(mm) 1000 1000 650 - 650 400 1000 - - - - 50 100
                            長さ(mm) 2000 1000 1000 - 1000 400 10000以上 - - - - 1000 1000

                            カームフレックスF4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4979874853011
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            厚み
                            (mm)
                            JANコード

                            6,433円

                            ( 7,076円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            204979874853011

                            ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました