(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4979874852991
カームフレックスF2【2個入り】 カームフレックスF2

カームフレックスF2 4979874852991

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,173円
税込単価
5,690円

【特長】・材質は発泡ウレタン。・高周波領域の吸収に優れる。【用途】・防音材、ク...

詳細情報を確認する

  • 分類:
    ウレタン
  • 材質:
    ウレタンスポンジ
  • 接着・テープ・粘着シート有無:
    なし
  • 幅、または外径(mm):
    1000
  • 長さ(mm):
    2000
  • 入り数(ヶ):
    1

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

4979874852991 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

4979874852991 の仕様・寸法情報

商品情報

カームフレックスF2:関連画像

型番リスト

型番
厚み(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4979874852991

20
4979874852991

2パック

2個入り

5,173( 5,690円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質は発泡ウレタン。
・高周波領域の吸収に優れる。
【用途】
・防音材、クッション材などに。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

4979874852991で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カームフレックスF2の型番4979874852991のページです。
型番4979874852991に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カームフレックスF2

カームフレックスF2

    カームフレックスF4

    カームフレックスF4

      EPDMスポンジ

      EPDMスポンジ

        SRスポンジ

        SRスポンジ

          低反発ウレタンフォーム PUF

          低反発ウレタンフォーム PUF

            スライスマット(ゴム)

            スライスマット(ゴム)

              カラーフォーム ECSシリーズ

              カラーフォーム ECSシリーズ

                ウレタンフォーム波型 PUF

                ウレタンフォーム波型 PUF

                  スポンジロール巻

                  スポンジロール巻

                    エプトシーラ ST付き

                    エプトシーラ ST付き

                      EPDMスポンジロール

                      EPDMスポンジロール

                        WAKI クッションラバー 10X300X300mm

                        WAKI クッションラバー 10X300X300mm

                          WAKI クッションラバー 20X300X300mm

                          WAKI クッションラバー 20X300X300mm

                            メーカー 八幡ねじ 八幡ねじ 和気産業 イノアック 和気産業 八幡ねじ トラスコ中山 和気産業 和気産業
                            通常価格 3,304円 4,627円 13,500円 729円 269円 3,216円 771円 2,162円 4,062円 903円 14,750円 2,195円 2,411円
                            通常出荷日 9日目   3日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            分類 ウレタン ウレタン スポンジ スポンジ スポンジ ゴム スポンジ スポンジ スポンジ ゴム エチレンプロピレンゴム(EPDM) - -
                            材質 ウレタンスポンジ ウレタンスポンジ エチレンプロピレンゴム(EPDM) - エーテル系ウレタンフォーム - ウレタン ウレタンフォーム スチレンブタジエンゴム(SBR) EPDM エチレン(EPDM) - -
                            接着・テープ・粘着シート有無 なし なし なし - シール無 - シール無 シール無 - シートなし シール無 - -
                            幅、または外径(mm) 1000 1000 - - - - 1000 400 - 300 - - -
                            長さ(mm) 2000 2000 - - - - 1000 400 9000 300 - - -

                            カームフレックスF2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4979874852984
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            厚み
                            (mm)
                            JANコード

                            3,304円

                            ( 3,634円 )

                            2個入り

                            2パック あり

                            9日目

                            104979874852984

                            ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました