(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミクセルPU CH402

ミクセルPU CH402

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,567円 ~ 4,830円
税込価格
2,824円 ~ 5,313円

【特長】・材質は再生ウレタンスポンジです。【用途】・クッション材として幅広く使...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

ミクセルPU CH402:関連画像

型番リスト

型番
厚み(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
4979874853028

2個

2,567( 2,824円 )

4日目

20
4979874853035

2個

3,700( 4,070円 )

4日目

30
4979874853042

2個

4,830( 5,313円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質は再生ウレタンスポンジです。
【用途】
・クッション材として幅広く使用可能。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミクセルPU CH402

ミクセルPU CH402

    光 ポリウレタン 10×100mm丸

    光 ポリウレタン 10×100mm丸

      カームフレックスF2

      カームフレックスF2

        SRスポンジ

        SRスポンジ

          アイテック再生ゴム

          アイテック再生ゴム

            メーカー 八幡ねじ 八幡ねじ
            通常価格 2,567円 76円 3,304円 729円 157円
            通常出荷日 4日目   1日目   9日目   4日目   3日目~  
            分類 ウレタン - ウレタン スポンジ ゴム
            材質 ウレタンスポンジ - ウレタンスポンジ - 再生ゴム
            接着・テープ・粘着シート有無 なし - なし - -
            幅、または外径(mm) 1200 - 1000 - -
            長さ(mm) 2000 - 2000 - -

            ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました