(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4979874852540
低反発弾性フォーム 弱 テイハンパツダンセイフォーム ジャク

低反発弾性フォーム 弱 4979874852540

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,116円
税込単価
1,228円

【特長】・シーリングフォーム。・止水性に優れ、シール材としての機能も併せもった...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

4979874852540 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

4979874852540 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

サイズ(厚み×タテ×ヨコ)使用可能温度接着剤
10×500×500-10~80℃ウレタン系接着剤もしくは合成ゴム系(Gクリヤー)、クロロプレン系(G17・G17Z)など
30×500×500
50×105×210

注意・禁止事項

使用上の注意

  • 材質の特性上変色します。使用状況・環境により変色の程度は違います。
  • 寸法には実寸の10%程度の誤差が出ることがあります。

型番リスト

型番
高さH・厚さT(mm)
サイズ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4979874852540

10
10×500×500
4979874852540

10個

1,116( 1,228円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シーリングフォーム。
・止水性に優れ、シール材としての機能も併せもった低反発素材。
【用途】
・エネルギー吸収力によって、自由な用途で素材として使用。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

Loading...

4979874852540で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

低反発弾性フォーム 弱の型番4979874852540のページです。
型番4979874852540に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低反発弾性フォーム 弱

低反発弾性フォーム 弱

    極厚フェルト

    極厚フェルト

      905×1500mmアルミスロープ

      905×1500mmアルミスロープ

        アルミスロープ

        アルミスロープ

          パイプイス用保護キャップ(サークル脚用)

          パイプイス用保護キャップ(サークル脚用)

            300Kg スロープ(アルミ製)

            300Kg スロープ(アルミ製)

              メーカー 八幡ねじ 八幡ねじ エスコ 杉田エース 和気産業 エスコ
              通常価格 737円 1,136円 160,530円 72,000円 769円 87,730円
              通常出荷日 9日目   4日目   1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
              種類 防振シート・パッド 防振シート・パッド - - - -
              接続形状 穴なし - - - - -
              入数 1 1 - - - -

              低反発弾性フォーム 弱のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              4979874852557
              4979874852571
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              高さH・厚さT
              (mm)
              サイズ JANコード

              2,936円

              ( 3,230円 )
              6個 あり

              9日目

              3030×500×5004979874852557

              737円

              ( 811円 )
              4個 あり

              9日目

              5050×105×2104979874852571

              防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました