(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタンフォーム #1/#6

ウレタンフォーム #1/#6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
219円 ~ 3,607円
税込価格
241円 ~ 3,968円

さまざまなウレタンフォームの中から、硬さと機能で選りすぐりました。【特長】・数...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材質の特性上変色します。変色の程度は、使用状況、環境により異なります。
  • 寸法には±10%程度の誤差があります。

型番

未確定8件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

ウレタンフォーム:関連画像

型番リスト

型番
材質
厚み(mm)
幅、または外径(mm)
長さ(mm)
JANコード
硬さ
密度(kg/m3)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[標準ウレタン] 標準ウレタン
10
500
500
4979874852304
#1
16±1.5
1

20個

219( 241円 )

9日目

[標準ウレタン] 標準ウレタン
50
500
500
4979874852328
#1
16±1.5
1

6個

746( 821円 )

9日目

[標準ウレタン] 標準ウレタン
50
105
210
4979874852335
#1
16±1.5
1

8個

302( 332円 )

9日目

半硬質ウレタンフォーム
10
500
500
4979874852502
#6
50±5.0
1

10個

1,175( 1,293円 )

9日目

半硬質ウレタンフォーム
20
500
500
4979874852519
#6
50±5.0
1

10個

1,802( 1,982円 )

9日目

半硬質ウレタンフォーム
50
500
500
4979874852526
#6
50±5.0
1

4個

3,607( 3,968円 )

9日目

半硬質ウレタンフォーム
50
105
210
4979874852533
#6
50±5.0
1

8個

595( 655円 )

9日目

[標準ウレタン] 標準ウレタン
30
500
500
4979874853080
#1
16±1.5
1

5個

481( 529円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

さまざまなウレタンフォームの中から、硬さと機能で選りすぐりました。
【特長】
・数字が大きくなるほど(#1→#6)硬くなります。
【仕様】
・硬さ#1:柔軟性、復元性に富みます。水や油に強く劣化しません。密度16±1.5kg/m3
・硬さ#6:半硬質フォーム。引張強度が強く、ヘタリが少ないです。密度50±5.0kg/m3
・使用可能温度:-10~80℃
【用途】
・硬さ#1:汎用クッション材、寝具、家具、ハンバーパッド
・硬さ#6:ハンドエクササイザー(リハビリグッズ)、介護用マットレス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材質の特性上変色します。変色の程度は、使用状況、環境により異なります。
  • 寸法には±10%程度の誤差があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタンフォーム #1/#6

ウレタンフォーム #1/#6

    [粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m

    [粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m

      スポンジロール(EPDM)

      スポンジロール(EPDM)

        ウレタンゴム 切板

        ウレタンゴム 切板

          [粘着付]ゴム板(天然ゴム)

          [粘着付]ゴム板(天然ゴム)

            光 スポンジロール巻 NRスポンジ 3mm厚 30㎜幅 1000mm長

            光 スポンジロール巻 NRスポンジ 3mm厚 30㎜幅 1000mm長

              メーカー 八幡ねじ エスコ エスコ アキツ(旧:亜木津工業) エスコ
              通常価格 219円 2,460円 13,946円 760円 2,899円 98円
              通常出荷日 9日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目  
              特性・用途 該当なし - - - - -
              分類 ウレタン ゴム ゴム ウレタン - -
              接着・テープ・粘着シート有無 なし - - シール無 - -
              洗浄方法 洗浄無し - - - - -
              入数 1 - - - - -

              ウレタンフォーム #1/#6のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              よくあるご質問(FAQ)

              Q カッターで加工できますか?
              A
              #1、#6のいずれもカッターで加工できます。
              Q 塗装可能ですか?
              A
              水性、油性、アクリル塗料などで塗装可能ですが、フォームの目に塗料が入り込むので厚く塗布してください。

              ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました