(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4979874101853
ステン戸車【2個入り】 ステントグルマ

ステン戸車 4979874101853

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,704円
税込単価
1,874円

車輪、本体ともにステンレス(SUS304)で錆びにくい。外部の戸、玄関、トイレ...

詳細情報を確認する

  • 車材質:
    ステンレス
  • 枠材質:
    ステンレス
  • 入り数(ヶ):
    2

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

4979874101853 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

4979874101853 の仕様・寸法情報

商品情報

ステン戸車:関連画像

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
適用耐荷重(2個当たり)(kgf)
車輪断面形状
車輪径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4979874101853

(パック)30マル
4979874101853
30
30

5パック

2個入り

1,704( 1,874円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

車輪、本体ともにステンレス(SUS304)で錆びにくい。外部の戸、玄関、トイレなどの戸車用。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

4979874101853で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステン戸車の型番4979874101853のページです。
型番4979874101853に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステン戸車

ステン戸車

    マルコン枠無トロッシャー

    マルコン枠無トロッシャー

      ベアリング入キャスター戸車 山R車型

      ベアリング入キャスター戸車 山R車型

        デルリンベアリング戸車 丸型(平板枠)

        デルリンベアリング戸車 丸型(平板枠)

          オールステンレス枠無重量車 コ型

          オールステンレス枠無重量車 コ型

            オールステンレス枠無重量車 平型

            オールステンレス枠無重量車 平型

              ステンレス ベアリング戸車 丸型(コ型枠)

              ステンレス ベアリング戸車 丸型(コ型枠)

                重量戸車(K-1030・ステンレス製)

                重量戸車(K-1030・ステンレス製)

                  LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS385型 枠無平型

                  LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS385型 枠無平型

                    LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS375型 枠付平型

                    LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS375型 枠付平型

                      パテント車 丸型

                      パテント車 丸型

                        デルリンベアリング戸車 平型(平板枠)

                        デルリンベアリング戸車 平型(平板枠)

                          LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS325型 枠無L型

                          LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS325型 枠無L型

                            メーカー 八幡ねじ 丸喜金属本社 ヨコヅナ トラスコ中山 丸喜金属本社 丸喜金属本社 トラスコ中山 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 ヨコヅナ トラスコ中山 スガツネ工業
                            通常価格 1,704円 6,399円 3,760円 1,342円 7,680円 8,033円 2,570円 3,419円 12,700円 11,978円 1,833円 1,342円 49,547円
                            通常出荷日 3日目   4日目   1日目~   1日目   4日目~   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目~   1日目   1日目~   3日目~  
                            車材質 ステンレス ダグタイル鋳鉄 - 樹脂 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス 鋳鉄 樹脂 ステンレス
                            枠材質 ステンレス なし - ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス なし ステンレス -
                            入り数(ヶ) 2 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4979874101860
                            4979874101877
                            4979874101884
                            4979874101969
                            4979874101976
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 適用耐荷重(2個当たり)
                            (kgf)
                            車輪断面形状 車輪径
                            (mm)

                            2,823円

                            ( 3,105円 )

                            2個入り

                            5パック あり

                            3日目

                            (パック)36マル49798741018605036

                            1,704円

                            ( 1,874円 )

                            2個入り

                            5パック あり

                            3日目

                            (パック)30ヒラ49798741018773030

                            2,823円

                            ( 3,105円 )

                            2個入り

                            5パック あり

                            3日目

                            (パック)36ヒラ49798741018845036

                            2,319円

                            ( 2,551円 )

                            2個入り

                            5パック あり

                            3日目

                            (ソデ)3049798741019693030

                            3,115円

                            ( 3,427円 )

                            2個入り

                            5パック あり

                            3日目

                            (ソデ)3649798741019765036

                            戸車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました