(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4979874042477
アジャスターボルト(ナットあり) アジャスターボルト(ナットアリ)

アジャスターボルト(ナットあり) 4979874042477

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
286円
税込単価
315円

【特長】・材質は鉄でユニクロめっき。【用途】・板付ナットと組み合わせて木製フェ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

4979874042477 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

4979874042477 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

アジャスターボルト(ナットあり):関連画像

型番リスト

型番
ねじの呼び
ねじの長さ(mm)
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4979874042477

8
50
4979874042477
10

4個

286( 315円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質は鉄でユニクロめっき。
【用途】
・板付ナットと組み合わせて木製フェンスなどの高さ調節に使用。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

4979874042477で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アジャスターボルト(ナットあり)の型番4979874042477のページです。
型番4979874042477に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アジャスターボルト(ナットあり)

アジャスターボルト(ナットあり)

    ロータリーアジャスター  KC-274

    ロータリーアジャスター KC-274

      ステンレスレベルアジャスター KC-1275-A

      ステンレスレベルアジャスター KC-1275-A

        フットジャッキFPJ型

        フットジャッキFPJ型

          アジャスターボルト(ナットなし)

          アジャスターボルト(ナットなし)

            アジャスターボルト(500・600kgタイプ)

            アジャスターボルト(500・600kgタイプ)

              アジャスターボルト(500・600kgタイプ)(樹脂カバー付)

              アジャスターボルト(500・600kgタイプ)(樹脂カバー付)

                アジャスタパッド(KC-2716P)

                アジャスタパッド(KC-2716P)

                  フットジャッキFAK型

                  フットジャッキFAK型

                    アジャスタ 重量用 ラバー付(ベアリング装着) D-H-R

                    アジャスタ 重量用 ラバー付(ベアリング装着) D-H-R

                      レベルアジャスター  KC-275-A

                      レベルアジャスター KC-275-A

                        標準ゴム付アジャストボルト S-A33シリーズ

                        標準ゴム付アジャストボルト S-A33シリーズ

                          レベルアジャスター(重荷重用)(KA60)

                          レベルアジャスター(重荷重用)(KA60)

                            メーカー 八幡ねじ タキゲン製造 タキゲン製造 ナベヤ 八幡ねじ トラスコ中山 トラスコ中山 RICH ENGINEERING(リッチ エンジニアリング) ナベヤ ダイワアドテック(旧大和螺子) タキゲン製造 サンファスナー部品 イマオコーポレーション
                            通常価格 143円 992円 719円 1,297円 206円 503円 610円 1,794円 1,997円 6,475円 330円 1,061円 693円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ
                            特長 標準 - 標準 - 標準 標準 樹脂カバー付 底面ゴム付 - - 標準 底面ゴム付 金属マウント
                            ねじ部 材質 スチール スチール ステンレス - スチール - スチール - - - スチール スチール スチール
                            本体材質 スチール 樹脂 ステンレス 樹脂 スチール - スチール ステンレス 亜鉛ダイキャスト - スチール スチール スチール
                            本体表面処理 ユニクロメッキ なし なし なし - - - ニッケルメッキ/研磨 パウダーコーティング - 亜鉛めっきクロメート処理 三価クロメート 亜鉛三価クロメート

                            アジャスターボルト(ナットあり)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4979874042484
                            4979874042491
                            4979874042507
                            4979874042514
                            4979874042521
                            4979874043146
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び ねじの長さ
                            (mm)
                            JANコード

                            306円

                            ( 337円 )
                            4個 -

                            4日目

                            1081004979874042484

                            567円

                            ( 624円 )
                            3個 あり

                            4日目

                            10121004979874042491

                            654円

                            ( 719円 )
                            3個 あり

                            4日目

                            10121504979874042507

                            861円

                            ( 947円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            10161004979874042514

                            998円

                            ( 1,098円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            10161504979874042521

                            306円

                            ( 337円 )
                            4個 -

                            4日目

                            1010504979874043146

                            アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました