(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパナ (EZ-R)

スパナ (EZ-R)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
309円
税込単価
340円

【特長】・材質は鉄です。【用途】・キャスター用スパナとしてご使用いただけます。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    工具
  • サイズ:
    19×210
  • JANコード:
    4979874009210
  • 入り数(ヶ):
    1
  • 材質:
    スチール

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

4979874009210 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スパナ (EZ-R) 外形図

製品仕様

  • サイズ
    A:19mm
    B:21mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4979874009210

2個

309( 340円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質は鉄です。
【用途】
・キャスター用スパナとしてご使用いただけます。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 

4979874009210で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパナ (EZ-R)の型番4979874009210のページです。
型番4979874009210に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパナ (EZ-R)

スパナ (EZ-R)

    ナンシンスパナ

    ナンシンスパナ

      片口スパナ

      片口スパナ

        ナイロンソケット

        ナイロンソケット

          スタンダード・ミドルクラス用 キャスターホルダー

          スタンダード・ミドルクラス用 キャスターホルダー

            ソケット Sタイプ

            ソケット Sタイプ

              TRUSCO アングル式キャスター用 M6ボルトナットセット (4組入)

              TRUSCO アングル式キャスター用 M6ボルトナットセット (4組入)

                ブラケット(鋼板製)

                ブラケット(鋼板製)

                  キャスターストップ

                  キャスターストップ

                    TRUSCO アングル式キャスター用 M8ボルトナットセット (4組入)

                    TRUSCO アングル式キャスター用 M8ボルトナットセット (4組入)

                      キャスター取付専用スパナ

                      キャスター取付専用スパナ

                        足場用キャスター専用 515SAハンドル

                        足場用キャスター専用 515SAハンドル

                          滑車

                          滑車

                            メーカー 八幡ねじ ナンシン 東信製作所 東信製作所 内村製作所(内村キャスター販売) ハンマーキャスター トラスコ中山 ハンマーキャスター トラスコ中山 ハンマーキャスター ハンマーキャスター ミスミ
                            通常価格 309円 364円 73円 60円 113円 42円 336円 269円 383円 359円 156円 1,226円 3,731円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 工具 工具 工具 ソケット ホルダ ソケット ボルト・ナット 取付金具 受け皿 ボルト・ナット 工具 工具 -
                            サイズ 19×210 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4979874009210 - - - - - - - - - - - -
                            入り数(ヶ) 1 - - - - - - - - - - - -
                            材質 スチール - - - - - - - - - - - -

                            キャスタ・フロアストッパ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました