(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

釘付キャスター

釘付キャスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
228円
税込単価
251円

車輪が球体で硬質なので、360度スムーズに動く。ボール部分を上向きにして使用。...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    その他
  • 種類:
    キャスタ
  • 取付高さ 範囲:
    ~50
  • 取付け高さ H(mm):
    17
  • 車輪径 範囲:
    ~50
  • 車輪径 D(φ):
    14.3
  • ストッパ:
    なし
  • プレート長さ L(mm):
    21.5
  • プレート幅 W(mm):
    21.5
  • JANコード:
    4979874295316
  • 入り数(ヶ):
    1

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

4979874295316 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

釘付キャスター 外形図01

注意・禁止事項

  • 寸法には多少の公差があります。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4979874295316

10個

228( 251円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

車輪が球体で硬質なので、360度スムーズに動く。ボール部分を上向きにして使用。いくつか並べて使用する事により、ケースなどを上に置いた時あらゆる方向に動かせて便利。フローリングなどキズつき易い所での使用は避けてください。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 

4979874295316で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

釘付キャスターの型番4979874295316のページです。
型番4979874295316に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

釘付キャスター

釘付キャスター

    どこでもキャスター

    どこでもキャスター

      ノーパンクキャスター固定

      ノーパンクキャスター固定

        緩衝スプリングキャスタⅥ BSFN-GTH(Blickle/ブリックレ)

        緩衝スプリングキャスタⅥ BSFN-GTH(Blickle/ブリックレ)

          アジャスタ付キャスタ 中荷重用

          アジャスタ付キャスタ 中荷重用

            キャスター付フットジャッキCFJ型

            キャスター付フットジャッキCFJ型

              プレス製ナイロンホイールゴムキャスター 固定

              プレス製ナイロンホイールゴムキャスター 固定

                ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ75mm

                ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ75mm

                  産業車輌用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) HLJBtype (金具のみ車輪なし)

                  産業車輌用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) HLJBtype (金具のみ車輪なし)

                    HT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)

                    HT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)

                      タイヤ付自在車 発泡(クッション)ゴムタイヤ付

                      タイヤ付自在車 発泡(クッション)ゴムタイヤ付

                        ステンレス製キャスター JAB型ストッパー付旋回金具(サイズ130mm)

                        ステンレス製キャスター JAB型ストッパー付旋回金具(サイズ130mm)

                          サイレンスキャスター(ストッパー付)

                          サイレンスキャスター(ストッパー付)

                            メーカー 八幡ねじ 八幡ねじ 八幡ねじ シシクアドクライス ミスミ ナベヤ トラスコ中山 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) ユーエイキャスター ヨドノ 岐阜産研工業(ウカイ) ユーエイキャスター
                            通常価格 228円 626円 2,315円 43,250円 2,310円 9,196円 1,417円 3,843円 4,768円 2,474円 14,127円 10,838円 1,032円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   5日目   5日目   3日目~   2日目~   5日目~   3日目~  
                            キャスタタイプ その他 プレート式ボールキャスター プレート式固定 プレート式固定 / 緩衝器付 プレート式自在 / アジャスター付 アジャスター付 プレート式固定 プレート式固定 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 ねじ込み式 / 低床重荷重 プレート式自在 プレート式自在 -
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            取付高さ 範囲 ~50 - - - 70.1~100 - - - - - 250.1~ 170.1~200 -
                            取付け高さ H(mm) 17 - - - - - - - - - - 177 -
                            車輪径 範囲 ~50 - - - - - - 70.1~95 - - - 125.1~160 -

                            釘付キャスターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました