(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4979874412164
椅子キャスター黒 イスキャスタークロ

椅子キャスター黒 4979874412164

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
434円
税込単価
477円

【特長】・双輪で、黒色。・車輪はプラスチック製で軽い。・ねじ込みタイプ(M12...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

4979874412164 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

4979874412164 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

椅子キャスター黒:関連画像

型番リスト

型番
キャスタタイプ
ねじ径
取付け高さ H(mm)
シャフト径 T(φ)
JANコード
ねじピッチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4979874412164

差し込み式 / 双輪
-
-
11
4979874412164
-

4個

434( 477円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・双輪で、黒色。
・車輪はプラスチック製で軽い。
・ねじ込みタイプ(M12、細目)と差し込みタイプ。
【用途】
・事務用椅子に使用されている。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

Loading...

4979874412164で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

椅子キャスター黒の型番4979874412164のページです。
型番4979874412164に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

椅子キャスター黒

椅子キャスター黒

    双輪キャスターT50N

    双輪キャスターT50N

      双輪キャスター TG・TGS type(ボルトタイプ)

      双輪キャスター TG・TGS type(ボルトタイプ)

        双輪キャスター ボルトタイプ 60mm

        双輪キャスター ボルトタイプ 60mm

          木製双輪 type ボルトタイプ

          木製双輪 type ボルトタイプ

            デザインキャスター DNシリーズ 自在

            デザインキャスター DNシリーズ 自在

              TND type ボルトタイプ

              TND type ボルトタイプ

                双輪キャスターTE100N

                双輪キャスターTE100N

                  双輪キャスターTE75KN

                  双輪キャスターTE75KN

                    樹脂キャスター EWSシリーズ

                    樹脂キャスター EWSシリーズ

                      双輪キャスターTY60JNB

                      双輪キャスターTY60JNB

                        双輪キャスター プレートタイプ ウレタン+エラストマー巻き

                        双輪キャスター プレートタイプ ウレタン+エラストマー巻き

                          デザインキャスタ CTEJN□

                          デザインキャスタ CTEJN□

                            メーカー 八幡ねじ 東海キャスター 東信製作所 ハイロジック 東信製作所 ナンシン 東信製作所 東海キャスター 東海キャスター ナンシン 東海キャスター ハイロジック ミスミ
                            通常価格 420円 2,023円 235円 920円 2,065円 221円 544円 2,810円 2,556円 3,038円 682円 937円 509円
                            通常出荷日 4日目   11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   5日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            車輪材質 プラスチック アセタール ナイロン ウレタン 天然木(ブナ)/ウレタンゴム ナイロン・黒 ナイロン エラストマー エラストマー ウレタン ナイロン ウレタン エラストマー
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 140.01~220.00 - 35.01~80.00 ~35.00 - ~35.00 80.01~140.00 80.01~140.00 35.01~80.00 80.01~140.00 35.01~80.00 -
                            車輪径 D(φ) 50 50 - 60 50 - 50 100 75 100 60 60 -
                            ストッパ なし ストッパーなし - - - なし なし - - - - - -

                            椅子キャスター黒のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            作業場内の椅子の修理用
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/21
                            椅子の修理用として購入しました。
                            規格通り交換でき、椅子機能が回復しました。
                            必要な時に買えるので重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4979874412157
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            キャスタタイプ ねじ径 取付け高さ H
                            (mm)
                            シャフト径 T
                            (φ)
                            JANコード ねじピッチ

                            420円

                            ( 462円 )
                            4個 -

                            4日目

                            双輪 / ねじ込み式M1287-4979874412157細目(1.25mm)

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました