(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

双輪キャスター 差込タイプ

双輪キャスター 差込タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
374円
税込単価
411円

【特長】・車輪がナイロンで、耐熱性、耐薬品性、耐食性、耐摩耗性に優れている。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

4979874028020 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

双輪キャスター 差込タイプ:関連画像

型番リスト

型番
取付高さ 範囲
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
車輪幅 B(mm)
サイズ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4979874028020

~50
41
33
35
S-15
4979874028020

4個

374( 411円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪がナイロンで、耐熱性、耐薬品性、耐食性、耐摩耗性に優れている。
・軽量。(M12)
【用途】
・椅子、机などのデザインキャスター(双輪タイプ)として使用。
・パイプ穴に差込み、固定する。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

4979874028020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

双輪キャスター 差込タイプの型番4979874028020のページです。
型番4979874028020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

双輪キャスター 差込タイプ

双輪キャスター 差込タイプ

    SAMSONG デザイン双輪キャスター「Eva」 ネジ 自在ストッパー付 75m

    SAMSONG デザイン双輪キャスター「Eva」 ネジ 自在ストッパー付 75m

      SAMSONG デザイン双輪キャスター「Eva」 ネジ 自在ストッパー付 60m

      SAMSONG デザイン双輪キャスター「Eva」 ネジ 自在ストッパー付 60m

        SAMSONG デザイン双輪キャスター「Eva」 ネジ 自在 75mm

        SAMSONG デザイン双輪キャスター「Eva」 ネジ 自在 75mm

          アシストキャスターTEA75N16rcws

          アシストキャスターTEA75N16rcws

            二輪キャスター ボルトタイプ

            二輪キャスター ボルトタイプ

              メディカル樹脂製双輪キャスター 705A・706A 車輪径100・125mm

              メディカル樹脂製双輪キャスター 705A・706A 車輪径100・125mm

                メディカル樹脂製双輪キャスター 700B・750B・700K・750K 車輪径100mm

                メディカル樹脂製双輪キャスター 700B・750B・700K・750K 車輪径100mm

                  デザインキャスタ ソケット差込タイプ

                  デザインキャスタ ソケット差込タイプ

                    DB Ball Caster ボルトタイプ

                    DB Ball Caster ボルトタイプ

                      双輪キャスターF060N

                      双輪キャスターF060N

                        双輪キャスターTYC50N

                        双輪キャスターTYC50N

                          双輪キャスターTYC40N

                          双輪キャスターTYC40N

                            メーカー 八幡ねじ SAMSONG SAMSONG SAMSONG 東海キャスター ハイロジック ハンマーキャスター ハンマーキャスター ミスミ 東信製作所 東海キャスター 東海キャスター 東海キャスター
                            通常価格 374円 1,195円 1,019円 1,603円 6,716円 329円 4,634円 2,173円 154円 1,073円 1,031円 775円 602円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            キャスタタイプ 差し込み式 / 双輪 - - - ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪 差し込み式 / 樹脂 / 双輪 差し込み式 / 樹脂 / 双輪 ねじ込み式 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            荷重範囲(daN) ~35.00 - - - 80.01~140.00 - 80.01~140.00 ~35.00 ~35.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00
                            車輪径 範囲 ~50 - - - 70.1~95 - 95.1~125 95.1~125 ~50 50.1~70 50.1~70 ~50 ~50
                            車輪材質 ナイロン - - - エラストマー 6ナイロン ウレタン ウレタン ナイロン(標準) ウレタン エラストマー ナイロン ナイロン

                            双輪キャスター 差込タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4979874028037
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付高さ 範囲 取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            車輪幅 B
                            (mm)
                            サイズ JANコード

                            443円

                            ( 487円 )
                            4個 -

                            4日目

                            50.1~70534542S-204979874028037

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました