(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4944825536541
双輪キャスター ねじタイプ ソウリンキャスター ネジタイプ

双輪キャスター ねじタイプ 4944825536541

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
228円
税込単価
251円

【特長】・車輪がナイロンで、耐熱性、耐薬品性、耐食性、耐摩耗性に優れている。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

4944825536541 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

4944825536541 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

双輪キャスター ねじタイプ:関連画像

型番リスト

型番
荷重範囲(daN)
ねじ径
車輪径 D(φ)
ストッパ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4944825536541

~35.00
W1/4
40
なし
4944825536541

4個

228( 251円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪がナイロンで、耐熱性、耐薬品性、耐食性、耐摩耗性に優れている。
・軽量。
【用途】
・デザインキャスター(双輪タイプ)として使用。
・椅子、机などに。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

4944825536541で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

双輪キャスター ねじタイプの型番4944825536541のページです。
型番4944825536541に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

双輪キャスター ねじタイプ

双輪キャスター ねじタイプ

    PT型自在車ねじ込み式

    PT型自在車ねじ込み式

      デザインキャスタ CTGM□

      デザインキャスタ CTGM□

        PT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)

        PT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)

          双輪キャスターT50N

          双輪キャスターT50N

            椅子キャスター黒

            椅子キャスター黒

              DB Ball Caster ボルトタイプ

              DB Ball Caster ボルトタイプ

                双輪キャスターTY75NWS

                双輪キャスターTY75NWS

                  SAMSONG デザイン双輪キャスター「Bola」白 ネジ 自在 50mm

                  SAMSONG デザイン双輪キャスター「Bola」白 ネジ 自在 50mm

                    ボールキャスター(ダイガスト) ボルトタイプ

                    ボールキャスター(ダイガスト) ボルトタイプ

                      双輪キャスターTY60JNB

                      双輪キャスターTY60JNB

                        双輪キャスターTYC40N

                        双輪キャスターTYC40N

                          双輪キャスター 差込タイプ

                          双輪キャスター 差込タイプ

                            メーカー 八幡ねじ ユーエイキャスター ミスミ ユーエイキャスター 東海キャスター 八幡ねじ 東信製作所 東海キャスター SAMSONG 東信製作所 東海キャスター 東海キャスター 八幡ねじ
                            通常価格 172円 203円 143円 388円 2,023円 420円 1,073円 1,943円 568円 923円 682円 533円 374円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   11日目   4日目   8日目   3日目~   1日目   8日目   5日目   5日目   4日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 - ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 - ねじ込み式 ねじ込み式 / 双輪 - ねじ込み式 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 差し込み式 / 双輪
                            車輪材質 ナイロン ナイロン ナイロン(標準) ナイロン アセタール プラスチック ウレタン ナイロン - ダイカスト ナイロン ナイロン ナイロン
                            入り数(ヶ) 1 - - - - 1 - - - - - - 1

                            双輪キャスター ねじタイプのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            補修用
                            評価 3.0満足度:3.02018/06/24
                            車輪径50mm,W3/8-16のねじ込みの物でストッパ付き(JAN 4944825544164)とストッパ無し(JAN 4944825544157)について。注文時の荷重範囲には35.01 daN~80.00 daNとあったが,製品に貼られていたシールには許容荷重40 kgfとあり整合していない。寸法の実測値は,高さ63 mm,全幅46 mm,車輪幅(1輪あたり)約10 mm,偏心量19 mm程度,ねじの長さ15 mmであり,ストッパの有無に関わらず寸法は同一だった。寸法を明示していないので,将来の入手性については不安に感じる。車軸に注脂してある形跡は見られなかった。80 daNという許容荷重を決め手に注文したが,荷重値やつくりなどがなんちゃっての感じでよい気がしない。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            台車のキャスター交換
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/30
                            動きが悪くなった台車のキャスター交換で使用しました。
                            同等品でしたのでスムーズに交換できました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            交換用として購入しました
                            評価 5.0満足度:5.02024/03/22
                            事務机のキャスターが破損したのでその交換用として購入しました。既設品のキャスターメーカーがわからなかったですが、取り付けねじのサイズと車輪径、車輪の材質から選びました。メーカーが違っていても不具合などありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            机の脚
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/02
                            コンパクトな机にキャスターが付いておらず、探していました。近辺でも探しましたがなくて、またこのサイズを色々なサイトで探して、これにたどり着きました。価格も納得です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4944825536558
                            4944825544065
                            4944825544072
                            4944825544089
                            4944825544096
                            4944825544102
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            荷重範囲
                            (daN)
                            ねじ径 車輪径 D
                            (φ)
                            ストッパ JANコード

                            285円

                            ( 314円 )
                            4個 あり

                            5日目

                            ~35.00W1/440回転ストッパ付4944825536558

                            172円

                            ( 189円 )
                            4個 -

                            4日目

                            ~35.00M630なし4944825544065

                            217円

                            ( 239円 )
                            4個 あり

                            5日目

                            ~35.00M630回転ストッパ付4944825544072

                            341円

                            ( 375円 )
                            4個 -

                            4日目

                            ~35.00M840回転ストッパ付4944825544089

                            262円

                            ( 288円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            35.01~80.00M1050なし4944825544096

                            309円

                            ( 340円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            35.01~80.00M1050回転ストッパ付4944825544102

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました