(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4944825543990
双輪キャスター プレートタイプ(ナイロン・ウレタン) ソウリンキャスター プレートタイプ

双輪キャスター プレートタイプ(ナイロン・ウレタン) 4944825543990

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
197円
税込単価
217円

車輪がナイロンとウレタンがあります。軽量。デザインキャスター(双輪タイプ)とし...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

4944825543990 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

4944825543990 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

双輪キャスター プレートタイプ 外形図01

ストッパー付

双輪キャスター プレートタイプ 外形図02

製品仕様

型番サイズABCDX1X2
4944825404673 30ナイロン-5.23344.2302817.8
4944825404680 5.23344.2302817.8
4944825404697 40ナイロン-5.24057.85403825.4
4944825404703 5.24057.85403825.4
4944825544003 50ナイロン-5.14667513825.5
4944825544027 40ウレタン-5.14158.540.53825.5
4944825544041 50ウレタン-5.151.57053.53825.5

ストッパー付

型番サイズABCDX1X2
4944825543990 30ナイロン532.544.5302818
4944825404482 40ナイロン5.239.557.85403825.4
4944825544010 50ナイロン5.14667513825.5
4944825544034 40ウレタン5.14158.540.53825.5
4944825544058 50ウレタン5.151.57053.53825.5

型番リスト

型番
車輪材質
荷重範囲(daN)
車輪径 D(φ)
ストッパ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4944825543990

ナイロン
~35.00
30
回転ストッパ付
4944825543990
-

4個

197( 217円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

車輪がナイロンとウレタンがあります。軽量。デザインキャスター(双輪タイプ)として使用。椅子、机などに。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 

Loading...

4944825543990で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

双輪キャスター プレートタイプ(ナイロン・ウレタン)の型番4944825543990のページです。
型番4944825543990に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

双輪キャスター プレートタイプ(ナイロン・ウレタン)

双輪キャスター プレートタイプ(ナイロン・ウレタン)

    双輪キャスター(プレートタイプ)

    双輪キャスター(プレートタイプ)

      フレスコキャスター プレートタイプ

      フレスコキャスター プレートタイプ

        重荷重用キャスター(小型タイプ) 固定 KHtype サイズ50mm (金具のみ車輪なし)

        重荷重用キャスター(小型タイプ) 固定 KHtype サイズ50mm (金具のみ車輪なし)

          フォルテキャスター プレートタイプ

          フォルテキャスター プレートタイプ

            低床重荷重用双輪キャスター HKT 金具セット(車輪なし)

            低床重荷重用双輪キャスター HKT 金具セット(車輪なし)

              フリーロール付・リフトロックキャスター ストッパーなし

              フリーロール付・リフトロックキャスター ストッパーなし

                PU双輪キャスター

                PU双輪キャスター

                  双輪キャスター プレートタイプ ウレタン+エラストマー巻き

                  双輪キャスター プレートタイプ ウレタン+エラストマー巻き

                    ステンレス製キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JABtype サイズ100mm

                    ステンレス製キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JABtype サイズ100mm

                      双輪キャスター(脱着式、カバー付)

                      双輪キャスター(脱着式、カバー付)

                        双輪キャスター(ボルトタイプ)

                        双輪キャスター(ボルトタイプ)

                          キャスター プレートタイプ_BR

                          キャスター プレートタイプ_BR

                            メーカー 八幡ねじ ハイロジック 岐阜産研工業(ウカイ) ハイロジック シシクアドクライス ハイロジック ハイロジック 岐阜産研工業(ウカイ) スガツネ工業
                            通常価格 164円 242円 1,075円 1,126円 1,892円 906円 1,495円 397円 937円 8,441円 236円 238円 494円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   2日目   5日目   2日目~   5日目   2日目~   3日目   2日目   5日目   3日目~   1日目   4日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 / 双輪 双輪 プレート式自在 / 双輪 プレート式固定 / 関連部品 プレート式自在 / 双輪 プレート式固定 ねじ込み式 / 双輪 双輪 双輪 プレート式自在 / 関連部品 差し込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 プレートタイプ 固定車 / 樹脂 / 双輪
                            取付穴種類 丸穴 丸穴 丸穴 - - 丸穴 - 丸穴 丸穴 - - - 丸穴
                            入り数(ヶ) 1 - - - - - - - - - - - -

                            双輪キャスター プレートタイプ(ナイロン・ウレタン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4944825404680
                            4944825404697
                            4944825404703
                            4944825544003
                            4944825544010
                            4944825544027
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            車輪材質 荷重範囲
                            (daN)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            ストッパ JANコード

                            164円

                            ( 180円 )
                            4個 -

                            9日目

                            ナイロン~35.0030なし4944825404680

                            207円

                            ( 228円 )
                            4個 -

                            4日目

                            ナイロン~35.0040なし4944825404697

                            207円

                            ( 228円 )
                            4個 -

                            9日目

                            ナイロン~35.0040なし4944825404703

                            237円

                            ( 261円 )
                            4個 -

                            4日目

                            ナイロン35.01~80.0050なし4944825544003

                            281円

                            ( 309円 )
                            4個 -

                            4日目

                            ナイロン35.01~80.0050回転ストッパ付4944825544010-

                            300円

                            ( 330円 )
                            4個 -

                            9日目

                            ウレタン~35.0040なし4944825544027

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました