(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4944825545628
エアー式キャスター(チューブ) エアーシキキャスター(チューブ)

エアー式キャスター(チューブ) 4944825545628

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
358円
税込単価
394円

エアー式キャスターの取替部品(チューブ)になります。エアー式キャスターの取替部...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

4944825545628 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

4944825545628 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番サイズ表面処理
4944825545567 150mm車輪(ゴム)
4944825545598 200mm
4944825545628 260mm

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4944825545628

260
4944825545628

4個

358( 394円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアー式キャスターの取替部品(チューブ)になります。エアー式キャスターの取替部品として使用します。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 

4944825545628で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアー式キャスター(チューブ)の型番4944825545628のページです。
型番4944825545628に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアー式キャスター(チューブ)

エアー式キャスター(チューブ)

    PT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)

    PT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)

      差し込み式プラジョイント用キャスター

      差し込み式プラジョイント用キャスター

        PT型自在車差し込み式

        PT型自在車差し込み式

          中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)

          中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)

            牽引用キャスター 固定 KHW/KWtype サイズ150mm~200mm (金具のみ車輪なし)

            牽引用キャスター 固定 KHW/KWtype サイズ150mm~200mm (金具のみ車輪なし)

              中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

              中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

                中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                  PT型自在車プレート式

                  PT型自在車プレート式

                    空気入車輪付/エアレス車輪付キャスター AIK AILK AIKB 金具セット(車輪なし)

                    空気入車輪付/エアレス車輪付キャスター AIK AILK AIKB 金具セット(車輪なし)

                      キャスター SG型自在車プレート式

                      キャスター SG型自在車プレート式

                        ステンレス製キャスター 固定 KAtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                        ステンレス製キャスター 固定 KAtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                          重荷重用キャスター(小型タイプ) 固定 KHtype サイズ65mm~75mm (金具のみ車輪なし)

                          重荷重用キャスター(小型タイプ) 固定 KHtype サイズ65mm~75mm (金具のみ車輪なし)

                            メーカー 八幡ねじ ユーエイキャスター スペーシア ユーエイキャスター 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) ユーエイキャスター シシクアドクライス ユーエイキャスター 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ)
                            通常価格 344円 388円 708円 201円 2,271円 3,515円 2,842円 1,652円 188円 4,888円 568円 2,661円 1,378円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            種類 安全用部品 - - - - - - - - - - - -
                            入り数(ヶ) 1 - - - - - - - - - - - -

                            エアー式キャスター(チューブ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4944825545567
                            4944825545598
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード

                            344円

                            ( 378円 )
                            4個 -

                            4日目

                            1504944825545567

                            344円

                            ( 378円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            2004944825545598

                            キャスタ・フロアストッパ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました