(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアー式キャスター固定

エアー式キャスター固定

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,747円 ~ 2,084円
税込価格
1,922円 ~ 2,292円

車輪がゴムで弾性を持っているため、クッション性を要求される場合には最適。屋外向...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式固定
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • ストッパ:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    84
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    72
  • 取付穴種類:
    長穴
  • プレート長さ L(mm):
    115
  • プレート幅 W(mm):
    100
  • 入り数(ヶ):
    1

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。仕様の詳細は商品情報にてご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

エアー式キャスター固定

型番リスト

型番
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
車輪幅 B(mm)
サイズ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
248
214
59
200
4944825543846

4個

2,084( 2,292円 )

4日目

192
158
47
150
4944825545536

4個

1,747( 1,922円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

車輪がゴムで弾性を持っているため、クッション性を要求される場合には最適。屋外向けのキャスターとして適している。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。仕様の詳細は商品情報にてご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアー式キャスター固定

エアー式キャスター固定

    エアー式キャスター自在

    エアー式キャスター自在

      タイヤ付固定車 ノーパンクタイヤ付(ALK型)

      タイヤ付固定車 ノーパンクタイヤ付(ALK型)

        産業用キャスター STM-ARシリーズ 自在(空気入りゴム車輪)

        産業用キャスター STM-ARシリーズ 自在(空気入りゴム車輪)

          一般用キャスターKELシリーズ 固定

          一般用キャスターKELシリーズ 固定

            空気入 りプレート 自在式 WJ ゴールドキャスター

            空気入 りプレート 自在式 WJ ゴールドキャスター

              ノーパンクキャスター固定

              ノーパンクキャスター固定

                ノーパンクキャスター自在

                ノーパンクキャスター自在

                  ショッピングカート用キャスター 740MA・420SPG 車輪径100・125mm

                  ショッピングカート用キャスター 740MA・420SPG 車輪径100・125mm

                    タイヤ付自在車 ノーパンクタイヤ付(ALJ型)

                    タイヤ付自在車 ノーパンクタイヤ付(ALJ型)

                      双輪キャスターTEA100KN

                      双輪キャスターTEA100KN

                        タイヤ付自在車 空気入タイヤ付

                        タイヤ付自在車 空気入タイヤ付

                          タイヤ付固定車(HCK型) 空気入タイヤ付

                          タイヤ付固定車(HCK型) 空気入タイヤ付

                            メーカー 八幡ねじ 八幡ねじ ヨドノ ナンシン ナンシン 東正車輛 八幡ねじ 八幡ねじ ハンマーキャスター ヨドノ 東海キャスター ヨドノ ヨドノ
                            通常価格 1,747円 2,199円 13,120円 11,488円 360円 12,936円 2,315円 2,497円 1,031円 14,945円 3,255円 12,485円 11,039円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   2日目~   5日目   5日目   2日目~  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式固定 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 - プレート式自在 ねじ込み式 / 双輪 プレート式自在 プレート式固定
                            車輪材質 ゴム ゴム ゴム ゴム - ゴム ゴム ゴム - ゴム エラストマー ゴム ゴム
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 - - - - 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 - 80.01~140.00 - -
                            ストッパ なし なし なし なし なし - なし なし なし なし - なし なし

                            エアー式キャスター固定のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました