(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアー式キャスター自在

エアー式キャスター自在

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
2,199円 ~ 2,584円
税込価格
2,419円 ~ 2,842円

【特長】・車輪がゴムで弾性を持っているため、クッション性を要求される場合には最...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式自在
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • ストッパ:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    84
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    72
  • 取付穴種類:
    長穴
  • プレート長さ L(mm):
    100
  • プレート幅 W(mm):
    115
  • 入り数(ヶ):
    1

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

エアー式キャスター自在:関連画像

型番リスト

型番
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
車輪幅 B(mm)
サイズ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
248
214
59
200
4944825543839

4個

2,432( 2,675円 )

9日目

305
265
78
260
4944825543853

3個

2,584( 2,842円 )

4日目

192
150
47
150
4944825545529

3個

2,199( 2,419円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪がゴムで弾性を持っているため、クッション性を要求される場合には最適。
【用途】
・屋外向けのキャスターとして適している。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアー式キャスター自在

エアー式キャスター自在

    エアー式キャスター固定

    エアー式キャスター固定

      スタンダードクラス 100G-N トラック型 ナイロン車輪(パッキングキャスター)

      スタンダードクラス 100G-N トラック型 ナイロン車輪(パッキングキャスター)

        タイヤ付自在車 空気入タイヤ付

        タイヤ付自在車 空気入タイヤ付

          双輪キャスターTEA100KN

          双輪キャスターTEA100KN

            双輪キャスターTYF40N

            双輪キャスターTYF40N

              タイヤ付自在車 ノーパンクタイヤ付(ALJ型)

              タイヤ付自在車 ノーパンクタイヤ付(ALJ型)

                双輪キャスターTEA75KN

                双輪キャスターTEA75KN

                  空気入 りプレート 自在式 WJ ゴールドキャスター

                  空気入 りプレート 自在式 WJ ゴールドキャスター

                    ねじ足双輪自在キャスターストッパーなし K-200GN

                    ねじ足双輪自在キャスターストッパーなし K-200GN

                      双輪キャスターTEA100K

                      双輪キャスターTEA100K

                        ねじ足双輪キャスターストッパー付 K-200GNS

                        ねじ足双輪キャスターストッパー付 K-200GNS

                          双輪キャスターTE40JN

                          双輪キャスターTE40JN

                            メーカー 八幡ねじ 八幡ねじ 内村製作所(内村キャスター販売) ヨドノ 東海キャスター 東海キャスター ヨドノ 東海キャスター 東正車輛 タキゲン製造 東海キャスター タキゲン製造 東海キャスター
                            通常価格 2,199円 1,747円 1,318円 12,485円 3,255円 533円 14,945円 2,654円 12,936円 963円 3,255円 1,240円 598円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   8日目~   5日目   5日目   5日目   2日目~   5日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 プレート式自在 ねじ込み式 / 双輪 プレート式自在 ねじ込み式 / 双輪 プレート式固定 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪
                            車輪材質 ゴム ゴム ボリアミド樹脂(ナイロン6) ゴム エラストマー ナイロン ゴム エラストマー ゴム ナイロン エラストマー ナイロン エラストマー
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 - - 80.01~140.00 35.01~80.00 - 80.01~140.00 - 140.01~220.00 80.01~140.00 140.01~220.00 35.01~80.00
                            ストッパ なし なし なし なし - - なし - - なし - 回転ストッパ付 -

                            エアー式キャスター自在のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 2件のレビュー
                            ロボット用の車輪
                            評価 3.0満足度:3.02022/07/07
                            屋外ロボットの車輪として採用しました。構造が頑丈で気に入っています。少し重いのが欠点かと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            構造がっちり
                            評価 3.0満足度:3.02019/07/03
                            プレスの合わせホイールにチューブタイヤなのでパンク修理にタイヤレバーが必要なく、ボルト外しが手間ですが確実です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました