(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4944825544232
ノーパンクキャスター固定 ノーパンクキャスターコテイ

ノーパンクキャスター固定 4944825544232

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,123円
税込単価
3,435円

材質はタイヤ部が発泡ゴムです。ホイル、台座部が鉄になります。パンクの心配があり...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。仕様の詳細は商品情報にてご確認ください。

型番

4944825544232 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

4944825544232 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番リスト

型番
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
車輪幅 B(mm)
サイズ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4944825544232

302
260
84
260
4944825544232

4個

3,123( 3,435円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

材質はタイヤ部が発泡ゴムです。ホイル、台座部が鉄になります。パンクの心配がありません。悪路などの走行に使用します。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。仕様の詳細は商品情報にてご確認ください。

4944825544232で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ノーパンクキャスター固定の型番4944825544232のページです。
型番4944825544232に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノーパンクキャスター固定

ノーパンクキャスター固定

    ノーパンクキャスター自在

    ノーパンクキャスター自在

      産業車輌用空気入車輪 H・J

      産業車輌用空気入車輪 H・J

        空気入車輪付/エアレス車輪付キャスター AIJ AILJ

        空気入車輪付/エアレス車輪付キャスター AIJ AILJ

          空気入車輪付/エアレス車輪付キャスター AIK AILK AIKB

          空気入車輪付/エアレス車輪付キャスター AIK AILK AIKB

            高重荷重用耐熱キャスター(ウレタン車輪) 自在

            高重荷重用耐熱キャスター(ウレタン車輪) 自在

              SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 固定 MIRゴム車 76mm

              SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 固定 MIRゴム車 76mm

                SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 固定 MIRゴム車 102mm

                SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 固定 MIRゴム車 102mm

                  ショッピングカート用キャスター 740MA・420SPG 車輪径100・125mm

                  ショッピングカート用キャスター 740MA・420SPG 車輪径100・125mm

                    高重荷重用耐熱キャスター(ウレタン車輪) 固定

                    高重荷重用耐熱キャスター(ウレタン車輪) 固定

                      自在⇔固定切換キャスター 旋回ストッパー NJK

                      自在⇔固定切換キャスター 旋回ストッパー NJK

                        SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在 MIRゴム車 127mm

                        SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在 MIRゴム車 127mm

                          SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在 MIRゴム車 76mm

                          SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在 MIRゴム車 76mm

                            メーカー 八幡ねじ 八幡ねじ 岡本工機 シシクアドクライス シシクアドクライス SAMSONG SAMSONG SAMSONG ハンマーキャスター SAMSONG シシクアドクライス SAMSONG SAMSONG
                            通常価格 2,315円 2,497円 11,994円 5,908円 5,116円 19,143円 822円 874円 1,031円 12,983円 5,182円 1,146円 1,496円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目   4日目   8日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 - - - プレート式固定 プレート式自在 - -
                            金具材質 スチール スチール 鋼鈑 スチール スチール スチール - - - スチール スチール - -
                            車輪材質 ゴム ゴム ゴム ゴムSBR ゴムSBR 耐熱ウレタン - - - 耐熱ウレタン - - -
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 - - - 750.01~ - - 35.01~80.00 750.01~ - - -

                            ノーパンクキャスター固定のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4944825544218
                            4944825545642
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            車輪幅 B
                            (mm)
                            サイズ JANコード

                            2,331円

                            ( 2,564円 )
                            4個 -

                            4日目

                            248214722004944825544218

                            2,315円

                            ( 2,547円 )
                            4個 あり

                            5日目

                            192158721504944825545642

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました