(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノーパンクキャスター自在

ノーパンクキャスター自在

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,497円 ~ 3,444円
税込価格
2,747円 ~ 3,788円

ノーパンクタイヤ(発泡ゴム製)を使用したキャスターです。【特長】・パンクの心配...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式自在
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • ストッパ:
    なし
  • 車輪特性:
    なし
  • 取付穴種類:
    長穴
  • プレート長さ L(mm):
    100
  • プレート幅 W(mm):
    115
  • 車輪幅 B(mm):
    84
  • 用途:
    物流、台車
  • 特性:
    静音

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

ノーパンクキャスター自在:関連画像

型番リスト

型番
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
許容荷重(daN)
サイズ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
248
214
78.4
200
4944825544225

1個

2,861( 3,147円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

302
260
78.4
260
4944825544249

1個

3,444( 3,788円 )

4日目

192
158
58.8
150
4944825545635

1個

2,497( 2,747円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ノーパンクタイヤ(発泡ゴム製)を使用したキャスターです。
【特長】
・パンクの心配がありません。
・悪路などの走行に向きます。
【仕様】
・材質(ホイル、台座):鉄
・材質(タイヤ):発泡ゴム
・取付穴寸法:20×11mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノーパンクキャスター自在

ノーパンクキャスター自在

    ノーパンクキャスター固定

    ノーパンクキャスター固定

      産業車輌用空気入車輪 H・J

      産業車輌用空気入車輪 H・J

        空気入車輪付/エアレス車輪付キャスター AIJ AILJ

        空気入車輪付/エアレス車輪付キャスター AIJ AILJ

          自在⇔固定切換キャスター 旋回ストッパー NJK

          自在⇔固定切換キャスター 旋回ストッパー NJK

            空気入車輪付/エアレス車輪付キャスター AIK AILK AIKB

            空気入車輪付/エアレス車輪付キャスター AIK AILK AIKB

              ゼロプレッシャータイヤ 自在金具付 荷重112.7 200径 ZP-O 8X2.00HS-BK

              ゼロプレッシャータイヤ 自在金具付 荷重112.7 200径 ZP-O 8X2.00HS-BK

                カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具付 荷重191.2

                カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具付 荷重191.2

                  カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具付 荷重83.3

                  カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具付 荷重83.3

                    ゼロプレッシャータイヤ 自在金具付 荷重83.3 156径 ZP-O 6X2.00HS-GY

                    ゼロプレッシャータイヤ 自在金具付 荷重83.3 156径 ZP-O 6X2.00HS-GY

                      カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具付 荷重68.6

                      カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具付 荷重68.6

                        カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具付 荷重68.6

                        カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具付 荷重68.6

                          ゼロプレッシャータイヤ 自在金具S付 荷重196.1 250径 ZP-OS 10X2.75HS-BK

                          ゼロプレッシャータイヤ 自在金具S付 荷重196.1 250径 ZP-OS 10X2.75HS-BK

                            メーカー 八幡ねじ 八幡ねじ 岡本工機 シシクアドクライス シシクアドクライス シシクアドクライス カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー
                            通常価格 2,497円 2,315円 9,897円 5,908円 5,182円 5,116円 12,889円 35,778円 9,667円 10,667円 9,444円 10,556円 27,222円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 - - - - - - -
                            金具材質 スチール スチール 鋼鈑 スチール スチール スチール - - - - - - -
                            車輪材質 ゴム ゴム ゴム ゴムSBR - ゴムSBR - - - - - - -
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 - - - - - - - - - - -

                            ノーパンクキャスター自在のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            台車のアスファルト走行時、騒音対策
                            評価 3.0満足度:3.02022/03/02
                            台車のアスファルト走行時、騒音対策で使ってみましたが、タイヤが潰れるので、重量物を乗せると動かないほど重くなりました、もう少し硬くても良いのでは?

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 取付部長穴の寸法を教えてください。
                            A
                            取付部長穴の寸法は4か所とも20×11mmです。

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました