(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

食品工程向け F.Mコンビネーション C8060-W-FP1シリーズ

食品工程向け F.Mコンビネーション C8060-W-FP1シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
35,067円
税込単価
38,574円

食品製造をサポート!流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

項目C1060-WC2060-WC3060-WC4060-WC6060-WC8060-W
構成機器フィルタF1000-WF2000-WF3000-WF4000-WF6000-WF8000-W
オイルミストフィルタM1000-WM2000-WM3000-WM4000-WM6000-WM8000-W
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa1.0 注3、4、5
耐圧力 MPa1.5 注3
周囲温度・流体温度 ℃5~60
接続口径 Rc 注71/8、1/4
(3/8は
アダプタ使用)
1/4、3/8
(1/2は
アダプタ使用)
1/4、3/8
(1/2は
アダプタ使用)
1/4、3/8、1/2
(3/4は
アダプタ使用)
3/4、1
(1 1/4は
アダプタ使用)
3/4、1
(1 1/4は
アダプタ使用)
質量 kg0.220.580.621.062.022.68
2次側油分濃度0.01mg/m3以下(油飽和後は0.1mg/m3以下)
最大流量(注1、2) m3/min0.15 注30.250.360.8251.272.6

注1:最大流量は一次側圧力0.7MPaの時です。
注2:エレメントオプション"Y"の場合の最大流量は空圧・真空・補助機器総合(CB-024S)を参照ください。使用流量は最大使用流量値以下としてください。
注3:オートドレン付き"F1"の場合は、フィルタ、オイルミストフィルタともにNCタイプのオートドレンが付き、最低作動圧力0.2MPa、最大作動圧力0.7MPa、耐圧力1.05MPa、
     最大使用流量は、M1000-W-F1オートドレン付の最大処理流量グラフ(空圧・真空・補助機器総合(CB-024S))を参照ください。使用流量は最大使用流量値以下としてください。
注4:オートドレン付"F"の場合、供給空気圧力は、0.15MPa以上です。エアフィルタのオートドレンは、供給空気圧力が0.1MPa上昇まで初期発生ドレンとともにエアパージします。
注5:オートドレン付"F1"の場合、供給空気圧力は、0.15MPa以上必要です。
注6:その他オイルミストフィルタに関する内容は、空圧・真空・補助機器総合(CB-024S)をご参照ください。

選定サポート情報

注文例

食品製造工程向け F.Mコンビネーション C1060・C2060・C3060・C4060・C6060・C8060-W-FP1シリーズ 注文例

注1: C4060-20-Wは両端に配管アダプタA400-20-Wが組付きます。配管アダプタセットは“A20W”は選定する必要ありません。
注2: ドレン排出、ボウル材質、エレメント、差圧検出各々の項目でオプションを選定してください。複数の項目にわたってオプションを選定する場合は、上から順に記載してください。
注3: オートドレンの使用条件については、空圧・真空・補助機器総合(CB-024S)を参照ください。
注4: オプション記号“F”の場合、エアフィルタには、NOタイプ、オイルミストフィルタには、NCタイプのオートドレンが付きます。
      オプション記号“F1”の場合、エアフィルタ、オイルミストフィルタともに、NCタイプのオートドレンが付きます。
      "FF"、"FF1"については、フィルタのみ大排出量となり、オイルミストフィルタは、通常のNCタイプのオートドレンとなります。
注5: オプション"Y"の場合の最大処理流量は空圧・真空・補助機器総合(CB-024S)を参照ください。
注6: 配管アダプタセットは、ジョイナセットが添付されます。

型番リスト

型番
接続口径
フィルタ ろ過度
圧力計
リリーフ
ドレン排出
流れ方向
ボウル材質
ドレン貯容量(cm3)
ボウル材質詳細
差圧検出ポート
配管アダプタセット
最大流量(㎥/min)
機種型番
フィルタ ドレン
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C8060-20-W-FP1

Rc3/4
5μm
[なし(圧力ポートプラグあり)] 圧力計なし
ノンリリーフ
手動ドレンコック
標準流れ(左→右)
樹脂
80
ポリカーボネイト
なし
添付なし
2.6
C8060
-

1個

35,067( 38,574円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

食品製造をサポート!流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。本格モジュールによるシステムアップ。二重エレメント構造で長寿命化。
【特長】
・フィルタとオイルミストフィルタを一体化

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

C8060-20-W-FP1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食品工程向け F.Mコンビネーション C8060-W-FP1シリーズの型番C8060-20-W-FP1のページです。
型番C8060-20-W-FP1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

食品工程向け F.Mコンビネーション C8060-W-FP1シリーズ

食品工程向け F.Mコンビネーション C8060-W-FP1シリーズ

    食品工程向け F.M.Rコンビネーション C1030-W-FP1シリーズ

    食品工程向け F.M.Rコンビネーション C1030-W-FP1シリーズ

      F.F.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※070シリーズ

      F.F.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※070シリーズ

        F.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※060シリーズ

        F.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※060シリーズ

          F.M.Rコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※030・C2530シリーズ

          F.M.Rコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※030・C2530シリーズ

            【在庫品】FRLコンビネーション(モジュラータイプ 標準) C※000・C※500シリーズ

            【在庫品】FRLコンビネーション(モジュラータイプ 標準) C※000・C※500シリーズ

              フィルタ・レギュレータ W1000/2000/3000/4000-W-FP1シリーズ

              フィルタ・レギュレータ W1000/2000/3000/4000-W-FP1シリーズ

                【全て在庫品】セパレートタイプ FRユニット 7000シリーズ

                【全て在庫品】セパレートタイプ FRユニット 7000シリーズ

                  R.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C2050シリーズ

                  R.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C2050シリーズ

                    GAシリーズ GAFCシリーズモジュラF.R.L

                    GAシリーズ GAFCシリーズモジュラF.R.L

                      大形F.R.L.シリーズ コンビネーションCN.CY.CZ

                      大形F.R.L.シリーズ コンビネーションCN.CY.CZ

                        FRLコンパクトユニット 同軸型

                        FRLコンパクトユニット 同軸型

                          リバースフィルタ・レギュレータ(モジュラータイプ 標準)W※100シリーズ

                          リバースフィルタ・レギュレータ(モジュラータイプ 標準)W※100シリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD AirTAC(エアタック) コガネイ トラスコ中山 CKD
                            通常価格 35,067円 - - - - 8,793円 - 4,474円 - 4,953円 12,200円 7,904円 -
                            通常出荷日 5日目   8日目~   9日目~   5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   3日目~   8日目~   1日目   当日出荷可能 5日目~  
                            レギュレータユニット組合せ フィルタ+ミストフィルタ フィルタ+マイクロミストフィルタ+レギュレータ フィルタ+ミストフィルタ+マイクロミストフィルタ フィルタ+ミストフィルタ フィルタ+マイクロミストフィルタ+レギュレータ フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ フィルタレギュレータ フィルタレギュレータ レギュレータ+ミストフィルタ フィルタレギュレータ+ルブリケータ - フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ フィルタレギュレータ
                            圧縮空気品質 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア / 清浄乾燥エア / 無臭エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア
                            最高使用圧力(MPa) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.97 1 1
                            ボウルガード あり あり あり あり あり あり あり なし あり - - - あり

                            食品工程向け F.Mコンビネーション C8060-W-FP1シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            FRLユニットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました