(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

食品製造工程向け レギュレータ R1000・2000・3000・4000・6000

食品製造工程向け レギュレータ R1000・2000・3000・4000・6000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

食品製造をサポート!モジュラータイプのレギュレータ。【特長】・流路部・摺動部の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定48件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

項目R1000-WR2000-WR3000-WR4000-WR6000-WR8000-W
使用流体圧縮空気
最高使用圧力
MPa
1.0
耐圧力 MPa1.5
周囲温度・
流体温度 ℃
5~60 注1
設定圧力
MPa
0.05~0.85
リリーフリリーフ機構付
接続口径 Rc1/8、1/4
(3/8はアダプタ使用)
1/4、3/8
(1/2はアダプタ使用)
1/4、3/8
(1/2はアダプタ使用)
1/4、3/8、1/2
(3/4はアダプタ使用)
3/4、1
(1 1/4はアダプタ使用)
3/4、1
(1 1/4はアダプタ使用)
質量 kg0.160.310.450.71.01.6
標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット圧力計

注1:デジタル圧力センサPPX添付時"R2"は、周囲温度・流体温度5~50℃となります。

選定サポート情報

注文例

食品製造工程向け レギュレータ R1000・R2000・R3000・R4000・R6000・R8000-W-FP1シリーズ 注文例

注1: 複数の項目にわたってオプションを選定する場合は、上から順に記載してください。
注2: オプション“L”の場合、圧力計の表示レンジは、0~0.4MPaとなります。
注3: オプション"T6"を選定した場合、(ホ)アタッチメント(添付)は、"無記号"または"R2"のみ選定できます。
      デジタル圧力センサPPX取付ポート(Rc1/8)は通気状態で組立されています。
注4: 配管アダプタセットとC形ブラケットの同時使用はできません。
注5: 配管アダプタセットは、ジョイナセットが添付されます。
注6: 圧力計のねじについては、Rねじの圧力計が添付されます。
注7: L形ブラケットの取付については、空圧・真空・補助機器総合(CB-024S)をご参照ください。

型番リスト

型番
圧力計
使用環境
供給側 接続種類
供給側 呼びサイズ
制御側 接続種類
制御側 呼びサイズ
リリーフ機構
ブリード機構
流れ方向
サイズ
質量(g)
配管アダプタセット(添付)
アタッチメント(添付)
圧力計詳細
圧力レンジ
機種形番
オプション:圧力計
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
圧力計付
標準
Rc
1/4
Rc
1/4
あり
なし
右方向
本体幅:40(mm)
160
添付なし
L形ブラケット
標準圧力計(G401-W)付
0.05~0.85MPa
R1000
-

1個

4,853( 5,338円 )

11日目

圧力計付
標準
Rc
1/4
Rc
1/4
あり
なし
右方向
本体幅:40(mm)
160
添付なし
添付なし
標準圧力計(G401-W)付
0.05~0.35MPa
R1000
-

1個

4,640( 5,104円 )

15日目

-
-
Rc
1/8 / 1/4
-
-
-
-
右方向
本体幅:40(mm)
160
-
-
-
-
-
無記号:標準圧力計(G401-W)付

1個

-( - )

9日目

-
-
Rc
1/8 / 1/4
-
-
-
-
右方向
本体幅:40(mm)
160
-
-
-
-
-
T6:デジタル圧力センサPPX添付用オプション

1個

-( - )

9日目

-
-
Rc
1/8 / 1/4
-
-
-
-
左方向
本体幅:40(mm)
160
-
-
-
-
-
T6:デジタル圧力センサPPX添付用オプション

1個

-( - )

9日目

[なし] 圧力計添付用
-
Rc
1/8 / 1/4
-
-
-
-
右方向
本体幅:40(mm)
160
-
-
-
-
-
T8:圧力計添付用(圧力計取付ポート(1/4)は通気状態で組立)

1個

-( - )

9日目

[なし] 圧力計添付用
-
Rc
1/8 / 1/4
-
-
-
-
左方向
本体幅:40(mm)
160
-
-
-
-
-
T8:圧力計添付用(圧力計取付ポート(1/4)は通気状態で組立)

1個

-( - )

9日目

[なし] なし
-
Rc
1/8 / 1/4
-
-
-
-
右方向
本体幅:40(mm)
160
-
-
-
-
-
T:圧力計なし(圧力計取付ポート(1/4)はシール状態で組立)

1個

-( - )

9日目

[なし] なし
-
Rc
1/8 / 1/4
-
-
-
-
左方向
本体幅:40(mm)
160
-
-
-
-
-
T:圧力計なし(圧力計取付ポート(1/4)はシール状態で組立)

1個

-( - )

9日目

-
-
Rc
1/8 / 1/4
-
-
-
-
左方向
本体幅:40(mm)
160
-
-
-
-
-
無記号:標準圧力計(G401-W)付

1個

-( - )

9日目

圧力計付
標準
Rc
1/4
Rc
1/4
あり
なし
右方向
本体幅:50(mm)
310
添付なし
C形ブラケット
標準圧力計(G401-W)付
0.05~0.85MPa
R2000
-

1個

5,239( 5,763円 )

15日目

[なし] 圧力計添付用
標準
Rc
1/4
Rc
1/4
あり
なし
右方向
本体幅:50(mm)
310
添付なし
L形ブラケット
圧力計添付用(圧力計取付ポート(1/4)は通気状態で組立)
0.05~0.85MPa
R2000
-

1個

3,839( 4,223円 )

7日目

-
-
Rc
1/4 / 3/8
-
-
-
-
右方向
本体幅:50(mm)
310
-
-
-
-
R2000
無記号:標準圧力計(G401-W)付

1個

-( - )

9日目

-
-
Rc
1/4 / 3/8
-
-
-
-
右方向
本体幅:50(mm)
310
-
-
-
-
R2000
T6:デジタル圧力センサPPX添付用オプション

1個

-( - )

9日目

-
-
Rc
1/4 / 3/8
-
-
-
-
左方向
本体幅:50(mm)
310
-
-
-
-
R2000
T6:デジタル圧力センサPPX添付用オプション

1個

-( - )

9日目

[なし] 圧力計添付用
-
Rc
1/4 / 3/8
-
-
-
-
右方向
本体幅:50(mm)
310
-
-
-
-
R2000
T8:圧力計添付用(圧力計取付ポート(1/4)は通気状態で組立)

1個

-( - )

9日目

[なし] 圧力計添付用
-
Rc
1/4 / 3/8
-
-
-
-
左方向
本体幅:50(mm)
310
-
-
-
-
R2000
T8:圧力計添付用(圧力計取付ポート(1/4)は通気状態で組立)

1個

-( - )

9日目

[なし] なし
-
Rc
1/4 / 3/8
-
-
-
-
右方向
本体幅:50(mm)
310
-
-
-
-
R2000
T:圧力計なし(圧力計取付ポート(1/4)はシール状態で組立)

1個

-( - )

9日目

[なし] なし
-
Rc
1/4 / 3/8
-
-
-
-
左方向
本体幅:50(mm)
310
-
-
-
-
R2000
T:圧力計なし(圧力計取付ポート(1/4)はシール状態で組立)

1個

-( - )

9日目

-
-
Rc
1/4 / 3/8
-
-
-
-
左方向
本体幅:50(mm)
310
-
-
-
-
R2000
無記号:標準圧力計(G401-W)付

1個

-( - )

9日目

圧力計付
標準
Rc
1/4
Rc
1/4
あり
なし
右方向
本体幅:63(mm)
450
添付なし
添付なし
標準圧力計(G401-W)付
0.05~0.85MPa
R3000
-

1個

5,040( 5,544円 )

15日目

圧力計付
標準
Rc
3/8
Rc
3/8
あり
なし
右方向
本体幅:63(mm)
450
添付なし
添付なし
標準圧力計(G401-W)付
0.05~0.85MPa
R3000
-

1個

5,040( 5,544円 )

8日目

-
-
Rc
1/4 / 3/8
-
-
-
-
右方向
本体幅:63(mm)
450
-
-
-
-
R3000
無記号:標準圧力計(G401-W)付

1個

-( - )

9日目

-
-
Rc
1/4 / 3/8
-
-
-
-
右方向
本体幅:63(mm)
450
-
-
-
-
R3000
T6:デジタル圧力センサPPX添付用オプション

1個

-( - )

9日目

-
-
Rc
1/4 / 3/8
-
-
-
-
左方向
本体幅:63(mm)
450
-
-
-
-
R3000
T6:デジタル圧力センサPPX添付用オプション

1個

-( - )

9日目

[なし] 圧力計添付用
-
Rc
1/4 / 3/8
-
-
-
-
右方向
本体幅:63(mm)
450
-
-
-
-
R3000
T8:圧力計添付用(圧力計取付ポート(1/4)は通気状態で組立)

1個

-( - )

9日目

[なし] 圧力計添付用
-
Rc
1/4 / 3/8
-
-
-
-
左方向
本体幅:63(mm)
450
-
-
-
-
R3000
T8:圧力計添付用(圧力計取付ポート(1/4)は通気状態で組立)

1個

-( - )

9日目

[なし] なし
-
Rc
1/4 / 3/8
-
-
-
-
右方向
本体幅:63(mm)
450
-
-
-
-
R3000
T:圧力計なし(圧力計取付ポート(1/4)はシール状態で組立)

1個

-( - )

9日目

[なし] なし
-
Rc
1/4 / 3/8
-
-
-
-
左方向
本体幅:63(mm)
450
-
-
-
-
R3000
T:圧力計なし(圧力計取付ポート(1/4)はシール状態で組立)

1個

-( - )

9日目

-
-
Rc
1/4 / 3/8
-
-
-
-
左方向
本体幅:63(mm)
450
-
-
-
-
R3000
無記号:標準圧力計(G401-W)付

1個

-( - )

9日目

圧力計付
標準
Rc
3/8
Rc
3/8
あり
なし
右方向
本体幅:80(mm)
700
添付なし
添付なし
標準圧力計(G401-W)付
0.05~0.85MPa
R4000
-

1個

7,199( 7,919円 )

15日目

-
-
Rc
1/4 / 3/8 / 1/2
-
-
-
-
右方向
本体幅:80(mm)
700
-
-
-
-
R4000
無記号:標準圧力計(G401-W)付

1個

-( - )

9日目

-
-
Rc
1/4 / 3/8 / 1/2
-
-
-
-
右方向
本体幅:80(mm)
700
-
-
-
-
R4000
T6:デジタル圧力センサPPX添付用オプション

1個

-( - )

9日目

-
-
Rc
1/4 / 3/8 / 1/2
-
-
-
-
左方向
本体幅:80(mm)
700
-
-
-
-
R4000
T6:デジタル圧力センサPPX添付用オプション

1個

-( - )

9日目

[なし] 圧力計添付用
-
Rc
1/4 / 3/8 / 1/2
-
-
-
-
右方向
本体幅:80(mm)
700
-
-
-
-
R4000
T8:圧力計添付用(圧力計取付ポート(1/4)は通気状態で組立)

1個

-( - )

9日目

[なし] 圧力計添付用
-
Rc
1/4 / 3/8 / 1/2
-
-
-
-
左方向
本体幅:80(mm)
700
-
-
-
-
R4000
T8:圧力計添付用(圧力計取付ポート(1/4)は通気状態で組立)

1個

-( - )

9日目

[なし] なし
-
Rc
1/4 / 3/8 / 1/2
-
-
-
-
右方向
本体幅:80(mm)
700
-
-
-
-
R4000
T:圧力計なし(圧力計取付ポート(1/4)はシール状態で組立)

1個

-( - )

9日目

[なし] なし
-
Rc
1/4 / 3/8 / 1/2
-
-
-
-
左方向
本体幅:80(mm)
700
-
-
-
-
R4000
T:圧力計なし(圧力計取付ポート(1/4)はシール状態で組立)

1個

-( - )

9日目

-
-
Rc
1/4 / 3/8 / 1/2
-
-
-
-
左方向
本体幅:80(mm)
700
-
-
-
-
R4000
無記号:標準圧力計(G401-W)付

1個

-( - )

9日目

圧力計付
標準
Rc
1
Rc
1
あり
なし
右方向
本体幅:90(mm)
1000
添付なし
添付なし
標準圧力計(G401-W)付
0.05~0.85MPa
R6000
-

1個

10,933( 12,026円 )

15日目

-
-
Rc
3/4 / 1
-
-
-
-
右方向
本体幅:90(mm)
1000
-
-
-
-
-
無記号:標準圧力計(G401-W)付

1個

-( - )

9日目

-
-
Rc
3/4 / 1
-
-
-
-
右方向
本体幅:90(mm)
1000
-
-
-
-
-
T6:デジタル圧力センサPPX添付用オプション

1個

-( - )

9日目

-
-
Rc
3/4 / 1
-
-
-
-
左方向
本体幅:90(mm)
1000
-
-
-
-
-
T6:デジタル圧力センサPPX添付用オプション

1個

-( - )

9日目

[なし] 圧力計添付用
-
Rc
3/4 / 1
-
-
-
-
右方向
本体幅:90(mm)
1000
-
-
-
-
-
T8:圧力計添付用(圧力計取付ポート(1/4)は通気状態で組立)

1個

-( - )

9日目

[なし] 圧力計添付用
-
Rc
3/4 / 1
-
-
-
-
左方向
本体幅:90(mm)
1000
-
-
-
-
-
T8:圧力計添付用(圧力計取付ポート(1/4)は通気状態で組立)

1個

-( - )

9日目

[なし] なし
-
Rc
3/4 / 1
-
-
-
-
右方向
本体幅:90(mm)
1000
-
-
-
-
-
T:圧力計なし(圧力計取付ポート(1/4)はシール状態で組立)

1個

-( - )

9日目

[なし] なし
-
Rc
3/4 / 1
-
-
-
-
左方向
本体幅:90(mm)
1000
-
-
-
-
-
T:圧力計なし(圧力計取付ポート(1/4)はシール状態で組立)

1個

-( - )

9日目

-
-
Rc
3/4 / 1
-
-
-
-
左方向
本体幅:90(mm)
1000
-
-
-
-
-
無記号:標準圧力計(G401-W)付

1個

-( - )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

食品製造をサポート!モジュラータイプのレギュレータ。
【特長】
・流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用
・圧力計埋め込み型でコンパクトなレギュレータ
・他のモジュラータイプのフィルタ等と組み合わせて使用することで、配管の省スペース化に貢献する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

あと16項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

食品製造工程向け レギュレータ R1000・2000・3000・4000・6000

食品製造工程向け レギュレータ R1000・2000・3000・4000・6000

    食品製造工程向け リバースレギュレータ R2100

    食品製造工程向け リバースレギュレータ R2100

      レギュレータ (モジュラータイプ 中圧) RM3000シリーズ

      レギュレータ (モジュラータイプ 中圧) RM3000シリーズ

        【在庫品】レギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※000シリーズ

        【在庫品】レギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※000シリーズ

          ダイレクトマウント形圧力計付減圧弁 レギュレータ

          ダイレクトマウント形圧力計付減圧弁 レギュレータ

            クリーンレギュレータ RC2000シリーズ

            クリーンレギュレータ RC2000シリーズ

              レギュレータ RZシリーズ

              レギュレータ RZシリーズ

                レギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※000シリーズ

                レギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※000シリーズ

                  リバースレギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※100シリーズ

                  リバースレギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※100シリーズ

                    GAシリーズ GARシリーズレギュレータ

                    GAシリーズ GARシリーズレギュレータ

                      ダイアフラム型減圧弁 NAR/ARシリーズ

                      ダイアフラム型減圧弁 NAR/ARシリーズ

                        レギュレータ Nシリーズ

                        レギュレータ Nシリーズ

                          大形F.R.L.シリーズ レギュレータ RN

                          大形F.R.L.シリーズ レギュレータ RN

                            メーカー CKD CKD CKD CKD 日本ピスコ CKD コガネイ CKD CKD AirTAC(エアタック) アネスト岩田 CHELIC(チェリック) コガネイ
                            通常価格 - - - 3,091円 4,059円 - - - - 1,379円 6,305円 2,118円 6,228円
                            通常出荷日 7日目~   8日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   お見積り   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - - - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - -
                            レギュレータ/増圧弁 レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ 減圧弁 レギュレータ レギュレータ
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 / 窒素 空気 空気 空気 空気 空気 エア用 空気
                            レギュレータ種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準 - 標準 標準 -
                            形状 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準

                            食品製造工程向け レギュレータ R1000・2000・3000・4000・6000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト