(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

食品製造工程向け エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)SAB1A-FP1シリーズ

食品製造工程向け エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)SAB1A-FP1シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

食品製造をサポート!流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

SAB※A-8※~50※(めねじタイプ)

食品製造工程向け エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)SAB※A-FP1シリーズ SAB※A-8※~50※(めねじタイプ)外形図

SAB※A-32F~80F(フランジタイプ)

食品製造工程向け エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)SAB※A-FP1シリーズ SAB※A-32F~80F(フランジタイプ)外形図

製品仕様

項目SAB1ASAB2ASAB3A
作動方式NC(ノーマルクローズ)形NO(ノーマルオープン)形複動作動形
使用流体空気
使用圧力 MPa0~0.90~1
耐圧力(水圧にて) MPa2.0
流体温度 ℃-10~90(凍結のないこと)
周囲温度 ℃-10~60
弁座漏れ cm3/min0.12以下(空気圧にて)
取付姿勢自在
パイロット流体空気
パイロット圧力 MPa0.35~0.7流体制御バルブ総合(CB-03-1S)を参照ください。

規格表

SAB※A-8※~50※(めねじタイプ)

食品製造工程向け エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)SAB※A-FP1シリーズ SAB※A-8※~50※(めねじタイプ)規格表

※1: ( )内はねじ種類G。

SAB※A-32F~80F(フランジタイプ)

食品製造工程向け エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)SAB※A-FP1シリーズ SAB※A-32F~80F(フランジタイプ)規格表

選定サポート情報

注文例

食品製造工程向け エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)SAB※A-FP1シリーズ 注文例

注1: 取付板((ホ)項B)は、接続口径8~32のめねじタイプのみに取付けられます。
注2: 取付板組付位置反転((へ)項B-R)は、接続口径15~32に適用されます。
注3: Aポートを右にして上から見て時計回りへの方向です。

型番リスト

型番
使用流体
切換の種類
接続種類
配管ねじの呼び
駆動の種類
管フランジの呼び
使用温度範囲(℃)
オリフィス径(φ)
ボディ材質
シール材質
使用温度範囲(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
空気 / ガス
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4
パイロット式
-
-
10
-
B:フッ素ゴム
-10~60

1個

-( - )

5日目

空気 / ガス
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4
パイロット式
-
-
10
B:青銅
B:フッ素ゴム
-10~60

1個

9,692( 10,661円 )

9日目

空気 / ガス
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4
パイロット式
-
-
10
-
E:フッ素ゴム
-10~60

1個

-( - )

5日目

空気 / ガス
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/2
パイロット式
-
-
15
-
B:フッ素ゴム
-10~60

1個

-( - )

5日目

空気 / ガス
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/2
パイロット式
-
-
15
-
E:フッ素ゴム
-10~60

1個

-( - )

5日目

空気 / ガス
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/2
パイロット式
-
-
15
E:ステンレス
E:フッ素ゴム
-10~60

1個

20,692( 22,761円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

食品製造をサポート!
流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
エアオペレイト式の2ポート弁。
【特長】
・NC(ノーマルクローズ)形
・接続口径:Rc1/4、Rc1/2
【用途】
・空気、ガスの流体制御に最適
・防爆雰囲気でも使用可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

食品製造工程向け エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)SAB1A-FP1シリーズ

食品製造工程向け エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)SAB1A-FP1シリーズ

    エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB※Sシリーズ

    エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB※Sシリーズ

      エアオペレイト式2ポート弁 電磁弁搭載形(シリンダバルブ) SVB※Sシリーズ

      エアオペレイト式2ポート弁 電磁弁搭載形(シリンダバルブ) SVB※Sシリーズ

        食品製造工程向け 水用小形パイロット式電磁弁 FWD-FP2シリーズ

        食品製造工程向け 水用小形パイロット式電磁弁 FWD-FP2シリーズ

          省電力形・直動形2ポートソレノイドバルブ VXE21・22・23シリーズ

          省電力形・直動形2ポートソレノイドバルブ VXE21・22・23シリーズ

            防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4シリーズ

            防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4シリーズ

              防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4・ADK12E4シリーズ

              防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4・ADK12E4シリーズ

                直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA21・VXA22シリーズ

                直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA21・VXA22シリーズ

                  防爆形 直動式2ポート電磁弁 AB41E2シリーズ

                  防爆形 直動式2ポート電磁弁 AB41E2シリーズ

                    省電力形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED21・22・23シリーズ

                    省電力形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED21・22・23シリーズ

                      大口径 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB71シリーズ

                      大口径 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB71シリーズ

                        蒸気用 パイロット式電磁弁 SPKシリーズ

                        蒸気用 パイロット式電磁弁 SPKシリーズ

                          銅合金製10K空圧アクチュエータ付ボールバルブ

                          銅合金製10K空圧アクチュエータ付ボールバルブ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD SMC CKD CKD SMC CKD SMC CKD CKD キッツ
                            通常価格 - 13,686円 - - 30円 29,930円 - 3,289円 - 7,607円 - 15,371円 45,067円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   10日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   9日目   6日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 エアオペレート式 エアオペレート式 エアオペレート式 電磁式 - 電磁式 電磁式 エアオペレート式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 空圧ボールバルブ
                            使用環境 標準 標準 標準 標準 - 標準 / 防爆 - 標準 - - 標準 - 標準
                            用途 単体 単体 単体 単体 - 単体 単体 - 単体 - 単体 単体 -

                            食品製造工程向け エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)SAB1A-FP1シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました