(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CUW16-30D
フリーマウントシリンダ 複動 両ロッド CUWシリーズ SMC フリーマウントシリンダ CUWシリーズ

フリーマウントシリンダ 複動 両ロッド CUWシリーズ CUW16-30D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,289円 ~ 12,111円
税込価格
3,618円 ~ 13,322円

コンパクトエアシリンダのフリーマウントシリンダ。【特長】・両ロッド形・シリンダ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • オートスイッチ単体カタログはカタログタブの【規格情報】をクリックし、P1581~P1672を参照ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品情報

製品仕様

製品仕様

チューブ内径(mm)61016202532
使用流体空気
保証耐圧力1.05MPa
最高使用圧力0.7MPa
最低使用圧力0.15MPa0.10MPa0.08MPa
周囲および使用流体温度オートスイッチ無:-10~+70℃
オートスイッチ付:-10~+60℃
(ただし凍結なきこと)
給油無給油
使用ピストン速度50~500mm/s
クッションラバークッション
ロッド先端ねじおねじ
ストローク長さの許容差0~+1.0mm

標準ストローク表

チューブ内径(mm)標準ストローク(mm)
6、10、165、10、15、20、25、30、40、50、60
20、25、325、10、15、20、25、30、40、50、60、70、80、90、100

理論出力表

JIS記号 複動/両ロッド形・ラバークッション

JIS記号 複動/両ロッド形・ラバークッション

単位:N
チューブ内径(mm)ロッド径(mm)受圧面積(mm2使用圧力MPa
0.30.50.7
6321.26.3610.614.8
10466.019.833.046.2
16617251.686.0121
20826479.2132185
2510412124206288
3212691207346484

質量表

単位:g
型番ストローク(mm)
51015202530405060708090100
C(D)UW6-□D27
(32)
30
(40)
34
(44)
37
(47)
40
(50)
44
(54)
51
(61)
58
(68)
65
(75)
----
C(D)UW10-□D44
(49)
49
(59)
53
(63)
58
(68)
62
(72)
67
(77)
76
(86)
85
(95)
94
(104)
----
C(D)UW16-□D74
(99)
81
(111)
88
(118)
95
(125)
102
(132)
109
(139)
123
(153)
137
(167)
151
(181)
----
C(D)UW20-□D132
(165)
145
(182)
158
(195)
171
(208)
184
(221)
197
(234)
223
(260)
250
(287)
275
(312)
301
(338)
327
(364)
353
(390)
379
(416)
C(D)UW25-□D240
(294)
260
(319)
280
(339)
300
(359)
321
(380)
341
(400)
381
(440)
421
(480)
461
(520)
501
(560)
541
(600)
581
(640)
621
(680)
C(D)UW32-□D365
(438)
394
(472)
422
(500)
451
(529)
479
(557)
508
(586)
586
(664)
622
(700)
679
(757)
736
(814)
793
(871)
850
(928)
907
(985)

※( )内数値はオートスイッチD-A93付の場合

■リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
周囲温度(℃)
使用圧力(MPa)
仕様
ポートねじの種類
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
コネクタの種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

CUW16-30D

30
16
-10~70
0.1~0.7
磁石なし
M5×0.8
-
-
-
なし

1個

4,589( 5,048円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクトエアシリンダのフリーマウントシリンダ。
【特長】
・両ロッド形
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • オートスイッチ単体カタログはカタログタブの【規格情報】をクリックし、P1581~P1672を参照ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリーマウントシリンダ 複動 両ロッド CUWシリーズ

フリーマウントシリンダ 複動 両ロッド CUWシリーズ

    フリーマウントシリンダ 単動 押出し・引込み CUシリーズ

    フリーマウントシリンダ 単動 押出し・引込み CUシリーズ

      ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ

      ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ

        プレートシリンダ 複動 両ロッド MUWシリーズ

        プレートシリンダ 複動 両ロッド MUWシリーズ

          薄形シリンダ ロングストロークタイプ 複動・片ロッド CQ2シリーズ

          薄形シリンダ ロングストロークタイプ 複動・片ロッド CQ2シリーズ

            低速シリンダ 複動:片ロッド CUXシリーズ

            低速シリンダ 複動:片ロッド CUXシリーズ

              フリーマウントシリンダ 複動 片ロッド CUシリーズ

              フリーマウントシリンダ 複動 片ロッド CUシリーズ

                エアクッション付 フリーマウントシリンダ CUシリーズ

                エアクッション付 フリーマウントシリンダ CUシリーズ

                  薄形シリンダ ロングストロークタイプ 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CQ2シリーズ

                  薄形シリンダ ロングストロークタイプ 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CQ2シリーズ

                    ハイジェニックデザインシリンダ 基本形 HYQシリーズ

                    ハイジェニックデザインシリンダ 基本形 HYQシリーズ

                      低速 薄型シリンダ T-CDAシリーズ

                      低速 薄型シリンダ T-CDAシリーズ

                        スーパーマウントシリンダ SMGシリーズ

                        スーパーマウントシリンダ SMGシリーズ

                          フリーマウントシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/20-/21-/22-CDUシリーズ

                          フリーマウントシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/20-/21-/22-CDUシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC コガネイ CKD SMC
                            通常価格 3,289円 2,251円 20,229円 8,244円 10,157円 4,844円 3,387円 6,011円 12,070円 10,411円 3,389円 - 4,164円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   19日目   19日目   15日目   3日目~   6日目  
                            種類 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ - 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 - 複動 複動 - 複動 複動 複動 複動 複動 複動 - 複動
                            ロッド作動方式 両ロッド 片ロッド 片ロッド 両ロッド - 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド
                            本体形状 ブロック形 ブロック形 プレートシリンダ プレートシリンダ - ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 角形 角形 ブロック形
                            付加機能 標準 標準 落下防止機能付 / 中間停止機能付 / ロッド回り止め機能付 標準 - 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準

                            フリーマウントシリンダ 複動 両ロッド CUWシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q CU/CUKシリーズのオートスイッチ用のマグネットは、標準で内蔵していますか?
                            A
                            CUの品番にの間に”D”が入るとマグネットが内蔵されます(例:CDU10-20D)。
                            マグネット内蔵のφ16以上は、全長寸法(S,Z寸法)が標準寸法(マグネットなし)より伸びるので、ご注意ください。詳細はカタログをご参照ください。
                            注1)CDU/CDUKの単動引込み形は、φ20以上から標準よりボディ寸法が伸びます
                            注2)CDUJシリーズは、φ6以上から標準よりボディ寸法が伸びます。
                            Q CUJ/CU/CUKシリーズに適応する、オートスイッチの選定基準を知りたい。
                            A
                            条件選択として
                            ①取付・・直接(溝)取付のみ
                            ②負荷電圧・・DC or AC 及び 電圧
                            ③スイッチ接点・・有接点 or 無接点
                            ④2線式 or 3線式
                            ⑤環境・・耐水性向上
                            ⑥診断表示(2色表示)
                            ⑦リード線長さ・・0.5 or 1or 3 or 5 m等をご検討の上、カタログに表記するスイッチから選択してください。

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました