(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角穴付きボルト SNSH-C276

六角穴付きボルト SNSH-C276

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,206円 ~ 5,197円
税込価格
2,427円 ~ 5,717円

【特長】・ハステロイC-276は一般的なタイプのハステロイです・酸化性・還元性...

詳細情報を確認する

型番

未確定27件の候補があります。

Loading...

商品情報

六角穴付きボルト(ハステロイ C-276相当)SNSH-C276の仕様

SNSH-C276の外観

SNSH-C276の外観

  • 本体材質:UNS N10276(ハステロイ C-276相当)

※商品画像は代表画像です。

SNSH-C276の寸法図

SNSH-C276の寸法図

 

(単位:mm)

 

品番MLD1L1B引張破断荷重(N)質量(g)
SNSH-M3-C276M36810121620---5.532.53,9800.81-1.6
SNSH-M4-C276M4-81012162025--7436,9601.9-3.6
SNSH-M5-C276M5--1012162025--8.55411,2003.1-5.4
SNSH-M6-C276M6---1216202530-106515,9005.8-9.5
SNSH-M8-C276M8----1620253035138629,00014-22

※表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

機械的性質

-ハステロイC-276SUS304
引張強さ(N/mm2793520以上
0.2%耐力(N/mm2400205以上
伸び(%)6040以上

※表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

物性

-ハステロイC-276SUS304
比重8.897.93
縦弾性係数(GPa)205193
比熱(J/kg・K)427500
電気抵抗率(μΩ・m)1.30.7
線膨張係数(K-111.2×10-617.3×10-6

※表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

注意・禁止事項

  • 寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
  • 誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)
サイズ(-表記)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
6
0.5
M3
M3X6
M3-6

1個

2,206( 2,427円 )

4日目

3
8
0.5
M3
M3X8
M3-8

1個

2,214( 2,435円 )

4日目

3
10
0.5
M3
M3X10
M3-10

1個

2,329( 2,562円 )

4日目

3
12
0.5
M3
M3X12
M3-12

1個

2,376( 2,614円 )

4日目

3
16
0.5
M3
M3X16
M3-16

1個

2,558( 2,814円 )

4日目

3
20
0.5
M3
M3X20
M3-20

1個

2,794( 3,073円 )

4日目

4
8
0.7
M4
M4X8
M4-8

1個

2,491( 2,740円 )

4日目

4
10
0.7
M4
M4X10
M4-10

1個

2,605( 2,866円 )

4日目

4
12
0.7
M4
M4X12
M4-12

1個

2,652( 2,917円 )

4日目

4
16
0.7
M4
M4X16
M4-16

1個

2,870( 3,157円 )

4日目

4
20
0.7
M4
M4X20
M4-20

1個

3,069( 3,376円 )

4日目

4
25
0.7
M4
M4X25
M4-25

1個

3,422( 3,764円 )

4日目

5
10
0.8
M5
M5X10
M5-10

1個

2,934( 3,227円 )

3日目

5
12
0.8
M5
M5X12
M5-12

1個

2,889( 3,178円 )

4日目

5
16
0.8
M5
M5X16
M5-16

1個

3,310( 3,641円 )

3日目

5
20
0.8
M5
M5X20
M5-20

1個

3,460( 3,806円 )

4日目

5
25
0.8
M5
M5X25
M5-25

1個

3,745( 4,120円 )

4日目

6
12
1
M6
M6X12
M6-12

1個

3,062( 3,368円 )

3日目

6
16
1
M6
M6X16
M6-16

1個

3,165( 3,482円 )

4日目

6
20
1
M6
M6X20
M6-20

1個

3,422( 3,764円 )

4日目

6
25
1
M6
M6X25
M6-25

1個

3,874( 4,261円 )

3日目

6
30
1
M6
M6X30
M6-30

1個

4,095( 4,505円 )

4日目

8
16
1.25
M8
M8X16
M8-16

1個

3,706( 4,077円 )

4日目

8
20
1.25
M8
M8X20
M8-20

1個

4,000( 4,400円 )

4日目

8
25
1.25
M8
M8X25
M8-25

1個

4,458( 4,904円 )

4日目

8
30
1.25
M8
M8X30
M8-30

1個

4,789( 5,268円 )

4日目

8
35
1.25
M8
M8X35
M8-35

1個

5,197( 5,717円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハステロイC-276は一般的なタイプのハステロイです
・酸化性・還元性の塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します
・クリーン洗浄・クリーン梱包済み
・湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素にも耐えるハステロイC-22の六角穴付きボルトSNSH-C22があります
【用途】
・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角穴付きボルト SNSH-C276

六角穴付きボルト SNSH-C276

    六角穴付きボルト(フッ素コーティング) SNSS-FC

    六角穴付きボルト(フッ素コーティング) SNSS-FC

      六角穴付きボルト(SUS310S) SNSJ

      六角穴付きボルト(SUS310S) SNSJ

        六角穴付きボルト(ふっ素樹脂コーティング) SNSS-TF

        六角穴付きボルト(ふっ素樹脂コーティング) SNSS-TF

          SNSMN 六角穴付きボルト(モネル400相当)

          SNSMN 六角穴付きボルト(モネル400相当)

            チタン六角穴付きボルト SNST

            チタン六角穴付きボルト SNST

              高強度チタン六角穴付きボルト SNSTG

              高強度チタン六角穴付きボルト SNSTG

                六角穴付きボルト(二硫化モリブデンコーティング) SNSS-MO

                六角穴付きボルト(二硫化モリブデンコーティング) SNSS-MO

                  六角穴付きボルト SNSL

                  六角穴付きボルト SNSL

                    カバーキャップ用ボルト SNCPS

                    カバーキャップ用ボルト SNCPS

                      SVSS(INCH) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ)

                      SVSS(INCH) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ)

                        SVSX 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

                        SVSX 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

                          SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き穴つき)

                          SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き穴つき)

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック
                            通常価格 2,206円 331円 962円 737円 1,387円 616円 974円 141円 334円 441円 877円 387円 868円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 特殊材質 ステンレス ステンレス ステンレス UNS N04400(モネル400相当) チタン チタン ステンレス ステンレス ステンレス SUS304相当 SUS316L HiMo -
                            表面処理 なし ふっ素コーティング なし ふっ素樹脂コーティング なし 特殊化学研磨 なし 二硫化モリブデンコーティング - なし なし なし その他特殊処理
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 - メートル並目 メートル並目
                            ねじ種類 全ねじ 全ねじ 全ねじ 全ねじ 全ねじ - 全ねじ 全ねじ 全ねじ - 全ねじ - 全ねじ
                            販売単位 バラ(1個から購入可能) - バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) 箱・パック バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) - - バラ(1個から購入可能) - 箱・パック -

                            六角穴付きボルト SNSH-C276のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました