(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角穴付き皿ボルト SVFCS【1~20個入り】

六角穴付き皿ボルト SVFCS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
840円 ~ 6,517円
税込価格
924円 ~ 7,169円

真空装置ガス抜きに最適な六角穴付き皿ボルト。【特長】・ガス抜き穴が機器・装置の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定50件の候補があります。

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
販売単位
ねじM径
サイズ(X表記)
サイズ(-表記)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
5
0.5
箱・パック
M3
M3X5
M3-5

1パック

20個入り

4,817( 5,299円 )

3日目

3
5
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X5
M3-5

1個

840( 924円 )

3日目

3
6
0.5
箱・パック
M3
M3X6
M3-6

1パック

20個入り

5,169( 5,686円 )

3日目

3
6
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X6
M3-6

1個

864( 950円 )

3日目

3
8
0.5
箱・パック
M3
M3X8
M3-8

1パック

20個入り

5,092( 5,601円 )

3日目

3
8
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X8
M3-8

1個

907( 998円 )

3日目

3
10
0.5
箱・パック
M3
M3X10
M3-10

1パック

20個入り

4,333( 4,766円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
10
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X10
M3-10

1個

898( 988円 )

3日目

3
12
0.5
箱・パック
M3
M3X12
M3-12

1パック

20個入り

6,517( 7,169円 )

3日目

3
12
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X12
M3-12

1個

937( 1,031円 )

3日目

4
6
0.7
箱・パック
M4
M4X6
M4-6

1パック

20個入り

5,092( 5,601円 )

3日目

4
6
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X6
M4-6

1個

872( 959円 )

3日目

4
8
0.7
箱・パック
M4
M4X8
M4-8

1パック

20個入り

5,916( 6,508円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
8
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X8
M4-8

1個

898( 988円 )

3日目

4
10
0.7
箱・パック
M4
M4X10
M4-10

1パック

20個入り

6,228( 6,851円 )

3日目

4
10
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X10
M4-10

1個

955( 1,051円 )

3日目

4
12
0.7
箱・パック
M4
M4X12
M4-12

1パック

20個入り

6,005( 6,606円 )

3日目

4
12
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X12
M4-12

1個

936( 1,030円 )

3日目

4
16
0.7
箱・パック
M4
M4X16
M4-16

1パック

20個入り

6,310( 6,941円 )

3日目

4
16
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X16
M4-16

1個

962( 1,058円 )

3日目

5
8
0.8
箱・パック
M5
M5X8
M5-8

1パック

10個入り

3,281( 3,609円 )

3日目

5
8
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X8
M5-8

1個

936( 1,030円 )

3日目

5
10
0.8
箱・パック
M5
M5X10
M5-10

1パック

10個入り

3,155( 3,471円 )

3日目

5
10
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X10
M5-10

1個

962( 1,058円 )

3日目

5
12
0.8
箱・パック
M5
M5X12
M5-12

1パック

10個入り

3,780( 4,158円 )

3日目

5
12
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X12
M5-12

1個

1,001( 1,101円 )

3日目

5
16
0.8
箱・パック
M5
M5X16
M5-16

1パック

10個入り

3,620( 3,982円 )

3日目

5
16
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X16
M5-16

1個

1,025( 1,128円 )

3日目

5
20
0.8
箱・パック
M5
M5X20
M5-20

1パック

10個入り

4,309( 4,740円 )

3日目

5
20
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X20
M5-20

1個

1,068( 1,175円 )

3日目

6
10
1
箱・パック
M6
M6X10
M6-10

1パック

10個入り

3,460( 3,806円 )

3日目

6
10
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X10
M6-10

1個

1,001( 1,101円 )

3日目

6
12
1
箱・パック
M6
M6X12
M6-12

1パック

10個入り

3,955( 4,351円 )

3日目

6
12
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X12
M6-12

1個

1,074( 1,181円 )

3日目

6
16
1
箱・パック
M6
M6X16
M6-16

1パック

10個入り

3,944( 4,338円 )

3日目

6
16
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X16
M6-16

1個

1,068( 1,175円 )

3日目

6
20
1
箱・パック
M6
M6X20
M6-20

1パック

10個入り

4,807( 5,288円 )

3日目

6
20
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X20
M6-20

1個

1,187( 1,306円 )

3日目

6
25
1
箱・パック
M6
M6X25
M6-25

1パック

10個入り

4,714( 5,185円 )

3日目

6
25
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X25
M6-25

1個

1,171( 1,288円 )

3日目

8
12
1.25
箱・パック
M8
M8X12
M8-12

1パック

10個入り

4,784( 5,262円 )

3日目

8
12
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X12
M8-12

1個

1,127( 1,240円 )

3日目

8
16
1.25
箱・パック
M8
M8X16
M8-16

1パック

10個入り

4,524( 4,976円 )

3日目

8
16
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X16
M8-16

1個

1,206( 1,327円 )

3日目

8
20
1.25
箱・パック
M8
M8X20
M8-20

1パック

10個入り

5,085( 5,594円 )

3日目

8
20
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X20
M8-20

1個

1,290( 1,419円 )

3日目

8
25
1.25
箱・パック
M8
M8X25
M8-25

1パック

10個入り

5,378( 5,916円 )

3日目

8
25
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X25
M8-25

1個

1,260( 1,386円 )

3日目

8
30
1.25
箱・パック
M8
M8X30
M8-30

1パック

10個入り

6,250( 6,875円 )

3日目

8
30
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X30
M8-30

1個

1,306( 1,437円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

真空装置ガス抜きに最適な六角穴付き皿ボルト。
【特長】
・ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすい。
・真空装置の真空引きをサポートする。
・締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。
・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
【特長】
・真空装置、真空容器、FPD製造装置、半導体製造装置、電子顕微鏡での使用に。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

製品仕様

SVFCSの外観

SVFCSの外観

※商品画像は代表画像です。

SVFCSの寸法図

SVFCSの寸法図

六角穴付き皿ボルトの使用イメージ

六角穴付き皿ボルトの使用イメージ

ねじ穴の底に溜まったガスの排出が必要な真空装置・真空容器に有効。

 

(単位:mm)

 

品番MLD1L1Bd質量(g)
SVFCS-M3M35681012----61.721.20.49-0.77
SVFCS-M4M4-68101216---82.32.51.51-1.8
SVFCS-M5M5--810121620--102.831.52.2-3.6
SVFCS-M6M6---1012162025-123.3423.9-6.5
SVFCS-M8M8----1216202530164.4528.9-15

注意・禁止事項

  • 寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
  • 誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角穴付き皿ボルト SVFCS

六角穴付き皿ボルト SVFCS

    六角穴付きボルト(銀メッキ処理) SVSS-AG

    六角穴付きボルト(銀メッキ処理) SVSS-AG

      六角穴付きボルト SVSS-MOS

      六角穴付きボルト SVSS-MOS

        六角穴付きボルト(チタン/ガス抜き用穴つき) SVST

        六角穴付きボルト(チタン/ガス抜き用穴つき) SVST

          貫通穴付ボルト 極低頭タイプ

          貫通穴付ボルト 極低頭タイプ

            貫通穴付 十字穴付(+) なべ小ねじ

            貫通穴付 十字穴付(+) なべ小ねじ

              貫通穴付ボルト 低頭タイプ

              貫通穴付ボルト 低頭タイプ

                貫通穴付六角穴付ボルト

                貫通穴付六角穴付ボルト

                  六角穴付き極低頭ボルト(ガス抜き用穴つき) SVSHS

                  六角穴付き極低頭ボルト(ガス抜き用穴つき) SVSHS

                    貫通穴付 十字穴付(+) 皿小ねじ

                    貫通穴付 十字穴付(+) 皿小ねじ

                      六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき) SVSL

                      六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき) SVSL

                        六角穴付き低頭ボルト(ガス抜き用穴つき) SVLS

                        六角穴付き低頭ボルト(ガス抜き用穴つき) SVLS

                          ステンレス エアー抜きキャップスクリュー(半ねじ) 貫通穴付六角穴付きボルト

                          ステンレス エアー抜きキャップスクリュー(半ねじ) 貫通穴付六角穴付きボルト

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック ミスミ SUNCO ミスミ ミスミ 鍋屋バイテック SUNCO 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック SUNCO
                            通常価格 840円 727円 1,040円 1,323円 350円 185円 260円 110円 984円 166円 873円 558円 564円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            詳細形状 標準 標準 標準 極低頭 なべ 低頭 標準 極低頭 標準 標準 標準
                            取付穴形状 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 十字穴 六角穴 六角穴 六角穴 十字穴 六角穴 六角穴 六角穴
                            基本形状 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸)
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス チタン SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当 - ステンレス SUS304相当 ステンレス ステンレス ステンレス
                            表面処理 なし 銀メッキ 二硫化モリブデンコーティング 特殊化学研磨 なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            六角穴付き皿ボルト SVFCSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            貫通穴付ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました