(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SNCPS-M4X10
カバーキャップ用ボルト SNCPS カバーキャップヨウボルト SNCPS

カバーキャップ用ボルト SNCPS SNCPS-M4X10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
484円
税込単価
532円

ねじ頭部腐蝕対策に最適な六角穴付ボルト(キャップボルト)。【特長】・カバーキャ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

SNCPS-M4X10 の仕様・寸法情報

商品情報

カバーキャップ用ボルト SNCPSの仕様

カバーキャップ用ボルト SNCPSの寸法図

カバーキャップ用ボルト SNCPSの寸法図

材質・仕上げ

  • 本体:SUSXM7(SUS304相当)
  • 強度区分:A2-50

 

(単位:mm)

 

品番MLM1L1BtL2※1適用カバーキャップ
SCAP
質量(g)
SNCPS-M3M3681012------M5×0.5221.5全ねじSCAP-30.53-0.78
SNCPS-M4M4-8101216-----M6×0.752.82.52.3全ねじSCAP-41.3-1.9
SNCPS-M5M5--10121620----M8×0.753.532.7全ねじSCAP-52-3.3
SNCPS-M6M6---12162025---M10×0.75443全ねじSCAP-63.8-6.4
SNCPS-M8M8----1620253035-M12×1553.822(L=35)SCAP-89-16
SNCPS-M10M10-----2025303540M16×1664.526(L=40)SCAP-1017-27
  • ※1:Lが()の寸法以外の場合は全ねじです。

使用方法

使用方法

カバーキャップ用ボルト SNCPSを締めつけた後、カバーキャップSCAPをSNCPSの頭部をカバーするように取りつけてください。SCAPの締めつけトルクは、表中の推奨締めつけトルクを超えないようにしてください。

使用上のご注意

耐蝕性は使用条件により変化します。事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしてください。

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
ねじ種類
ねじM径
サイズ(X表記)
サイズ(-表記)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNCPS-M4X10

4
10
0.7
全ねじ
M4
M4X10
M4-10

1個

484( 532円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ頭部腐蝕対策に最適な六角穴付ボルト(キャップボルト)。
【特長】
・カバーキャップSCAPとカバーキャップ用ボルトSNCPSを組み合わせて使用してください。
・真空チャンバー内の処理ガスやプラズマからボルト頭部の腐蝕を防止する。
・ねじ締結部はステンレス製のため、アルミやセラミックのねじと比べて高い締めつけ力が得られる。
【用途】
・成膜装置/エッチング装置/FPD製造装置/半導体製造装置。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 

SNCPS-M4X10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カバーキャップ用ボルト SNCPSの型番SNCPS-M4X10のページです。
型番SNCPS-M4X10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カバーキャップ用ボルト SNCPS

カバーキャップ用ボルト SNCPS

    六角穴付きボルト(フッ素コーティング) SNSS-FC

    六角穴付きボルト(フッ素コーティング) SNSS-FC

      SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き穴つき)

      SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き穴つき)

        六角穴付きボルト SNSH-C276

        六角穴付きボルト SNSH-C276

          SVSX 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

          SVSX 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

            高強度チタン六角穴付きボルト SNSTG

            高強度チタン六角穴付きボルト SNSTG

              六角穴付きボルト(二硫化モリブデンコーティング) SNSS-MO

              六角穴付きボルト(二硫化モリブデンコーティング) SNSS-MO

                SNSMN 六角穴付きボルト(モネル400相当)

                SNSMN 六角穴付きボルト(モネル400相当)

                  SVSS(INCH) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ)

                  SVSS(INCH) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ)

                    六角穴付きボルト(ふっ素樹脂コーティング) SNSS-TF

                    六角穴付きボルト(ふっ素樹脂コーティング) SNSS-TF

                      ステンレス 六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 岸和田ステンレス製

                      ステンレス 六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 岸和田ステンレス製

                        六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理) SNSS-RY

                        六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理) SNSS-RY

                          六角穴付きボルト(全ねじ) SNSS-FT

                          六角穴付きボルト(全ねじ) SNSS-FT

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック SUNCO 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック
                            通常価格 441円 331円 868円 2,206円 387円 974円 141円 1,387円 877円 737円 391円 873円 423円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 ステンレス ステンレス - 特殊材質 SUS316L HiMo チタン ステンレス UNS N04400(モネル400相当) SUS304相当 ステンレス - ステンレス ステンレス
                            表面処理 なし ふっ素コーティング その他特殊処理 なし なし なし 二硫化モリブデンコーティング なし なし ふっ素樹脂コーティング なし 低温黒色クロム処理 なし
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 - メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目
                            強度区分(ステンレス) A2-50 A2-70 A4-70 - 8.8 - A2-70 - A2-50 A2-70 - A2-70 -
                            販売単位 バラ(1個から購入可能) - - バラ(1個から購入可能) 箱・パック バラ(1個から購入可能) - 箱・パック - バラ(1個から購入可能) - バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能)

                            カバーキャップ用ボルト SNCPSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SNCPS-M10X35
                            SNCPS-M10X40
                            SNCPS-M3X10
                            SNCPS-M4X12
                            SNCPS-M4X16
                            SNCPS-M4X8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(M) 長さL
                            (mm)
                            ピッチ
                            (mm)
                            ねじ種類 ねじM径 サイズ(X表記) サイズ(-表記)

                            735円

                            ( 809円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351.5全ねじM10M10X35M10-35

                            1,022円

                            ( 1,124円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10401.5半ねじM10M10X40M10-40

                            469円

                            ( 516円 )
                            1個 -

                            4日目

                            3100.5全ねじM3M3X10M3-10

                            484円

                            ( 532円 )
                            1個 -

                            4日目

                            4120.7全ねじM4M4X12M4-12

                            496円

                            ( 546円 )
                            1個 -

                            4日目

                            4160.7全ねじM4M4X16M4-16

                            484円

                            ( 532円 )
                            1個 -

                            4日目

                            480.7全ねじM4M4X8M4-8

                            六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました