延長用途に最適なチェーンボルト・ターンバックル。【特長】・※こちらの商品画像は...
型番
未確定9件の候補があります。
Loading...
ジョイントナット SJN/SJNSの外観
ジョイントナット SJN/SJNSの寸法図
(単位:mm)
品番 スティール製 | 品番 ステンレス製 | M(並目) | L | Lf | B | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
SJN-M2.5 | SJNS-M2.5 | M2.5 | 20 | 8 | 5 | 3 |
SJN-M3 | - | M3 | 22 | 9 | 6 | 4 |
SJN-M4 | SJNS-M4 | M4 | 33 | 14 | 7 | 8 |
SJN-M6 | SJNS-M6 | M6 | 43 | 19 | 10 | 20 |
SJN-M8 | SJNS-M8 | M8 | 55 | 25 | 13 | 45 |
SJN-M10 | SJNS-M10 | M10 | 67 | 31 | 17 | 95 |
SJN-M12 | SJNS-M12 | M12 | 81 | 38 | 19 | 130 |
SJN-M16 | SJNS-M16 | M16 | 95 | 45 | 24 | 260 |
SJN-M20 | SJNS-M20 | M20 | 105 | 50 | 30 | 390 |
- | SJN スティール製 M(並目):M2.5 | SJN スティール製 M(並目):M3-M4 | SJN スティール製 M(並目):M6-M20 | SJNS ステンレス製 |
---|---|---|---|---|
本体 | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) | SUM24L 四三酸化鉄皮膜(黒) | SUM22 四三酸化鉄皮膜(黒) | SUS303 |
型番 |
ねじ長さ(mm) |
本体材質 |
ねじ径 M(mm) |
二面幅(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
19
|
SUM22
|
6
|
10
| 1個 | 440円(
484円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
31
|
SUM22
|
10
|
17
| 1個 | 849円(
934円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
38
|
SUM22
|
12
|
19
| 1個 | 1,662円(
1,828円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
45
|
SUM22
|
16
|
24
| 1個 | 1,787円(
1,966円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
50
|
SUM22
|
20
|
30
| 1個 | 3,469円(
3,816円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
14
|
SUS303
|
4
|
7
| 1個 | 1,083円(
1,191円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
19
|
SUS303
|
6
|
10
| 1個 | 845円(
930円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
25
|
SUS303
|
8
|
13
| 1個 | 867円(
954円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
38
|
SUS303
|
12
|
19
| 1個 | 2,990円(
3,289円
) | 3日目 |
Loading...
延長用途に最適なチェーンボルト・ターンバックル。
【特長】
・※こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
【用途】
・ナットの延長。