(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シューターダストカバーキット

シューターダストカバーキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
515円 309円
税込単価
567円 340円

【特長】・アルミコロコン側面の溝を使用し、プラダン(3~5mm)の取り付けがで...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 仕様:
    キット内容:シューターダストカバー単品×1、六角穴付ボルトM4×6×2、四角ナットM4×2
  • 本体材質:
    アルミ押出材
  • 対応シリーズ:
    グリーンフレームN

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

GFK-N28 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFK-N28

1個

515円

309

( 340円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミコロコン側面の溝を使用し、プラダン(3~5mm)の取り付けができます。
・複数段や折り返しシューターなどへの取り付け、ホコリなどが下段へ落ちるのを防ぎます。

【対応コロコン】
アルミコロコン 3520P50:GFC-047
アルミコロコン 2920P30:GFC-043
アルミコロコン 1425P15:GFC-039
アルミコロコンワイド 1862P20:GFC-061
アルミコロコンワイド 3362P40:GFC-063

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

GFK-N28で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シューターダストカバーキットの型番GFK-N28のページです。
型番GFK-N28に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シューターダストカバーキット

シューターダストカバーキット

    コロコンワイド用フック導電A

    コロコンワイド用フック導電A

      パイプフレーム用シューター用部品 シューター用ガイド アルミU型ガイド

      パイプフレーム用シューター用部品 シューター用ガイド アルミU型ガイド

        クリフォームプラコンワイド PWCシリーズ

        クリフォームプラコンワイド PWCシリーズ

          コロコンワイドフックA

          コロコンワイドフックA

            アルミコロコンガイドAキット

            アルミコロコンガイドAキット

              クリフォームプラコン PCCタイプ ホイールピッチ16

              クリフォームプラコン PCCタイプ ホイールピッチ16

                コロコンフック導電B

                コロコンフック導電B

                  コロコンワイドフックG

                  コロコンワイドフックG

                    コロコンフック導電A

                    コロコンフック導電A

                      セパレーションプラコン GPR8523S

                      セパレーションプラコン GPR8523S

                        コロコンワイドフックC

                        コロコンワイドフックC

                          クリフォームプラコンワイド 受け金具 EF-2069

                          クリフォームプラコンワイド 受け金具 EF-2069

                            メーカー SUS SUS スペーシア 矢崎化工 SUS SUS 矢崎化工 SUS SUS SUS TMEHジャパン SUS 矢崎化工
                            通常価格 515円 796円 1,097円 12,234円 622円 - 10,521円 546円 726円 532円 14,498円 813円 385円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   5日目~   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            種類 関連部品 取付部品・固定用フック ストッパ・キャップ コロコンローラ 関連部品 関連部品 コロコンローラ 取付部品・固定用フック 関連部品 取付部品・固定用フック コロコンローラ 関連部品 取付部品・固定用フック
                            仕様 キット内容:シューターダストカバー単品×1、六角穴付ボルトM4×6×2、四角ナットM4×2 - - - 板金曲げ仕様 - - - - - - 板金曲げ仕様 -
                            本体材質 アルミ押出材 - - - SPHC アルミ押出材 - SPHC SPHC SPHC - SPHC -
                            対応シリーズ グリーンフレームN - - - GFC-023/GFC062 グリーンフレームN - - グリーンフレームG - - GFC-023/GFC062 -

                            シューターダストカバーキットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました