(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GFJ-D65
ダブルコネクタP12 ダブルコネクタP12 L100

ダブルコネクタP12 GFJ-D65

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
636円
税込単価
700円

【特長】・フレームを並べて連結できるコネクタです。・既存のダブルコネクタのロン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    メタルジョイント
  • 適用パイプ径(φ),(□):
    28
  • ジョイント形状:
    平行
  • 接続形状:
    通しあり
  • 材質:
    アルミ押出材
  • 色:
    シルバー
  • 固定方法:
    クランプ式ボルト締め
  • 使用環境:
    標準
  • 表面処理:
    なし
  • 仕様データ:
    すべり荷重:600N
  • ボルト材質:
  • ねじ径(mm):
    M6
  • 対応シリーズ:
    グリーンフレームN/G

(i)ご注意

  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。

GFJ-D65 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ダブルコネクタP12 外形図01

GFJ-D62

ダブルコネクタP12 外形図02

GFJ-D65

製品仕様

技術情報

  • 材質:アルミ押出材
    ボルト:鉄
  • 【質量】GFJ-D62:52g、GFJ-D65:85g

型番リスト

型番
長さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFJ-D65

100mm

1個

636( 700円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレームを並べて連結できるコネクタです。
・既存のダブルコネクタのロングタイプで、これまでコネクタを複数使用してきた個所の取り付けを集約し、組立性を向上できます。

(i)ご注意

  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。

カタログ

 

Loading...

GFJ-D65で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルコネクタP12の型番GFJ-D65のページです。
型番GFJ-D65に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダブルコネクタP12

ダブルコネクタP12

    フレキシブルアーム

    フレキシブルアーム

      リンクコネクタサイド S-M

      リンクコネクタサイド S-M

        フリーコネクタサイドM

        フリーコネクタサイドM

          フリーコネクタサイドF

          フリーコネクタサイドF

            パイプフレーム用固定接続用部品 位置決め金具 JB-306

            パイプフレーム用固定接続用部品 位置決め金具 JB-306

              パイプフレーム用キャスター取付用金具 キャスタースパナ

              パイプフレーム用キャスター取付用金具 キャスタースパナ

                インサートガイド

                インサートガイド

                  ワイヤーロックコネクタ

                  ワイヤーロックコネクタ

                    GF抜差蝶番

                    GF抜差蝶番

                      ストレートコネクタインナー型

                      ストレートコネクタインナー型

                        コネクタピースフラットM5/M6

                        コネクタピースフラットM5/M6

                          クイックレバーキャップ取付キット

                          クイックレバーキャップ取付キット

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS スペーシア スペーシア SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 602円 644円 1,072円 934円 934円 158円 265円 437円 703円 1,145円 644円 252円 322円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント - メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント - - メタルジョイント - メタルジョイント メタルジョイント -
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 - 19 28 28 27.5 - - 28 - 28 28 -
                            ジョイント形状 平行 - 角度付 角度付 角度付 ストレート - - ブラケット - ストレート ブラケット -
                            接続形状 通しあり - 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり - - 通しあり - つなぎのみ 通しあり -
                            材質 アルミ押出材 - アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト スチール - - アルミダイカスト - アルミダイカスト アルミダイカスト -

                            ダブルコネクタP12のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            アルミフレームの増設用
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/11
                            既存のアルミフレームに増設するために使用。既存のフレームをそのままにして並行してパイプを設置して増設する際に使用しました。きっちり強度も出て増設できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場整理
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/20
                            工具棚制作で使用
                            この商品をノーマルフレームで使ったが爪部分がもげた
                            ハードフレームを使ったほうがよかったらしい
                            商品自体の剛性は高い

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプの接合用
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/30
                            2本のパイプの接合用に使いました。数個使えばかなりガッチリ結合できます。取り外しも簡単でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GFJ-D62
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ

                            602円

                            ( 662円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            56mm

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました