【特長】・フレームの外寸と同じサイズで、GF-L(53mm)フレーム同士を45...
素材/技術データ
材質 | アルミダイカスト ボルト・ナット:鉄 |
---|---|
質量 | 325g |
環境 | RoHS10対応品 |
Loading...
【特長】
・フレームの外寸と同じサイズで、GF-L(53mm)フレーム同士を45°で連結できるコネクタです。
・GF-L 製のユニットに対し、筋交い・トラス材を追加することができます。
この商品に近い類似品がありませんでした。
GFJ-C88で型番確定
45°コネクタインナー型Lの型番GFJ-C88のページです。
型番GFJ-C88に関する仕様情報を記載しております。