(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リンクコネクタS H

リンクコネクタS H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,027円
税込単価
1,130円

【特長】・鉛直方向のフレームをグリップした際、水平方向に可動するGF-S(19...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    メタルジョイント
  • 適用パイプ径(φ),(□):
    19
  • ジョイント形状:
    角度付
  • 接続形状:
    通しあり
  • 材質:
    アルミダイカスト
  • 固定方法:
    クランプ式ボルト締め
  • 使用環境:
    標準
  • 表面処理:
    なし
  • 仕様データ:
    すべり荷重:280N
  • ボルト材質:
  • 対応シリーズ:
    グリーンフレームS

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

リンクコネクタS H 外形図

製品仕様

技術情報

  • 材質:アルミダイカスト
    ボルト・ナット:鉄
  • 質量:47g
リンクコネクタS H 使用例
  • 繰返し動作をおこなう用途では、ヒンジ部にオイルなどを塗布してからご使用ください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFJ-C81

1個

1,027( 1,130円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛直方向のフレームをグリップした際、水平方向に可動するGF-S(19mm)用のコネクタです。
・ボルトを締めた後でも自由に可動します。

カタログ

 

GFJ-C81で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リンクコネクタS Hの型番GFJ-C81のページです。
型番GFJ-C81に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リンクコネクタS H

リンクコネクタS H

    マルチコネクタアウター型S

    マルチコネクタアウター型S

      マルチコネクタインナー型L

      マルチコネクタインナー型L

        マルチコネクタインナー型L-G

        マルチコネクタインナー型L-G

          GFS-GFコネクタ

          GFS-GFコネクタ

            マルチコネクタインナー型G-N

            マルチコネクタインナー型G-N

              マルチコネクタアウター型GM

              マルチコネクタアウター型GM

                フリーコネクタインナー型V-M1

                フリーコネクタインナー型V-M1

                  マルチコネクタアウター型G-N

                  マルチコネクタアウター型G-N

                    マルチコネクタインナー型S

                    マルチコネクタインナー型S

                      マルチコネクタインナー型S R

                      マルチコネクタインナー型S R

                        マルチコネクタロングインナー型

                        マルチコネクタロングインナー型

                          アングルコネクタアウター型

                          アングルコネクタアウター型

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 1,027円 233円 653円 598円 372円 574円 880円 837円 468円 214円 377円 819円 499円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 19 19 53 53 19 43 43 28 43 19 19 28 28
                            ジョイント形状 角度付 T型 T型 T型 T型 T型 T型 角度付 T型 T型 T型 T型 L型
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり つなぎのみ
                            材質 アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト - アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト

                            リンクコネクタS Hのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            筐体骨子組み立て付帯部品として
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/08
                            試作機の筐体骨子組み立て付帯部品として使用しました。折り畳み式の構造を取り入れたく考慮した際に、他の類似鋼材(パイプやアルミフレーム)と比較し形状や稼動部に対するジョイント部品の種類が豊富であり当社の利用目的と合致したため、GFを利用しました。用途に応じ、それぞれ付帯部品の特長を鑑み選定し種々利用した中の一つとして型番:GFJ-C81も購入しました。性能、使い勝手の満足度が高く、加えて既製品のありもの利用(種類も豊富)ができることで、各種の工数削減や自由度の高い構築にも繋がり大変助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました