(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミコロコンVフレーム用端面キャップ

アルミコロコンVフレーム用端面キャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
562円 337円
税込単価
618円 371円

【特長】・アルミコロコンV フレーム(GFC-083)専用の端面キャップです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 仕様:
    キット内容:キャップ×1、なべタッピングネジ4×8×2
  • 本体材質:
    アルミ板
  • 対応シリーズ:
    グリーンフレームN

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

GFK-N14 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFK-N14

1個

562円

337

( 371円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミコロコンV フレーム(GFC-083)専用の端面キャップです。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

GFK-N14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミコロコンVフレーム用端面キャップの型番GFK-N14のページです。
型番GFK-N14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミコロコンVフレーム用端面キャップ

アルミコロコンVフレーム用端面キャップ

    アルミコロコンwフレーム用端面キャップ

    アルミコロコンwフレーム用端面キャップ

      アルミコロコンワイドLowフレーム用端面キャップ

      アルミコロコンワイドLowフレーム用端面キャップ

        アルミコロコンLowフレーム用端面キャップ

        アルミコロコンLowフレーム用端面キャップ

          コロコンキャップ ADCキット

          コロコンキャップ ADCキット

            ガイド付コロコンフレーム用キャップ

            ガイド付コロコンフレーム用キャップ

              アルミコロコンフレーム(カット品)

              アルミコロコンフレーム(カット品)

                アルミコロコンVフレーム L=100~4000mm

                アルミコロコンVフレーム L=100~4000mm

                  アルミコロコンワイドフレーム(カット品)

                  アルミコロコンワイドフレーム(カット品)

                    アルミコロコンワイドLowフレーム L=100~4000mm

                    アルミコロコンワイドLowフレーム L=100~4000mm

                      プラコンサポート 60シリーズ GP-EN60

                      プラコンサポート 60シリーズ GP-EN60

                        アルミコロコンLowフレーム L=100~4000mm

                        アルミコロコンLowフレーム L=100~4000mm

                          コロコン用端面キャップ

                          コロコン用端面キャップ

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS TMEHジャパン SUS SUS
                            通常価格 562円 513円 584円 445円 409円 539円 - - - - 682円 - 138円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   7日目   5日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 ストッパ・キャップ ストッパ・キャップ ガイドフレーム 関連部品 ガイドフレーム 関連部品 取付部品・固定用フック 関連部品 ストッパ・キャップ
                            仕様 キット内容:キャップ×1、なべタッピングネジ4×8×2 キット内容:キャップ×1、なべタッピングネジ4×8×2 キット内容:キャップ×1、なべタッピングネジ4×8×2 キット内容:キャップ×1、なべタッピングネジ4×8×2 - - - - - - - - -
                            本体材質 アルミ板 アルミ板 アルミ板 アルミ板 アルミダイカスト SPCC - - - - - - -
                            対応シリーズ グリーンフレームN グリーンフレームN グリーンフレームN/S グリーンフレームS - - - - - - - - -

                            アルミコロコンVフレーム用端面キャップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました